Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
-1500mV - +1500mV
-
Prozesstemperatur
0°C - 80°C
-
Prozessdruck
0 - 10 bar
Anwendungsgebiet
Orbipac CPF82 ist die einfache analoge Lösung für Redox-Messungen in rauen Umgebungen. Zum einen ist der Sensor wartungsarm dank des großen, schmutzabweisenden PTFE-Diaphragmas. Zum anderen spart er mit seiner integrierten Armatur Zeit und Platz sowohl im Durchfluss- als auch im Eintauchbetrieb.
Orbipac CPF82 ist ein robuster Redox-Sensor für die Behandlung von industriellem und kommunalem Wasser und Abwasser und Bergbauanwendungen. Er überwacht:
Einlauf und Auslauf
Neutralisation
Flotation
Laugung
Vorteile
Für Durchfluss- und Eintauchbetrieb geeignet
Langzeitstabil: Zweite Elektrolytbrücke zum besseren Schutz gegen elektrodenvergiftende Ionen wie S2- oder CN-
Robustes Kunststoffgehäuse zum Schutz vor mechanischer Beschädigung
Vorgänger
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Orbipac CPF81D/CPF82D und CPF81/CPF82
pH-/Redox-Sensoren, mit digitaler Memosens Technologie oder analog
Für Bergbauprozesse, industrielle Wasser- und AbwasserbehandlungEN DE 15/07/202004/06/202030/11/201401/07/200801/03/2004Sprache:
Deutsch
Version:
15/07/2020
Dateigröße:
503.3 KB
Dateiname:
TI00191CDE_1520.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
pH-/Redox-Sensoren und Referenz-Halbzellen
Sensoren mit Memosens Technologie und analoge Sensoren
EN DE 04/05/202031/12/201730/11/2015Sprache:
Deutsch
Version:
04/05/2020
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
BA01572CDE_0320.pdf
-
-
-
Explosionssicherheit
Product family: CeraGel, CeraLiquid, ConduMax H, ConduMax W, InduMax H, InduMax P, Liquiline M, Memocheck, OrbiPac, OrbiPore, OrbiSi nt, Sensor, TopHit
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS16-, CLS21-, CLS50-, CLS54-, CM42-, CPF81-, CPF82-, CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS41-, CPS42-,
CPS441-, CPS471-, CPS491-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-, CTS1-, CYP03D-
Region: Canada
Approval agency: CSA
Protection: Ex i Cl. I Div. 1Sprache:
Englisch
Version:
01/06/2023
Dateigröße:
2.6 MB
Dateiname:
CSA_CoC_1718339_CM42_2023-06-01.pdf
-
-
-
Explosionssicherheit
Product family: InduMax P, Liquiline M, Memosens
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS15D-, CLS16-, CLS16D-,
CLS21-, CLS21D-, CLS50-, CLS50D-, CLS82D-, CM42-, COS21D-, COS22D-,
COS51D-, CPF81-, CPF81D-, CPF82-, CPF82D-, CPS11-, CPS11D-, CPS12-,
CPS12D-, CPS13-, CPS16D-, CPS171D-, CPS41-, CPS41D-, CPS42-, CPS42D-,
CPS441-, CPS441D-, CPS471-, CPS471D-, CPS491-, CPS491D-, CPS64-, CPS71-,
CPS71D-, CPS72-, CPS72D-, CPS76D-, CPS91-, CPS91D-, CPS92-, CPS92D-,
CPS96D-, CTS1-, CYK10-, CYP01D-, CYP02D-, OPS171D-
Region: USA
Approval agency: FMSprache:
Englisch
Version:
30/11/2020
Dateigröße:
523.6 KB
Dateiname:
FM16US0145XSupp15.pdf
-