Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
pH 1-13 (<100µS/cm)
-
Prozesstemperatur
2°C - 75°C
-
Prozessdruck
max. 3bar
Anwendungsgebiet
Purisys CPF201 ist der Spezialist für Rein- und Reinstwasser. Seine integrierte Edelstahlarmatur sorgt für stabile und durchflussunabhängige Messungen auch bei geringsten Leitfähigkeiten. Purisys gewährleistet eine optimale Wasserqualität und garantiert die höchste Sicherheit Ihrer Produkte und Ihrer Anlage.
Überwachung Kesselspeisewasser
Kondensatüberwachung
Water for injection (WFI) in der Pharmazie
Vorteile
Stabile pH-Messung
Durchflussarmatur für geringe Volumina
Patentiertes, poröses PTFE-Diaphragma
Einfacher Einbau
Videos
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |