
Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
L: 0 ... 100
a: -150 ... 100
b: -100 ... 150 -
Prozesstemperatur
-20 … 60 °C (-4 … 140 °F)
60 … 140 °C (140 … 284 °F) mit Wasserkühlung -
Prozessdruck
0,5 … 10 bar (7,3 … 145 psi) (absolut)
Anwendungsgebiet
Memosens Wave CKI50 besticht durch seine kompakte Bauweise, mit der das Spektrometer eine zuverlässige und schnelle Farbkontrolle direkt im Prozess ermöglicht. Gleichzeitig gewährleistet das Prozessspektrometer Hygiene- und Materialstandards den Vorgaben der Lebensmittelindustrie entsprechend. Dank eines vorinstallierten Farbmodells und dem Anschluss an einen Liquiline Messumformer ist die Inbetriebnahme sehr einfach und Sie profitieren von stabilen Messungen.
Qualitätskontrolle: Farbabweichungen bei Endprodukten werden durch Farbschwankungen bei den Rohstoffen verursacht. Daher ist es entscheidend, diese zu erkennen und entsprechende Anpassungen vorzunehmen.
Abfüllkontrolle: Die zunehmende Produktvielfalt und die steigende Produktionsgeschwindigkeit bergen das Risiko einer falschen Abfüllung. Eine zuverlässige und schnelle Farberkennung ist entscheidend.
Phasenkontrolle: Mit der Farberkennung können Phasen in Rohrleitungen schnell erkannt und Produktverluste minimiert werden, z.B. beim Produktwechsel oder bei der Reinigung.
Vorteile
Kompaktes Design: Bestimmung der Farbe über das gesamte Farbspektrum hinweg mit nur einem einzigen Gerät.
Einfache Inbetriebnahme: Dank der Memosens-Technologie und dem Liquiline Messumformer ist die Installation schnell und einfach. Es ist keine Kalibrierung erforderlich, lediglich ein Referenzspektrum des Nullpunkts muss aufgenommen werden.
Robuste Farbmessung: Hochgradig wiederholbare und langfristig zuverlässige Farbmessungen, auch in anspruchsvollen Prozessumgebungen dank einer hohen Widerstandsfähigkeit gegen das Eindringen von Wasser und Vibrationen sowie höhere Temperaturen.
Sichere und effiziente Prozesskontrolle: Das hygienische Design gewährleistet eine sichere Herstellung der Produkte. Durch die Bestimmung der Farbe direkt im Prozess können Produktverluste und mögliche Gesundheitsrisiken für die Verbraucher vermieden werden.
Videos
Xpert Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
TI Memosens Wave CKI50
Deutsche Version - 08/2023
Prozessspektrometer zur Messung von Farbe
EN DE 31/08/202302/12/2019Sprache:
Deutsch
Version:
31/08/2023
Dateigröße:
930.1 KB
Dateiname:
TI01431CDE_0223-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Memosens Wave CKI50
Prozessspektrometer zur Messung von Farbe
EN DE 31/08/202302/12/2019Sprache:
Deutsch
Version:
31/08/2023
Dateigröße:
930.1 KB
Dateiname:
TI01431CDE_0223-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Memosens Wave CKI50
Prozessspektrometer zur Messung von Farbe
EN DE 20/09/202313/01/2020Sprache:
Deutsch
Version:
20/09/2023
Dateigröße:
952.6 KB
Dateiname:
BA01932CDE_0223-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Kit CKI50
Kabeltausch
EN DE 31/05/2020Sprache:
Deutsch
Version:
31/05/2020
Dateigröße:
516.5 KB
Dateiname:
EA01299CDE_0120.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Kit CKI50 Messkopf
Für Ausführungen mit 2, 5 oder 10 mm
EN DE 01/12/2020Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2020
Dateigröße:
416.3 KB
Dateiname:
EA01297CDE_0120.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens Wave CKI50
Zur Messung von Farbe, Farbabweichungen
ATEX, IECEx:
Ex ia op is/db [ia Ga] IIC T6 Ga/GbEN DE 13/06/202321/07/2022Sprache:
Deutsch
Version:
13/06/2023
Dateigröße:
474.3 KB
Dateiname:
XA02890CDE_0223-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens Wave CKI50
for measuring color, color variations
UKEx:
Ex ia op is/db [ia Ga] IIC T6 Ga/GbSprache:
Englisch
Version:
11/07/2023
Dateigröße:
471.5 KB
Dateiname:
XA03140CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
SD Hygienische Anwendungen
Geräte für die Flüssigkeitsanalyse
EN DE 29/08/202330/04/2021Sprache:
Deutsch
Version:
29/08/2023
Dateigröße:
517 KB
Dateiname:
SD02751CDE_0223-00.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
Reliable and robust real-time color control in liquids with the Memosens Wave CKI50 process spectrometer
Reliable and robust real-time color control in liquids with the
Memosens Wave CKI50 process spectrometerSprache:
Englisch
Version:
29/06/2023
Dateigröße:
671.7 KB
Dateiname:
IN01123C_MemosensWaveCKI50_process_spectrometer_EN.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
Sichere und robuste Echtzeit-Farbkontrolle in Flüssigkeiten mit dem Prozessspektrometer Memosens Wave CKI50
Sichere und robuste Echtzeit-Farbkontrolle in Flüssigkeiten mit
dem Prozessspektrometer Memosens Wave CKI50Sprache:
Deutsch
Version:
29/06/2023
Dateigröße:
773.6 KB
Dateiname:
IN01123C_MemosensWaveCKI50_Prozessspektrometer_DE.pdf
-
-
-
Hersteller Erklärungen
Product family: Spectrometer
Product root: CKI50-
Declaration number: HE_01928_02.24
Manufacturer specification: Food hygiene
Additional information: Japan Food contact materialSprache:
Englisch
Version:
22/07/2024
Dateigröße:
310.9 KB
Dateiname:
HE_01928_02.24_CKI50.pdf
-