0 x DN Full-bore-Design
Maximale Messleistung ohne Druckverlust – unabhängig vom Einbauort
Die Option „0 x DN Full Bore“ für magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte des Typs Proline Promag von Endress+Hauser sorgt für zuverlässige Messungen unabhängig vom Strömungsprofil und Einbauort. Damit eignen sich die Geräte besonders für den Einbau auf engstem Raum, wie z.B. in kompakten Anlagen oder Skids, da sie keine Ein- und Auslaufstrecken benötigen.
Vorteile
Mehr Flexibilität beim Einbau
Unabhängig vom Strömungsprofil
Keine Ein- und Auslaufstrecken nötig
Bauart ohne Einschnürung und Druckverlust
Uneingeschränkte Durchflussmessung
Rohrbögen, Einsteckmessgeräte oder andere Hindernisse im Rohr können Wirbelströmungen im Durchfluss verursachen und zu ungenauen Messungen führen. Dank der Option „0 x DN Full Bore“ messen unsere magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräte (0 x DN Full Bore) weiterhin mit hoher Genauigkeit (±0,5%). Die Bauart ohne Einschnürung verhindert jeglichen Druckverlust und ist für Rohre mit einem Durchmesser von bis zu 3 Metern erhältlich. Weitere Informationen finden Sie in unserer Broschüre!
Das weltweit erste magnetisch-induktive Durchflussmessgerät für uneingeschränkte Messungen
Downloads
-
Proline Promag W 300/400/500 0 x DN Full Bore
Innovationsbroschüre – Das weltweit erste magnetisch-induktive Durchflussmessgerät für uneingeschränkte Messungen
Dateigröße:
Dateiname: