Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
±0,25 % v.M. ± 1...4 m/s (3,3...13 ft/s)
-
Messbereich
0,14...1,66 l/s (0,035...0,44 gal/s)
-
Messstofftemperaturbereich
Dichtungsmaterial EPDM: –20...+130 °C (–4...+266 °F)
Dichtungsmaterial Silikon: –20…+130 °C (–4…+266 °F)
Dichtungsmaterial Viton: 0…+150 °C (+32…+302 °F) -
Max. Prozessdruck
PN 16
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohrauskleidung: PFA
Elektroden: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022), Tantal, Platin
Anwendungsgebiet
Dosimag wurde für anspruchsvolle Abfüllanwendungen mit leitfähigen Flüssigkeiten in der Lebensmittel- und Getränke- sowie in der Life Sciences Industrie entwickelt. In Anwendungen auf kleinstem Raum ist Dosimag die bevorzugte Wahl für Systemintegratoren, Modulhersteller und Anlagenbauer. Dosimag misst direkt den Volumenfluss. Das bidirektionale Messprinzip ist nahezu unabhängig von Druck, Dichte, Temperatur und Viskosität.
Der kompakte und robuste Messaufnehmer ist mit drei Elektronikversionen erhältlich:
Impuls-/Frequenz-/Status-Version für den einfachen und ökonomischen Einsatz in Abfüllanwendungen
Intelligente Impuls-Version mit IO-Link für durchgängige digitale Kommunikation, was eine einfache Inbetriebnahme und Dokumentation, Echtzeitverfügbarkeit von Prozessdaten, Optimierung der Füllbedingungen und vorausschauende Wartung ermöglicht
Version mit integrierter Batching-Funktion und dynamischer Tropfkorrektur über Modbus RTU für erweiterte Abfüllsteuerung
Vorteile
Hohe und stabile Abfüllleistung – hohe Messgenauigkeit und Wiederholbarkeit bei kürzesten Füllzeiten
IO-Link ermöglicht digitale Echtzeitkommunikation für einfachere Inbetriebnahme und kontinuierliche Datenverfügbarkeit
Kompaktes Design für eine optimierte Stellfläche der Maschine
Integrierte Batching-Funktion – Abfüllprozessmanagement durch das Durchflussmessgerät gelöst
Automatische Wiederherstellung von Daten für die Wartung
Globale Konformität mit Industriestandards – EHEDG, 3-A, FCM, cGMP
SIP- und CIP-Reinigung möglich
Videos
Xpert Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Dosimag
Deutsche Version - 09/2024
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 13/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
13/09/2024
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
TI01784DDE_0124-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Dosimag
Deutsche Version - 09/2024
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät Modbus RS485
EN DE 13/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
13/09/2024
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
BA02345DDE_0124-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Dosimag
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 13/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
13/09/2024
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
TI01784DDE_0124-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Dosimag
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Modbus RS485EN DE 13/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
13/09/2024
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
BA02345DDE_0124-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Dosimag
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 13/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
13/09/2024
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
BA02344DDE_0124-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Dosimag
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
IO-LinkEN DE 13/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
13/09/2024
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
BA02329DDE_0124-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
GP Dosimag
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
IO-LinkEN DE 13/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
13/09/2024
Dateigröße:
989.2 KB
Dateiname:
GP01215DDE_0124-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
GP Dosimag
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Modbus RS485EN DE 13/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
13/09/2024
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
GP01218DDE_0124-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
GP Dosimag
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 13/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
13/09/2024
Dateigröße:
933.9 KB
Dateiname:
GP01217DDE_0124-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Dosimag
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 13/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
13/09/2024
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
KA01687DDE_0124-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Wall Mounting Set
Proline H, Dosimag
EN DE 12/07/2024Sprache:
Englisch
Version:
12/07/2024
Dateigröße:
471.1 KB
Dateiname:
EA01498DA2_0124-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
SD Endress+Hauser IO-Link-Geräte
Endress+Hauser IO-Link-Funktionsbausteine
für Siemens TIA PortalEN DE 01/12/2024Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2024
Dateigröße:
4.2 MB
Dateiname:
SD03368SDE_0124-00.pdf
-