©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Dosimag mit Abfüll-Funktionalität
Nachfolger
Messgerät in Hygieneausführung mit höchster Wiederholbarkeit in kompakter, vollverschweißter Ausführung
Weitere Informationen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
FLEX Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Produkt‐Headline
Messgerät in Hygieneausführung mit höchster Wiederholbarkeit und ultrakompaktem Messaufnehmer. Für anspruchsvolle Dosier- und Abfüllanwendungen.
Messaufnehmer‐Features
Hohe Prozesssicherheit – hohe Messgenauigkeit und Wiederholbarkeit bei kürzesten Abfüllzeiten. Energiesparende Durchflussmessung – kein Druckverlust durch Querschnittsverengung. Wartungsfrei – keine beweglichen Teile. Mediumsberührende Materialen CIP/SIP-reinigbar. Nennweite: DN 4…25 (¹⁄₈…1"). FDA-konformes Messgerät.
Messumformer-Features
Flexible und zeitsparende Verdrahtung – Steckeranschluss. Industrieoptimiert – ultrakompaktes Design. Für Hygieneanforderungen – rostfreies Stahlgehäuse. Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang, Modbus RS485. Eichzulassungen (MID, NTEP). Exzellenter, einfach zu reinigender Messumformer.
Nennweitenbereich
DN 4 (⁵⁄₃₂"), 8 (⁵⁄₁₆"), 15 (½"), 25 (1")
Messstoffberührende Materialien
Messrohrauskleidung: PFA Elektroden: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022), Tantal, Platin
Max. Messabweichung
±0,25 % v.M. ± 1...4 m/s (3,3...13 ft/s) ±0,5 % v.M. ± 1 mm/s (0,04 in/s) ±5 % v.M.
Messbereich
0,14...1,66 l/s (0,035...0,44 gal/s)
Messstofftemperaturbereich
Dichtungsmaterial EPDM: –20...+130 °C (–4...+266 °F) Dichtungsmaterial Silikon: –20…+130 °C (–4…+266 °F) Dichtungsmaterial Viton: 0…+150 °C (+32…+302 °F)
Umgebungstemperaturbereich
-40...+60 °C (–40...+140 °F)
Werkstoff Messaufnehmergehäuse
Werkstoff Messumformergehäuse
Schutzart
IP66/67, Type 4X enclosure
Anzeige/Bedienung
Keine Vor‐Ort‐Bedienung Konfiguration via Bedientools möglich
Ausgänge
Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv)
Zulassungen für
explosionsgefährdeten Bereich
Metrologische Zulassungen und Zertifikate
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025) NTEP
Hygienezulassungen und -zertifikate
Lebensmitterlzulassung: 3-A, EHEDG, Dichtungen gemäß FDA
Beliebteste Downloads
Dosimag
Technische Information
Deutsche Version - 02/2017
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Durchflussmessgerät mit höchster Wiederholbarkeit und ultrakompaktem
Messaufnehmer im Hygienedesign
EN
DE
FR IT JA PL ZH
Mehr
01/02/2017
01/09/2015
13/08/2014
01/11/2005
Sprache:
Deutsch
Version:
01/02/2017
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
TI00066DDE_1517.pdf
Dosimag
Betriebsanleitung
Deutsche Version - 02/2017
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN
DE
CS ES FR IT JA RU
Mehr
01/02/2017
01/09/2015
13/08/2014
15/05/2006
Sprache:
Deutsch
Version:
01/02/2017
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
BA00098DDE_1517.pdf
45 Dokumente
Dosimag
Technische Information
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät Durchflussmessgerät mit höchster Wiederholbarkeit und ultrakompaktem Messaufnehmer im Hygienedesign
EN
DE
Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Chinesisch
Andere Sprache auswählen
01/02/2017
01/09/2015
13/08/2014
01/11/2005
Sprache:
Deutsch
Version:
01/02/2017
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
TI00066DDE_1517.pdf
Dosimag
Modbus RS485
Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN
DE
01/02/2017
01/09/2015
13/08/2014
01/08/2014
Sprache:
Deutsch
Version:
01/02/2017
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
BA01321DDE_0317.pdf
Dosimag
Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN
DE
Tschechisch Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Russisch
Andere Sprache auswählen
01/02/2017
01/09/2015
13/08/2014
15/05/2006
Sprache:
Deutsch
Version:
01/02/2017
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
BA00098DDE_1517.pdf
Dosimag
Beschreibung Geräteparameter
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Sprache:
Deutsch
Version:
01/09/2015
Dateigröße:
531.3 KB
Dateiname:
GP01049DDE_0115.pdf
Dosimag
Modbus RS485
Beschreibung Geräteparameter
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Sprache:
Deutsch
Version:
01/09/2015
Dateigröße:
707.1 KB
Dateiname:
GP01048DDE_0115.pdf
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN
DE
Spanisch Französisch Italienisch Portugiesisch Chinesisch
Andere Sprache auswählen
01/02/2017
01/07/2016
01/04/2016
01/09/2015
13/08/2014
Sprache:
Deutsch
Version:
01/02/2017
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
KA01175DDE_0517.pdf
Adapter RSE8, RSE5, RSE4
Installation Instructions
Proline Dosimass, Dosimag
EN
DE
01/10/2018
14/04/2014
Sprache:
Englisch
Version:
01/10/2018
Dateigröße:
297 KB
Dateiname:
EA01104DA2_0218.pdf
Exchanging electronics module and gasket
Installation Instructions
Dosimag 5BH
EN
DE
01/04/2019
01/01/2006
Sprache:
Englisch
Version:
01/04/2019
Dateigröße:
275 KB
Dateiname:
EA00041DA2_0219.pdf
Dosimag
ATEX:
II3G Ex nA IIC T5…T1 Gc
IECEx:
Zone 2 Ex nA IIC T5…T1 Gc
Sicherheitshinweise
Dokumentation für den explosionsgefährdeten Bereich
EN
DE
Französisch
Andere Sprache auswählen
01/02/2017
02/03/2016
01/09/2015
18/08/2014
14/08/2014
Sprache:
Deutsch
Version:
01/02/2017
Dateigröße:
565 KB
Dateiname:
XA01332DDE_0417.pdf
Flow, density, concentration, viscosity
EN
DE
04/11/2022
01/10/2021
Sprache:
Englisch
Version:
04/11/2022
Dateigröße:
357.4 KB
Dateiname:
SD02752DEN_0222-00.pdf
Ersatzteile nach Nummer in Zeichnung suchen
13 Ersatzteile & Zubehör
13 Ersatzteile
13 Zubehör
Set Dichtung Aufn./Umformer Dosimag H
Zeichnungsnummer
Bestellcode
2
50102857
FXA Service-Adapter Batchline verpackt
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
50106443
Adapter FXA291 Dosimag/Dosimass verpackt
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
71035809
Set Abschlusswiderst. CAN-M12 5P A-cod
Zeichnungsnummer
Bestellcode
9
71306290
Commubox FXA291 (Hardware)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
51516983
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
5BH-
Promag H/Dosimag, Dichtungsset
Promag H, Einschweisshilfe
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
FXA193-
Adapter RSE5 8pol. ->5pol. 5 Leiter
Zeichnungsnummer
Bestellcode
5
50107168
Anschlusskabel RKWTN8-56/5 P92, 5m
Zeichnungsnummer
Bestellcode
3
50107895
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .
Anpassen
Nur notwendige akzeptieren
Alle akzeptieren