Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Volumenfluss: +/-0.8% o.r. +/- 0.1% o.f.s
-
Messbereich
bis zu 750 l/min
-
Messstofftemperaturbereich
-10...70°C (+14...+158 °F)
kurzzeitige zulässige Temperatur, maximal eine Stunde: 85 °C (185 °F)
Wiederholung frühestens nach 4 Stunden -
Max. Prozessdruck
16 bar
-
Messstoffberührende Materialien
PEEK, Rostfreier Stahl, FKM, EPDM
Elektrodenmaterial: 1.4404/316L
Anwendungsgebiet
Das kostengünstige magnetisch-induktive Messgerät Picomag wird über alle Industrien hinweg vielseitig für leitfähige Flüssigkeiten in Hilfskreisläufen verwendet. Endkunden, Modulhersteller, Anlagenbauer und Systemintegratoren schätzen den platzsparenden Picomag für seine flexiblen Einsatzmöglichkeiten. Zudem ermöglicht die zukunftsorientierte, komfortable Bedienung via SmartBlue App eine schnelle und sichere Inbetriebnahme auf jedem Bluetooth-fähigen Smartphone oder Tablet.
Das bidirektionale Messprinzip ist praktisch unabhängig von Druck, Dichte, Temperatur und Viskosität
Ideal für Prozessqualitätskontrolle und -überwachung dank Temperatur- und Leitfähigkeitsmessung in Hilfskreisläufen.
Geräteeigenschaften
Hohe Stoß- und Schwingungsfestigkeit
Schutzart: IP65/67
Leerrohrüberwachung
Drahtloser Fernzugriff via Bluetooth SmartBlue App
IO-Link und verschiedene I/Os für alle Nennweiten
1,4" TFT-Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
Vorteile
Schnelle, einfache Konfiguration – verschlüsselte Bluetooth-Verbindung
Weniger Messstellen notwendig – zeitgleiche Durchfluss-, Leitfähigkeits- und Temperaturmessung
Kostengünstiger Spezialist bei beengten Platzverhältnissen, z.B. Skids – Aufnehmer und Umformer in einem Gehäuse
Schnelle Konfigurationsüberprüfung – einzigartige, komfortable Klopffunktionalität
Leichter Gerätezugriff über gesamte Lebensdauer – intuitive SmartBlue App macht Anleitung überflüssig
Prozessüberwachung direkt vor Ort – alle Messaktivitäten auf einer großen, anwenderfreundlichen Anzeige
Flexible Integration in alle Feldbus-Systeme – Plug-and-play-Gerät mit IO-Link
Videos
Fundamental Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Picomag IO-Link
Deutsche Version - 08/2023
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/08/202301/04/202201/05/202002/09/201901/03/2018Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2023
Dateigröße:
2.1 MB
Dateiname:
BA01697DDE_0723-00.pdf
-
-
-
Hersteller Information (MI)
Proline Picomag Herstellerinformation betreffend Firmwareänderung (NE 53)
Deutsche Version - 11/2019
Neue Firmwareversion: Picomag IO-Link: 1.01.01
EN DE 13/11/2019Sprache:
Deutsch
Version:
13/11/2019
Dateigröße:
64.4 KB
Dateiname:
MI01456D06DE01.19.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Picomag IO-Link
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/08/202301/04/202201/05/202002/09/201901/03/2018Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2023
Dateigröße:
2.1 MB
Dateiname:
BA01697DDE_0723-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Picomag Basic Safety Instructions Associated documentation: BA01697D
Basic Safety Instructions
Sprache:
Englisch
Version:
01/09/2017
Dateigröße:
359.5 KB
Dateiname:
SD01949DEN_0117.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
UKCA marking
Flow, density, concentration, viscosity
EN DE 04/11/202201/10/2021Sprache:
Englisch
Version:
04/11/2022
Dateigröße:
357.4 KB
Dateiname:
SD02752DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
SD DIN SPEC 91406
Automatische Identifikation von physischen Objekten
EN DE 17/05/202431/03/202401/12/202101/11/2021Sprache:
Deutsch
Version:
17/05/2024
Dateigröße:
652.3 KB
Dateiname:
SD02825DDE_0424-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
SD Endress+Hauser IO-Link-Geräte
Endress+Hauser IO-Link-Funktionsbausteine
für Siemens TIA PortalEN DE 01/12/2024Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2024
Dateigröße:
4.2 MB
Dateiname:
SD03368SDE_0124-00.pdf
-
-
-
Hersteller Information (MI)
Proline Picomag Herstellerinformation betreffend Firmwareänderung (NE 53)
Neue Firmwareversion:
Picomag IO-Link: 1.01.01EN DE 13/11/2019Dateigröße:
64.4 KB
Dateiname:
MI01456D06DE01.19.pdf
Device Type:
0x94FF
Version:
01.01.01
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Picomag – pocket-sized plug-and-play flowmeter for utilities (e-book – Tablet version)
e-book: Check out this electromagnetic plug-and-play flowmeter
for your utilityapplication, and easily acces related tools such as
the SmartBlue App, movies or brochures.Sprache:
Englisch
Version:
15/11/2022
Dateigröße:
6 MB
Dateiname:
CP01318DEN_0422_epub.epub
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Picomag – pocket-sized plug-and-play flowmeter for utilities (e-book – PC version)
e-book: Check out this electromagnetic plug-and-play flowmeter for
your Utility application, and easily acces related tools such
as the SmartBlue App, movies or brochures.Sprache:
Englisch
Version:
15/11/2022
Dateigröße:
20 MB
Dateiname:
CP01318DEN_0422_PC.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Picomag - Le débitmètre plug-and-play intelligent pour les utilités (eBook – Version PC)
eBook: Essayez ce débitmètre électromagnétique plug-and-play pour vos
applications
dans les utilités, et accédez facilement à tous les outils tels que
l'application SmartBlue,
les vidéos et les brochures.Sprache:
Französisch
Version:
14/03/2019
Dateigröße:
5.8 MB
Dateiname:
CP01318DFR_0319_PC.pdf
-
-
-
Case Study (CS)
Energieeffizienzoptimierung
Erfassung und Analyse des Heiz-
wärmebedarfsim Schulhaus
EttingenSprache:
Deutsch
Version:
02/08/2021
Dateigröße:
935.6 KB
Dateiname:
CS01710S_20_DE0120_Gemeinde_Ettingen.pdf
-