Spezifikation im Überblick
-
Prozesstemperatur
-40 °C ... 150 °C
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
Vakuum ... 40 bar
-
Min. Mediumsdichte
>0,7g/cm³
(>0,5g/cm³ optional)
Anwendungsgebiet
Der Liquiphant FTL31 ist ein Grenzschalter für Flüssigkeiten. Der FTL31 ist für industrielle Anwendungen in allen Branchen entwickelt, speziell für den Maschinenbau. Er wird als Überfüllsicherung oder als Pumpenschutz in Reinigungs- und Filteranlagen sowie in Kühl- und Schmiermittelbehältern eingesetzt. Durch IO-Link können Parameter leicht geändert werden.
Kompakt:
- Kleinster Vibroniksensor auf dem Markt
Sicher:
- Kontinuierliche Selbstüberwachung
- Zuverlässiges schalten unabhängig von Mediumseigenschaften
Einfach:
- Keine Kalibration oder Abgleich
- Sofort betriebsbereit (plug & play)
- IO-Link Konnektivität
Grenzschalter in kompaktem Design mit Edelstahlgehäuse.
Prozessanschlüsse: Gewinde
Temperatur: -40 bis +150 °C
Druck: -1 bis +40 bar
Oberflächenrauigkeit: 3,2 µm
Überfüllsicherung und Leckage-Detektion WHG, Schiffbau-Zulassungen, Endabnahmeprotokoll
Vorteile
Gemäß der höchsten Anforderungen an Qualität und Umweltverträglichkeit konstruiert. Die Selbstüberwachung des Liquiphant bietet sicheres Schalten, selbst im Fall eines Spannungsverlustes
Unabhängig von wechselnden Medieneigenschaften ist ein exakter Schaltpunkt gewährleistet; IO-Link reduziert Kosten und Komplexität, weil die Konfiguration über Engineering-Tools leichter wird
Sofort betriebsbereiter Sensor (plug & play) ohne Abgleich, selbst bei wechselnden Medien. Die Messung ist unabhängig von der Leitfähigkeit, Ablagerungen, Turbulenzen, Strömungen oder Luftblasen
Keine Kalibration notwendig, keine speziellen Fachkenntnisse oder Werkzeuge (z. B. Software) notwendig
Robustes Design aus Edelstahl (316L) garantiert höchste Beständigkeit
Ein modulares Design bietet verschiedene Prozesstemperaturen und die größte Auswahl von Prozessanschlüssen und Zubehör im Markt - passend für die jeweilige Applikation
Keine mechanisch bewegten Teile, wartungsfrei
Videos
Fundamental Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Liquiphant FTL31
Deutsche Version - 07/2022
Vibronik
EN DE 12/07/202226/01/202130/05/201630/09/2014Sprache:
Deutsch
Version:
12/07/2022
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
TI01147FDE_0522-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Liquiphant FTL31
Deutsche Version - 07/2022
Grenzschalter für Flüssigkeiten
EN DE 12/07/202215/05/201530/09/201429/09/2014Sprache:
Deutsch
Version:
12/07/2022
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
BA01285FDE_0322-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 03/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/04/2024
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2524.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Liquiphant FTL31
Vibronik
EN DE 12/07/202226/01/202130/05/201630/09/2014Sprache:
Deutsch
Version:
12/07/2022
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
TI01147FDE_0522-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Liquiphant FTL31 IO-Link
Grenzschalter für Flüssigkeiten
EN DE 25/01/202103/12/2018Sprache:
Deutsch
Version:
25/01/2021
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
TI01433FDE_0221.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Liquiphant FTL31 IO-Link
Grenzschalter für Flüssigkeiten
EN DE 05/10/202021/12/201803/12/2018Sprache:
Deutsch
Version:
05/10/2020
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
BA01935FDE_0320.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Liquiphant FTL31
Grenzschalter für Flüssigkeiten
EN DE 12/07/202215/05/201530/09/201429/09/2014Sprache:
Deutsch
Version:
12/07/2022
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
BA01285FDE_0322-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Liquiphant FTL31
Grenzschalter für Flüssigkeiten
EN DE 02/08/202401/05/2022Sprache:
Deutsch
Version:
02/08/2024
Dateigröße:
357.1 KB
Dateiname:
KA01582FDE_0224-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Liquiphant FTL31
Grenzschalter für Flüssigkeiten
IO-LinkEN DE 02/08/202403/10/2022Sprache:
Deutsch
Version:
02/08/2024
Dateigröße:
347.5 KB
Dateiname:
KA01618FDE_0224-00.pdf
-
-
-
ZE (Zertifikate)
Liquiphant FTL31, FTL33
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung /
Allgemeine Bauartzulassung Z-65.40-532 (DIBt) für Liquiphant
LeckageEN DE 22/07/201917/09/2014Sprache:
Deutsch
Version:
22/07/2019
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
ZE01011FDE_0219.pdf
-
-
-
ZE (Zertifikate)
Liquiphant FTL31, FTL33
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung /
Allgemeine Bauartzulassung Z-65.11-531 (DIBt) für LiquiphantEN DE 22/07/201917/09/2014Sprache:
Deutsch
Version:
22/07/2019
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
ZE01010FDE_0219.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Valve plug
Valve plug
EN DE 24/03/201604/07/2012Sprache:
Englisch
Version:
24/03/2016
Dateigröße:
63.1 KB
Dateiname:
SD00356FEN_0216.pdf
-