![Deltapilot FMB70 - Hydrostatische Füllstandmessung Deltapilot FMB70 - Hydrostatische Füllstandmessung](/__image/a/42035/k/bff6038127b41e2479b2f0d9234be5ef47e7acef/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Deltapilot_FMB70_hygienic_PP_1.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
Standard 0,1 %
Optional 0,075 % -
Prozesstemperatur
-10°C...+100°C
-
Druck Messbereich
100 mbar...10 bar
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
40 bar (600 psi)
-
Max. Messdistanz
100 m H2O
-
Prozessseitige Hauptmaterialien
Alloy C
316L -
Werkstoff Prozessmembran
316L, AlloyC,
Gold-Rhodium -
Messzelle
100 mbar...10 bar (1,5 psi...150 psi)
Anwendungsgebiet
Der Deltapilot FMB70 mit kondensatfester Contite-Messzelle und Zweikammergehäuse wird typischerweise in Prozess- und Hygieneindustrien eingesetzt. Er eignet sich für die Füllstandmessung in Flüssigkeiten und pastösen Messstoffen in offenen und geschlossenen Behältern. Das integrierte Datenmodul HistoROM erleichtert das Management wichtiger Prozess- und Geräteparameter. Das Gerät wurde nach IEC 61508 für den Gebrauch in SIL3 Sicherheitsanwendungen entwickelt.
Für Füllstand- und Druckmessung.
Prozessanschlüsse: Flansche, Gewinde, frontbündige Hygieneanschlüsse
Prozesstemperatur: -10 bis +100 °C (135 °C für 30 Minuten)
Messbereiche: 0,1 bis 10 bar
Genauigkeit: ±0,075 %
Internationale Explosionsschutzzertifikate, Überfüllsicherung WHG, SIL, Hygienezulassungen
Vorteile
Hermetisch gekapselte Contite-Messzelle: Kondensatfest, hohe Referenzgenauigkeit von ±0,1 % oder optional ±0,075 % und minimale Temperatureinflüsse durch aktive Temperaturkompensation
Beste Reproduzierbarkeit und Langzeitstabilität
Modulares Konzept für einfachen Austausch von Display und Elektronik
HistoROM/M-DAT Datenmanagementsystem als Backup für die Geräteeinstellungen und gemessenen Werte
Funktionsüberwacht von der Messzelle bis zur Elektronik
Nahtlose und unabhängige Systemintegration (HART / PA / FF)
-
International einsetzbar dank einer Vielzahl an Zulassungen für Industrien und Anwendungen
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Deltapilot S FMB70
Deutsche Version - 09/2021
Hydrostatische Füllstandmessung
EN DE 27/09/202120/04/202001/03/201815/08/201601/09/2015Sprache:
Deutsch
Version:
27/09/2021
Dateigröße:
2.2 MB
Dateiname:
TI00416PDE_2421.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Deltapilot S FMB70 HART V02.30.zz Betriebsanleitung
Deutsche Version - 03/2018
Druckaufnehmer mit der CONTITE-Messzelle kondensatfest
EN DE 01/03/201810/12/201401/11/201408/05/201417/01/2013Sprache:
Deutsch
Version:
01/03/2018
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
BA00332PDE_1916.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Deltapilot S FMB70
Hydrostatische Füllstandmessung
EN DE 27/09/202120/04/202001/03/201815/08/201601/09/2015Sprache:
Deutsch
Version:
27/09/2021
Dateigröße:
2.2 MB
Dateiname:
TI00416PDE_2421.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 03/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/04/2024
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2524.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S Beschreibung der Gerätefunktionen PROFIBUS PA V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Drucktransmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75
Differenzdrucktransmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatischer DruckaufnehmerEN DE 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Sprache:
Deutsch
Version:
03/04/2017
Dateigröße:
4.9 MB
Dateiname:
BA00296PDE_1616.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Delapilot S Beschreibung der Gerätefunktionen FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Drucktransmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75
Differenzdrucktransmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatischer DruckaufnehmerEN DE 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Sprache:
Deutsch
Version:
03/04/2017
Dateigröße:
6.1 MB
Dateiname:
BA00303PDE_1716.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Deltapilot S FMB70 FOUNDATION Fieldbus (V04.00.zz) Betriebsanleitung
Druckaufnehmer mit der CONTITE-Messzelle
Kondensatfest und langzeitstabil; Kommunikation über FOUNDATION
FieldbusEN DE 03/04/201710/12/201407/05/201423/05/201315/04/2012Sprache:
Deutsch
Version:
03/04/2017
Dateigröße:
4.4 MB
Dateiname:
BA00372PDE_1816.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Deltapilot S FMB70 HART V02.30.zz Betriebsanleitung
Druckaufnehmer mit der CONTITE-Messzelle
kondensatfestEN DE 01/03/201810/12/201401/11/201408/05/201417/01/2013Sprache:
Deutsch
Version:
01/03/2018
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
BA00332PDE_1916.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S HART V02.30.zz Beschreibung der Gerätefunktionen
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Drucktransmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differenzdrucktransmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatischer DruckaufnehmerEN DE 01/03/201810/12/201401/11/201407/05/201417/01/2013Sprache:
Deutsch
Version:
01/03/2018
Dateigröße:
4.8 MB
Dateiname:
BA00274PDE_1816.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Deltapilot S FMB70 PROFIBUS PA (V04.01.zz) Betriebsanleitung
Druckaufnehmer mit der CONTITE-Messzelle
Kondensatfest und langzeitstabil; Kommunikation über PROFIBUS PAEN DE 03/04/201710/12/201407/05/201407/08/201314/04/2012Sprache:
Deutsch
Version:
03/04/2017
Dateigröße:
3.2 MB
Dateiname:
BA00356PDE_1816.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Cearabar S - pressure transmitter
Deltabar S - differential
pressure transmitter
Deltapilot S - hydrostatic transmitterEN DE 10/12/201407/08/201301/10/201115/05/200801/06/2007Sprache:
Englisch
Version:
10/12/2014
Dateigröße:
580 KB
Dateiname:
KA00244PA2_1514.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Deltapilot S FMB70
Hydrostatische Füllstandsmessung
EN DE 30/06/202203/04/201710/12/201407/05/201407/08/2013Sprache:
Deutsch
Version:
30/06/2022
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
KA01023PDE_1922-00.pdf
-