Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Warum ist Energiemanagement in Ihrer Anlage wichtig?
Eine effiziente Produktion hängt in erster Linie von der Steuerung des Energieverbrauchs und der damit verbundenen Kosten ab. Genaue Bewertungen und eine wirksame Senkung des künftigen Energieverbrauchs erfordern eine kontinuierliche Überwachung, Aufzeichnung und Visualisierung von Messwerten.
Heizungs-, Kühl-, Dampf- und Druckluftanlagen sind sehr energieintensive Systeme. Angesichts ständig steigender Kosten wird die Energieoptimierung zu einem wichtigen Anliegen, insbesondere in bestimmten Industriezweigen, in denen die Energiekosten bis zu 40 % der gesamten Produktionskosten ausmachen. Im Mittelpunkt jeder Optimierung steht die akribische Erfassung der Energieströme, eine vertraute Aufgabe für den Energie- und Nachhaltigkeitsmanager in einem Unternehmen. Energiemanagementsysteme umfassen die strategische Planung und die operative Steuerung von Energieerzeugung und Energieverbrauch. Die übergeordneten Ziele sind Ressourcenschonung, Klimaschutz und Kostenreduzierung bei gleichzeitiger Sicherstellung des Energiebedarfs.
Wichtige Anwendungen
Mögliche Verbesserungen umfassen:
Kühl- und Kälteanlagen
Steigerung der Betriebseffizienz von Kühlanlagen und Reduzierung des Energieverbrauchs um bis zu 5 %.
Kompressoren und Druckluftsysteme
Reduzieren Sie die Energieverluste in Druckluftsystemen um bis zu 10 %.
Heizanlagen
Verringerung der Energieverluste in industriellen Heizsystemen um bis zu 15 %.
Dampfanlagen
Steigern Sie die Effizienz der Dampferzeugung und reduzieren Sie Energieverluste um bis zu 10 %.
Einblicke
Wie Pointon & Sons erfolgreich Einsparungen von mehr als £ 400.000 pro Jahr erzielt
Endress+Hauser unterstützt Pointon & Sons bei der Reduzierung der Gas-, Strom- und Wasserkosten mit einer industriellen Energiemanagementlösung.
Strategie zur Bewältigung von Herausforderungen anwenden
Die Grundlage dafür ist der Einsatz von hochpräzisen Prozessmessgeräten, die während des gesamten Lebenszyklus der Anlage kontinuierlich messen und zuverlässige Prozessdaten liefern.
Die Energieüberwachung in Echtzeit erhöht die Effektivität, indem sie die Betreiber bei Systemausfällen sofort benachrichtigt und so ein schnelles Eingreifen ermöglicht, um Energieverschwendung zu vermeiden.
Eine kontinuierliche Überwachung und Datenanalyse erleichtert darüber hinaus die vorausschauende Wartung, wodurch die Effizienz der Anlage sichergestellt und ungeplante Stillstände minimiert werden.
Anwender können aufgezeichnete Daten, Analysen und Alarme jederzeit und überall abrufen, dank einer webbasierten Plattform, die Informationen und Funktionen aus der Produktionsumgebung sicher bereitstellt.
Sind Sie an der Umsetzung unserer Lösung interessiert?
Diskutieren Sie Ihre Herausforderungen mit unserem Experten. Unsere Endress+Hauser Experten unterstützen Sie gerne.
Die wichtigsten Vorteile einer Implementierung unserer Lösungen
Energieüberwachungslösungen helfen Ihnen Herausforderungen zu meistern und bieten zusätzliche Vorteile wie:
Sicherstellung der Einhaltung sämtlicher Vorschriften
Viele Branchen unterliegen Umweltvorschriften, die von Behörden oder Branchenverbänden erlassen werden. Die Norm ISO 14001 unterstützt Unternehmen bei der Einhaltung dieser Vorschriften, indem sie einen Rahmen für das Management der Umweltverantwortung schafft. Die Norm ISO 50001 unterstützt Unternehmen bei der Einhaltung von Vorschriften und Normen zum Energiemanagement. Die Einführung von Energiemanagementsystemen (EMS) kann Unternehmen dabei helfen, Möglichkeiten zur Verringerung des Energieverbrauchs, der Abfallerzeugung und der Ressourcennutzung zu erkennen.
Maximieren Sie die Effizienz
Dampfkessel werden häufig in industriellen Prozessen zur Erzeugung von Dampf für Heizung, Stromerzeugung oder andere Anwendungen eingesetzt. Durch die Maximierung der Effizienz wird der Kraftstoffverbrauch gesenkt, Energieressourcen werden geschont und die Treibhausgasemissionen werden reduziert. Bei der Verbrennung von Brennstoffen in Heizkesseln werden Schadstoffe wie Kohlendioxid, Stickoxide und Feinstaub freigesetzt. Durch die Steigerung des Kesselwirkungsgrads können Unternehmen ihren ökologischen Fußabdruck verringern, indem sie die Emissionen pro Produktionseinheit senken.
Reduzierung von Leckagen und nicht erfasster Verluste
Nicht erfasste Verluste und Leckagen stellen eine Energieverschwendung dar, die sich für das Unternehmen in unnötigen Kosten niederschlägt. Indem sie diese Verluste mit Hilfe eines Energieüberwachungssystems erkennen und beheben, können die Unternehmen ihre Betriebskosten reduzieren und ihr Endergebnis verbessern. Durch die Verringerung von Leckagen und nicht erfassten Verlusten können Unternehmen ihren ökologischen Fußabdruck verkleinern, die Umweltbelastung mindern und einen Beitrag zu den Bemühungen um Nachhaltigkeit leisten.
Datenmanagement verbessern
Ein verbessertes Datenmanagement ermöglicht eine bessere Erfassung, Organisation und Analyse von energierelevanten Daten aus verschiedenen Quellen im Rahmen industrieller Prozesse. Durch die Analyse dieser Daten können Unternehmen Muster, Trends und Ineffizienzen bei der Energienutzung erkennen und dadurch gezielt Verbesserungsmaßnahmen einleiten. Moderne Datenverwaltungssysteme ermöglichen die Überwachung des Energieverbrauchs und der Produktionskennzahlen in Echtzeit.
Häufig gestellte Fragen
Implementierung der Energieüberwachung in Ihrer Anlage
Entdecken Sie weitere Möglichkeiten zur Optimierung der Energieeffizienz
Strategisches Energiemanagement mit Hilfe von Messgeräten
Die Betriebseffizienz in der Prozesssteuerung und in industriellen Anwendungen ist von zentraler Bedeutung. Anlagenbetreiber müssen Energieeinsparungen identifizieren und dabei Sicherheit, Qualität, Zuverlässigkeit und Betriebszeit aufrechterhalten.
Verstärkte Dampfmessung in Lebensmittel- und Getränkeprozessen
Dampf ist ein wesentlicher Bestandteil in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Daher ist es wichtig, die für Ihre Anwendung am besten geeignete Durchflussmesstechnik auszuwählen.
Optimierung von energieintensiven Hilfskreisläufen in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion
Lebensmittelproduktionsprozesse können sehr energieintensiv sein. Erfahren Sie, wie Sie Ihr industrielles Energiemanagement in Versorgungsunternehmen für die Lebensmittel- und Getränkeherstellung optimieren können.
Energiesparkonzepte in Hilfskreisläufen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Lebensmittel- und Getränkehersteller profitieren von innovativen Messgeräten, umfassendem Energiemanagement und zuverlässigen Energiesparstrategien
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .