Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Endress+Hauser Flow USA

Kundenspezifische Produktion und Kalibrierung von Durchflussmessgeräten sowie kundenspezifische Logistik

Von ihrem Standort in Greenwood aus betreut Endress+Hauser Flow Kunden in den USA, Kanada, Mexiko, Chile und weiteren lateinamerikanischen Ländern. In Greenwood werden magnetisch-induktive, Coriolis-, Ultraschall- und thermische Massedurchflussmessgeräte sowie Wirbelzähler und Spezialprodukte produziert und kalibriert. Hinzu kommen logistische Dienstleistungen. Das Werk besitzt eine der genauesten und größten Produktions-Kalibrieranlagen in den USA.

Endress+Hauser Flow USA, Greenwood ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow USA, Greenwood ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow USA, Greenwood, Mann führt Kalibrierung durch ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow USA, Greenwood, Kalibrieranlage ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow USA, Greenwood, Mann stellt magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte her ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow USA, Greenwood, Mann und Frau prüfen Durchflussmessgeräte ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow USA, Greenwood, Mann mit Durchflussmessgerät ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow USA, Greenwood, Kalibriertanks ©Endress+Hauser
  • Geschäftsführer

    Stefan Grotzer

  • Gründungsjahr

    1996

  • Anzahl Mitarbeiter

    122

Ihr Product Center für Durchflussmesstechnik in den USA

  • Endress+Hauser Flowtec AG, Division USA ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen von Endress+Hauser Flowtec AG Schweiz

  • PremiumCal – Eine der genauesten und größten Produktions-Kalibrieranlagen in den USA für Nennweiten von 1/12 bis 48" (2 bis 1200 mm)

  • Kundenspezifische Werksabnahmen

  • Qualitätssysteme: ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025 akkreditiert (Kalibrierlabor)
    Umweltsystem: ISO 14001:2015
    Sicherheitssystem: OSHAS 18001:2015

  • Produktion

Kontakt

  • Endress+Hauser Flow (USA), Inc.

    Endress+Hauser Flow (USA), Inc.

    2330 Endress Place

    Greenwood, IN 46143

    USA / Vereinigte Staaten

Downloads

    Fact sheet: Endress+Hauser Flow USA

    Ihr Product Center für Durchflussmesstechnik in den USA

    Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf

    Produkte und Dienstleistungen im Überblick