Höchste Effizienz im Schrottrecycling
Optimierung der Prozesssicherheit mit Endress+Hauser
Perfekte Planung und ein strammer Zeitplan sind im Schrottrecycling unabdingbar. Frachter, Güterzüge und Lkw liefern tonnenweise Altmetall an und nehmen danach Ladungen von bestem Recyclingstahl wieder mit. Innerhalb weniger Stunden durchläuft der alte Schrott ein glühend heißes Prozedere: bei Abstichtemperaturen von über 1600 °C durch mächtige Elektrolichtbogenöfen, in die Nachbehandlung durch Pfannenöfen, dann durch Gießanlagen. Letztlich spucken die Walzwerke besten Stahl aus.
![BSE in Kehl entwickelt innovative und effiziente Maschinen und Anlagen für Stahlwerke in aller Welt. BSE in Kehl entwickelt innovative und effiziente Maschinen und Anlagen für Stahlwerke in aller Welt.](/__image/a/991740/k/e2863a3d58b487048f8c4274a4ab4a937bb17b61/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/PR-BSE-BSW%20Prodktion.jpg)
Ergebnisse
Zuverlässigkeit in rauen, heißen Umgebungen
Unterstützung bei der Suche nach Leckagen
Steuerung und Analyse der Medien
Der Wirkungsgrad wird durch den chemischen Energieeintrag in den Ofen verbessert
Herausforderung für den Kunden
Ein optimaler Materialfluss ist zwingend notwendig, und im Arbeitsablauf muss jeder einzelne Schritt stimmen. Im energieintensiven Betrieb von Stahlwerken stehen Prozesssicherheit, Ressourcen- und Energieeffizienz sowie Umweltverträglichkeit ganz oben auf der Agenda. Die Entwicklung effizienter Techniken ist wirtschaftlich sehr bedeutend, schließlich können die Energiekosten ein Drittel des beeinflussbaren Umsatzes in einem Stahlwerk ausmachen.
Hier kommt die Badische Stahl-Engineering (BSE) ins Spiel: Im harten Dauereinsatz erprobte Anlagen und Maschinen werden nutzerfreundlich optimiert und an Stahlwerke in aller Welt geliefert. Aus dem intensiven Erfindungsgeist und der Suche nach effizienteren Technologien wachsen neue Innovationen.
Unsere Lösung
Zur Optimierung der Prozesssicherheit durch „Hightech, made by Badische Stahl-Engineering GmbH“, tragen Durchflussmessgeräte, Druck- und Temperatursensoren von Endress+Hauser bei. Sie verrichten zuverlässig ihre Arbeit in der rauen, heißen Umgebung, sie unterstützen die Suche nach Leckagen und die Steuerung und Analyse der Medien Druckluft, Erdgas, Sauerstoff und Wasser. Sie helfen, den Wirkungsgrad durch den chemischen Energieeintrag in den Ofen zu verbessern.