Dampfkreislauf-Überwachung zahlt sich aus in weniger als zwei Jahren
ArcelorMittal Zenica reduziert Energiekosten systematisch
Von der manuellen Berechnung zur automatisierten Messung: Schlüsselfertige Lösung zur Überwachung des Dampfkreislaufs ermöglicht systematische Reduzierung der Energiekosten.
![Dampfkreislauf-Überwaschung zahlt sich aus in weniger als zwei Jahren Identifizierung von Verlusten beim Transport ist eine der grössten Herausforderungen der Energie-Abteilung](/__image/a/31201/k/af7a638c441b6312d3992ea05aa073b3859ed12b/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/arcelor-mittal-steam-pipes-landscape.jpg)
Die Identifizierung von Verlusten beim Transport ist eine der größten Herausforderungen der Energie-Abteilung, welches für die Erzeugung des Dampfs zuständig ist, der im Produktionsprozess und für die Heizung benötigt wird.
Ergebnisse
Präzise, konsolidierte Daten zu Dampfproduktion, -transport und -verbrauch
Kontrollierter Dampfverbrauch durch präzise Messung der einzelnen Verbraucher
Messung der Transporteffizienz und Zuordnung der Verluste im Dampfleitungsnetz
Kundenspezifische Berichte zur Überprüfung durch die Geschäftsleitung
Herausforderung für den Kunden
Obwohl der Dampfverbrauch für die Rentabilität des Unternehmens von großer Bedeutung ist, wurde der Verbrauch der verschiedenen internen Kunden nur anhand empirischer Standards berechnet. Als Voraussetzung für irgendwelche Maßnahmen zur Effizienzsteigerung musste die Abteilung für Energieversorgung:
Dampfproduktion und -verbrauch in Echtzeit überwachen
Zentral über aussagekräftige Daten verfügen
Unsere Lösung
Wir integrierten eine schlüsselfertige Lösung zur Überwachung des Dampfkreislaufs in das bestehende Energiemonitoring-System des Unternehmens. Die Lösung umfasste:
Instrumentierung und Energiemanager-Geräte
Datenerfassung und Visualisierung
Montage
Darüber hinaus haben wir alle damit verbundenen Services erbracht, die erforderlich waren.
Komponenten der Lösung
Instrumentierung: 39 Dampfmesssysteme (Wirbelzähler-Durschflussmessgerät Prowirl 72F+ Temperatursensor TR15 +Drucktransmitter Cerabar PMP51
mit Siphon und Absperrventilen)Energiemanager: EngyCal RS33 mit Schaltschränken, Kabeln und erforderlichen Systemkomponenten
Datenerfassung und Visualisierung: P View-Software, OPC-Server und Workstation PC
Montage:Flansche und Rohrreduzierung, Isolierung