Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Innovative, robuste und leicht zu reinigende Technik für Herstellungsprozesse und die Wartung
Die Zuckerherstellung ist kostensensibel. Eine robuste, langlebige und hochqualitative Prozessmesstechnik ist von höchster Bedeutung, da sie eine leistungsstarke Zuckerherstellung auf einem konstanten Qualitätsniveau gewährleistet. Die Zuckerherstellungsprozesse können ohne Qualitätsbeeinträchtigung optimiert werden. Die innovative, zuverlässige und leicht zu reinigende Technik garantiert eine hohe Anlagenverfügbarkeit und minimiert Anlagenstillstände bei Wartungsarbeiten.
182
Millionen metrische Tonnen von Zucker
wurden im Erntejahr 2020/2021 weltweit produziert. 80 % des weltweiten Zuckers werden aus Zuckerrohr und die restlichen 20 % aus Zuckerrüben gewonnen. Insgesamt stellen über 120 Länder Zucker her. Quelle: www.investopedia.com
Unser Angebot
Endress+Hauser bietet eine vollständige Palette zertifizierter Durchfluss-, Füllstands-, Temperatur-, Druck- und Analysegeräte an, die allen Herausforderungen im anspruchsvollen Geschäft der Zuckerherstellung gerecht werden. Unsere Geräte werden entsprechend den Anforderungen des Herstellungs-, Reinigungs- und Wartungsprozesses entwickelt und hergestellt.
Gleichbleibende Produktqualität
Stabile Prozessparameter (Brix usw.)
Sicherheit für die installierte Basis wie Durchflussmesser oder andere prozessrelevante Geräte
Weniger Ausfälle
Anwendungen
Füllstandsmessung im Verdampfungsprozess
Eine der herausfordernsten Anwendungen bei der Zuckerherstellung ist die Füllstandsmessung im Verdampfer. Ein zu geringer Füllstand an geklärtem Saft kann eine gesamte Charge unbrauchbar machen und zu einem ungeplanten Ausfall führen.
Unsere Kompetenz im Feld
Die in einem Bypass-System installierte Radartechnologie gewährleistet die robuste, stabile und zuverlässige Füllstandsüberwachung.
Optimieren Sie Ihre Füllstandsmessung im Verdampfungsprozess mit der Radar-Füllstandsmessung, zum Beispiel mit unserem Freifeldradarsensor Micropilot FMR60.
Raue Produktionsumgebungen und Reinigungsprozesse führen häufig zu Schäden am Differenzdrucksystem in Verdampfern.
Unsere Kompetenz im Feld
Unser innovatives elektronisches Differenzdrucksystem ist ein zuverlässiger Eins-zu-Eins-Ersatz.
Maximale Robustheit, Abrasionsbeständigkeit und Vakuumdichtigkeit durch die Keramikzelle des Deltabar-FMD71. Ferner bietet das Deltabar zusätzliche Vorteile: schnellere Installation, geringerer Wartungsaufwand, weniger Anlagenstillstände und geringere Bevorratung von Ersatzteilen.
Halten Sie die pH-Messwerte innerhalb sicherer Grenzen
Im Kristallisationsprozess entstehen Endprodukte mit Top-Qualität, wenn der pH-Wert im optimalen Bereich von 6,5 bis 7,0 liegt. Aufgrund der geringen Ionenstärke des mit Zucker gemischten Wassers kann eine Glaselektrode nicht verwendet werden.
Unsere Kompetenz im Feld
Wir empfehlen unsere digitalen glaslosen Memosens-Sensoren mit ISFET- oder Email-Elektrode.
Profitieren Sie von der Langzeitstabilität und dem minimalen Wartungsaufwand unseres digitalen glaslosen pH-Sensors Ceramax CPS341 mit Email-Elektrode.
Erhöhen Sie die Prozesssicherheit und vereinfachen Sie die Handhabung mit der digitalen Memosens-Sensortechnologie.
In der Verdampfungsphase entsteht Sirup mit ungefähr 65° Brix. Zuverlässige und genaue Ergebnisse zum richtigen Zeitpunkt sind entscheidend.
Unsere Kompetenz im Feld
Neben der Messung des Massedurchflusses und der Dichte führt das Promass-Durchflussmessgerät auch eine hochgenaue Inline-Analyse der Brix-Konzentration durch. Darüber hinaus liefert das Promass-Durchflussmessgerät verständliche und standardisierte Diagnosebenachrichtigungen unter Verwendung der Heartbeat Technology von Endress+Hauser. Damit ist eine vorausschauende Wartung bei gleichzeitigem Nachweis der Funktionstüchtigkeit und der Prozesssicherheit möglich.
Entdecken Sie die Vorteile der .Coriolis Massedurchfluss-Messgeräte von Endress+Hauser.
Überblick über den Herstellungsprozess mit Zuckerrohr
Überblick über den Saftverdampfungsprozess
Prozessablauf und Messstellen bei der Kristallisation und Zentrifugation von Zucker
Vorteile
Als Zuckerhersteller müssen Sie Produktionsstillstände und andere Risiken während des Prozesses minimieren. Aus diesem Grund benötigen Sie einen zuverlässigen Partner an Ihrer Seite. Unsere erfahrenen Industrie- und Anwendungsingenieure können Sie dabei unterstützen, Ihre Prozesse zu optimieren und die Anlagenverfügbarkeit zu verbessern.
24/7
Zuckerherstellung ohne Unterbrechungen oder Ausfälle.
KEINE
defekten oder beschädigten Prozessgeräte während der Herstellung und Wartung.
Mehr als 1.000
Endress+Hauser Prozessgeräte in jeder Zuckerfabrik unterstützen Sie bei der Verbesserung der Anlagenverfügbarkeit.
Schweizer Zucker verarbeitet 10.000 Tonnen Zuckerrüben täglich. Von der Lagerung bis zur Verdampfung und Kristallisation, die Geräte von Endress+Hauser erfüllen zuverlässig ihre jeweiligen Aufgaben.
Wasser, Getränke, Molkereiprodukte, Chemikalien oder Arzneimittel müssen jeden Tag analysiert werden. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio und Sie finden genau das Produkt, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Wasser, Erdgas, Dampf, Erdöl, Chemikalien und Abwässer sind nur einige Beispiele für Stoffe, die tagtäglich gemessen werden. Wählen Sie das passende Durchflussmessgerät für Ihren Bedarf.
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
Verfügbarkeit
Gerätestandardisierung
Reduzierung der Kosten für Inbetriebnahme und Ersatzteilbevorratung dank der Standardisierung der Messgeräte in Ihren Projekten
Optimierung von Cleaning-In-Place Prozessen in der Lebensmittelindustrie
Optimieren Sie Cleaning-in-Place (CIP)-Prozesse in der Lebensmittelindustrie mit innovativen Durchfluss-, Füllstands-, Druck-, Temperatur- und Analysesensoren.
Gewährleisten Sie Lebensmittelsicherheit und erfüllen Sie globale Vorschriften, Normen und Anforderungen für Lebensmittel durch Nutzung von Messtechnik im Hygienic Design für Ihrer Lebensmittelverarbeitungsanlagen.
Sie versorgen die Welt mit Energie – wir versorgen Sie mit Anwendungs-Know-how für Ihr Kraftwerk: Dampf-, Kombikraftwerke, Energetische Abfallverwertung / Waste-to-Energy, Wasserkraft und Power-to-Gas.
Wasser und Abwasser: Schützen – Erhalten – Verbessern
Wasser und Abwasser: Schützen – Erhalten – Verbessern
Endress+Hauser ist bestrebt, Sie bei der Erreichung Ihrer Betriebsziele im gesamten Wasserkreislauf zu unterstützen, und setzt dabei auf ein innovatives Portfolio von Messgeräten, Dienstleistungen und Branchenkenntnisse.
Hilfskreisläufe: Dampf- und Brauchwassermanagement
Hilfskreisläufe: Dampf- und Brauchwassermanagement
Optimieren Sie Ihr Hilfskreisläufe-Management hinsichtlich Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Verlassen Sie sich auf uns, um Ihre Dampferzeugersysteme und Brauchwasseraufbereitung zu verbessern. Erfahren Sie hier mehr zu unserem Angebot.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .