Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Zuverlässige Vermeidung, Überwachung und Behandlung des anfallenden Abwassers
Wasser wird in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie vorwiegend als Rohstoff, zur Reinigung und Produktion verwendet und nach Gebrauch als Abwasser entsorgt. Je nach Zusammensetzung und Höhe der Schmutzfracht wird das Abwasser entsprechend aufbereitet als Brauchwasser eingesetzt oder gereinigt bevor es in die Umwelt bzw. Kanalisation eingeleitet wird. Denn nur so kann den strengen Umweltauflagen entsprochen werden.
19 %
Anteil hat die Industrie am weltweiten Wasserverbrauch. Ein Großteil davon wird von der Lebensmittel- und Getränkeindustrie benötigt.
Unser Angebot
Wo Lebensmittel produziert werden fallen auch immer Abwässer an. Eine Auseinandersetzung mit den Anforderungen und Herausforderungen bleibt also nicht aus. Wir helfen Ihnen strenge Umweltauflagen zu erfüllen und durch intelligente Messtechnik von Endress+Hauser Ihre Abwasserprozesse und -kosten zu optimieren. Wir unterstützen Sie bei der
Reduzierung des Aufkommens
Überwachung der Menge
Reduzierung der Schmutzfracht
Behandlung durch Neutralisation
Einhaltung von gesetzlichen Umweltauflagen
Anwendungen
Vermeidung von Abwasser
Bereits im Prozess lässt sich mit Hilfe von Messtechnik beim Ausschieben von Produkten mit Wasser das Abwasseraufkommen reduzieren. Weniger Spülwasser, weniger Mischphase zwischen zwei Produkten oder Produkt und Reinigungsmittel, entlastet die Umwelt und spart bares Geld.
Unsere Kompetenz im Feld
Mit der passenden Messtechnik von Endress+Hauser kann der Phasenwechsel optimal gestaltet werden.
Ein erster wichtiger Schritt ist die Erfassung des Wasserverbrauchs, denn nur dann können Maßnahmen eingeleitet werden.
Unsere Kompetenz im Feld
Die magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräte erfassen hochgenau sowohl die verbrauchte Frischwassermenge als auch das Abwasser. Die Untersuchung des Abwassers kann vor Ort oder im Labor erfolgen.
Verwenden Sie den Proline Promag 10L Durchflussmesser mit gewichtsoptimiertem Messaufnehmer und höchster Kosteneffizienz.
Das Abwasser aus Reinigungsprozessen muss vor der Einleitung ins Kanalnetz neutralisiert werden, damit es den strengen Grenzwerten der Umweltgesetzgebung entspricht.
Unsere Kompetenz im Feld
Neutralisations-, Stapel- und Vorratstanks mit Säure und Lauge werden mit innovativer Messtechnik von Endress+Hauser überwacht.
Verlassen Sie sich auf digitale pH-Sensoren mit Memosens-Technologie, um den pH-Wert kontinuierlich zu messen.
Überwachen Sie das Durchflussvolumen mit hochpräzisen elektromagnetischen Durchflussmessern.
Verhindern Sie das Überfüllen Ihrer Tanks mit Grenzschaltern aus der Liquiphant-Familie.
Gemäß gesetzlichen Vorschriften werden die Parameter pH-Wert, Temperatur und Abwassermenge nicht nur kontinuierlich erfasst, sondern auch aufgezeichnet. mittels Bildschirmschreibern der Memograph Serie aufgezeichnet.
Unsere Kompetenz im Feld
Unsere Bildschirmschreiber erkennen Grenzwertüberschreitungen sofort melden diese mittels Alarm. Vollautomatische Probenehmer der Baureihe Liquistation entnehmen regelmäßig Rückstellproben, so dass im Labor weitere Parameter wie z.B. CSB (Chemischer Sauerstoffbedarf) analysiert werden können.
Verlassen Sie sich auf automatische Wasserprobennehmer, wenn eine zuverlässige Probenahme entscheidend ist.
Verbessern Sie Ihre Datenaufzeichnung mit dem Advanced Data Manager Memograph RSG45.
Dienstleistungen zur Gewährleistung der Funktion und Genauigkeit
Es empfiehlt sich regelmäßige Wartungen aller Messgeräte durchzuführen. Von der pH- und Sauerstoffmessung bis hin zum Analysator, mit regelmäßigem Ersatz der Verbrauchsmaterialien, kann ein entsprechender Wartungsvertrag mit Endress+Hauser abgeschlossen werden.
Unsere Kompetenz im Feld
Von der Inspektion bis hin zur vorbeugenden Wartung unterstützt Endress+Hauser Sie bei der Definition der geeigneten Instandhaltungsstrategie auf der Grundlage der spezifischen Anforderungen Ihrer Anlage. Die Vorteile liegen in der
Gewährleistung der Transparenz bei den Abwassermengen und -zusammensetzungen
Minimierung von Ausfallzeiten und Kosten
Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Messtechnik und Anlage
Verbessern Sie die Prozessverfügbarkeit und sorgen Sie für einen sicheren, beständigen und wirtschaftlichen Betrieb Ihrer Anlage, indem Sie sich auf unsere Instandhaltungsservices verlassen.
Optimieren Sie Ihre Anlageneffizienz durch die Services zur Instandhaltungsoptimierung von Endress+Hauser.
Modulare Panellösung für eine zuverlässige und sichere Wasserüberwachung
Die Überwachung von Roh-, Prozess- oder Abwasser kann mit modularen Analysepanels platzsparend und effizient vorgenommen werden. Diese erleichtern die Prozessintegration und Bedienung im Alltag.
Unsere Kompetenz im Feld
Unsere Panellösungen können mit oder ohne Probenaufbereitung geliefert werden und sind modular, skalierbar und speziell auf Ihre Analysenparameter abgestimmt.
Vereinfachen Sie Ihre Analysemessaufgabe mit Hilfe von Analysepanels. Sie lassen sich problemlos an Ihre Anforderungen anpassen und bieten verbesserte Anlagensicherheit, Qualität und Effizienz.
Erfahren Sie mehr über relevante Prozesse und Messstellen
Wasser hat in der industriellen Anwendung einen langen Weg: von der Roh- oder Frischwasserentnahme über die verschiedenen Produktionsprozesse bis hin zur direkten oder indirekten Einleitung als Abwasser. Lernen Sie mehr über die messtechnisch optimierte Vermeidung, Überwachung und Behandlung des anfallenden Abwassers.
Entdecken Sie den Prozess der Neutralisation mit seinen relevanten Prozessparametern
Vorteile
Endress+Hauser hat mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, gerade auch im Hinblick auf industrielles Abwasser. Weltweit vertrauen Kunden unserem umfänglichen Wissen rund um die Themen Messtechnik, Automatisierung und Service. Wir kennen die speziellen Herausforderungen hinsichtlich Qualität, Kosten und gesetzlichen Auflagen. Ein erfahrenes Team von Industrie- und Applikationsexperten kann Sie bei der Auswahl der richtigen Messtechnik unterstützen.
Bis 15 %
Wassereinsparung bei messtechnisch optimiertem Phasenwechsel
Damit die Schmutzwasserbehandlung rund um die Uhr reibungslos funktioniert, setzt die Wernsing Feinkost GmbH auf Messtechnik und Engineering von Endress+Hauser.
Entdecken Sie, wie Heineken alle Vorschriften zum Schutz der brasilianischen Umwelt mit dem digitalen Nitrat- oder SAC-Sensor Viomax CAS51D von Endress+Hauser erfüllt.
Die automatisierte Phosphatüberwachung mit dem Analysator Liquiline System CA80PH unterstützt den Lebensmittelhersteller Pasfrost dabei, die Einhaltung der strengen gesetzlichen Grenzwerte für industrielles Abwasser zu gewährleisten.
Pasfrost setzt bei den Leitfähigkeitsmessungen in seiner Wasserwiederverwertungsanlage auf den Memosens CLS82D. Der Sensor liefert präzise Messungen auch bei sehr niedrigen Leitfähigkeitswerten.
Wasser, Getränke, Molkereiprodukte, Chemikalien oder Arzneimittel müssen jeden Tag analysiert werden. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio und Sie finden genau das Produkt, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Wasser, Erdgas, Dampf, Erdöl, Chemikalien und Abwässer sind nur einige Beispiele für Stoffe, die tagtäglich gemessen werden. Wählen Sie das passende Durchflussmessgerät für Ihren Bedarf.
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
Wirtschaftlichkeit
Optimierung von Cleaning-In-Place Prozessen in der Lebensmittelindustrie
Optimieren Sie Cleaning-in-Place (CIP)-Prozesse in der Lebensmittelindustrie mit innovativen Durchfluss-, Füllstands-, Druck-, Temperatur- und Analysesensoren.
Optimieren Sie die Leistung Ihrer Membranfiltrationskontrolle mit Messgeräten von Endress+Hauser und gewährleisten Sie die höchsten Standards bei der Wasserqualität.
Gewährleisten Sie Lebensmittelsicherheit und erfüllen Sie globale Vorschriften, Normen und Anforderungen für Lebensmittel durch Nutzung von Messtechnik im Hygienic Design für Ihrer Lebensmittelverarbeitungsanlagen.
Wasser und Abwasser: Schützen – Erhalten – Verbessern
Wasser und Abwasser: Schützen – Erhalten – Verbessern
Endress+Hauser ist bestrebt, Sie bei der Erreichung Ihrer Betriebsziele im gesamten Wasserkreislauf zu unterstützen, und setzt dabei auf ein innovatives Portfolio von Messgeräten, Dienstleistungen und Branchenkenntnisse.
Chemische Industrie: Partnerschaft für nachhaltigen Erfolg
Chemische Industrie: Partnerschaft für nachhaltigen Erfolg
Optimieren Sie Ihre Ressourcen und maximieren Sie Ihre Anlagenleistung. Erfahren Sie mehr!
Hilfskreisläufe: Dampf- und Brauchwassermanagement
Hilfskreisläufe: Dampf- und Brauchwassermanagement
Optimieren Sie Ihr Hilfskreisläufe-Management hinsichtlich Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Verlassen Sie sich auf uns, um Ihre Dampferzeugersysteme und Brauchwasseraufbereitung zu verbessern. Erfahren Sie hier mehr zu unserem Angebot.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .