Die Prozesssicherheit in der Chemieindustrie ist lebenswichtig, insbesondere bei der Arbeit mit Stoffen, die gefährlich für Mensch, Umwelt und Sachwerte sind. Die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften bei gleichzeitiger Gewährleistung eines konstanten Durchsatzes, hoher Produktivität und Kosteneffizienz ist die wesentliche Herausforderung, vor der ein Chemieunternehmen heute steht.
Schlüsselfaktoren
234 Mio.
Tonnen Ammoniak
ist die im zusammenfassenden Fertilizer Outlook Bericht (EN) der Jährlichen Konferenz der International Fertilizer Association (IFA) 2017 vorhergesagte globale Nachfrage nach Ammoniak bis 2021.
Verbessern Sie der Sicherheit Ihrer chemischer Prozesse
Klicken Sie sich durch diese Prozesskarten und erfahren Sie, wie wir mit Ihren kritischen Parametern umgehen.
Sichere Durchflussmessung im Batch-Reaktor mit eigensicherem echtem Zweileitergerät.
Nachvollziehbare Messungen in Ihrem Destillationsprozess, um verlässliche Daten für beispielsweise die Füllstandsmessung von Ammoniak zu erhalten.
Mit unseren MultiSens Flex TMS01 & TMS02 (zugelassen nach Druckgeräterichtlinien wie PED, ASME VIII) können mehrere Messpunkte mit nur einer Multipoint-Temperaturlösung abgedeckt werden.

Sichere Durchflussmessung im Batch-Reaktor mit eigensicherem echtem Zweileitergerät.

Nachvollziehbare Messungen in Ihrem Destillationsprozess, um verlässliche Daten für beispielsweise die Füllstandsmessung von Ammoniak zu erhalten.

Mit unseren MultiSens Flex TMS01 & TMS02 (zugelassen nach Druckgeräterichtlinien wie PED, ASME VIII) können mehrere Messpunkte mit nur einer Multipoint-Temperaturlösung abgedeckt werden.

Genaue Messung der Reinheit von Produktchargen
Konstante Produktqualität und -reinheit erfordert, genauso wie ein sicherer und effizienter Produktionsprozess, eine zuverlässige, nachvollziehbare und genaue Messung kritischer Prozessparameter.
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser stattet Ihren Batch-Reaktor mit echten Zweileitergeräten für Durchfluss- und Füllstandmessung aus und gewährleistet so die erforderliche Messgenauigkeit, ermöglicht Kosteneinsparungen für die Verdrahtung und sorgt für zusätzlichen Platz in Kabeltrassen:
- Höhere Sicherheit dank eigensicherem Ausgang
- Besserer Schutz durch umfassendes Ex-ia-Konzept mit weltweiten Zulassungen
- Vermeidung von Anlagenstillständen durch schnelle Entscheidungshilfen im Falle eines Ausfalls (gemäß NE 107)
- Vereinfachung von Wiederholungsprüfungen mit Heartbeat Technologie

Detektion des Ammoniakpegels im Abscheider
Das Verdampfen von flüssigen Chemikalien wie Ammoniak oder Alkoholen aus Wasser birgt Risiken bei der Beheizung des Behälters. Die Beibehaltung der entsprechenden Füllstände ist kritisch, und die Kontrolle dieser Füllstände erfordert hochentwickelte und genaue Messgeräte und eine ebensolche Technik.
Unsere Kompetenz im Feld
Der innovative Levelflex FMP54 von Endress+Hauser mit Gasphasenkompensation ist die ideale Lösung für präzise Füllstandmessungen bei Anwendungen mit hoher Gasdichte:
- Schnellere Inbetriebnahme, Wartung und Diagnose mit dem HistoROM-Datenspeicherkonzept
- Zeit- und Kosteneinsparungen mit einem einfachen Prüfkonzept gemäß SIL/WHG
- Bessere Prozesssicherheit mit doppelter Keramikdichtung und gasdichter Durchführung
- Nutzung von Echtzeitdaten und Diagnosefähigkeiten mit dem HART-Protokoll

Erfassung der Ammoniaktemperatur im Lagertank
Ammoniak ist bei Raumtemperatur ein giftiges Gas, weshalb es am besten im flüssigen Zustand bei -33 °C (-27,4 F) gelagert wird. Die Messung der Temperatur sowohl der Flüssigkeit als auch der Tankwände ist für die Vermeidung von Hotspots unerlässlich. Da der Zugang zum gefüllten Tank jedoch unmöglich ist, sind äußerst robuste und genaue Sensortechniken erforderlich.
Unsere Kompetenz im Feld
Die Kombination der StrongSens-Technologie von Endress+Hauser mit unserem MultiSens TMS01 liefert die optimale Überwachung für die sichere Lagerung von flüssigem Ammoniak:
- Erhöhte Sicherheit durch die Abbildung des kompletten Temperaturprofils eines Tanks (bis zu einer Länge von 100 m) über einen einzigen Prozessanschluss
- Geringere Wartungskosten mit äußerst robusten Sensoren
Vorteile
Ein sicherer chemischer Prozess und eine sichere Umwelt sind in unserer Gesellschaft von größter Bedeutung. Deshalb tragen Betreiber von Chemiewerken eine besondere Verantwortung, was die Sicherheit ihrer Prozesse und der Umwelt angeht. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, benötigen sie einen zuverlässigen Partner. Wir unterstützen sowohl Betreiber von Chemieanlagen als auch Ingenieure und Manager bei Fragen, wie unsere Messgeräte und Lösungen die Sicherheit ihrer Prozesse erhöhen und die Effizienz steigern können.
Schlüsselfaktoren
bis zu 40 %
weniger Ausfallzeiten durch Einsatz des HistoROM-Datenspeicherkonzepts für eine schnelle und einfache Inbetriebnahme, Wartung und Diagnose.
Schlüsselfaktoren
50%
Zeitersparnis dank eines einfachen Prüfkonzepts gemäß SIL/WHG.
Schlüsselfaktoren
bis zu 30 %
der Messstellen können bei Verwendung unseres MultiSens Flex TMS01 & TMS02 (zugelassen nach Druckgeräterichtlinien wie PED, ASME VIII) mit nur einer Multipoint-Temperaturlösung abgedeckt werden.
Wie wir Sie unterstützen
In Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsnormen deckt das Endress+Hauser-Portfolio an Messtechnik für Sicherheitseinrichtungen die kritischen Parameter komplexer chemischer Prozesse wie Extraktion, Reaktion, Separation und Filtration ab. So wird eine maximale Prozesskontrolle bei anhaltender Anlagenverfügbarkeit und -sicherheit gewährleistet.
- Breitestes Portfolio an Messtechnik für Sicherheitseinrichtungen, das entsprechend konstruktiver Sicherheit entwickelt wurde und die Normen für den Ex-Bereich erfüllt: z. B. ATEX, FM, TIIS
- Intelligente Sensoren für die Funktionale Sicherheit bis zu SIL 3, entwickelt nach IEC61508
- Weltweites Netzwerk von Sicherheitsexperten
- Seminare und Schulungen zu Sicherheit und Normen (z. B. ATEX, SIL, WHG) für das Anlagenpersonal