Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Verringerung des Ressourcenverbrauchs und des Risikos bei gleichzeitiger Maximierung des Ertrags.
Unsere neuesten Innovationen für die chemische Industrie stellen sicher, dass Ihre Anlage mit innovativer Messtechnik effizient arbeitet und alle Sicherheitsvorschriften erfüllt. Unser Ziel ist es, Ihnen zu helfen, Ihre Ressourcen optimal zu nutzen und Ihre Leistung zu maximieren. Dieses neue Angebot zeichnet sich durch Selbstdiagnosefunktionen, Konnektivitätstechnologie und Safety by Design aus.
Drucktransmitter
Intelligenter Drucktransmitter mit Ethernet-APL
Dieser Transmitter gehört zur neuen Cerabar Generation. Der Transmitter ist robust und kann per App auf einem mobilen Gerät über eine sichere Bluetooth-Verbindung ferngesteuert werden. Die Software ist so konzipiert, dass sie die Handhabung vereinfacht, da intuitive Assistenten den Benutzer durch die Einrichtung, die geführte Wiederholprüfungen und die Verifizierung des Geräts führen. Heartbeat Technology bietet Verifizierungs- und Überwachungsfunktionen zur Erkennung unerwünschter Anomalien, z.B. Abweichung beim Loop-Widerstand
Mit Heartbeat Technology können Sie den Zustand des Geräts während des laufenden Prozesses überprüfen.
Einfache Anzeige des Gerätestatus. Das Display wechselt von Grün auf Rot, wenn Diagnosemeldungen vorliegen.
Genauigkeit: bis zu +/- 0,025 %
PROFINET mit Ethernet-APL
Reduzieren Sie systematische Fehler – fehlerfreie SIL-Inbetriebnahme und geführte Wiederholprüfungen
Ethernet-APL-Durchflussmessgeräte verbessern die Effizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit von Produktionsprozessen in der chemischen Industrie, indem sie eine schnelle, zuverlässige und standardisierte Kommunikation von kritischen Durchflussdaten ermöglichen.
Ein integrierter Webserver ermöglicht einfachen Fernzugriff für Parametrierung und Fehlersuche
Modernste Systemintegration über FDI-Packages
Kontinuierliche Diagnose, Überprüfung und Überwachung durch Heartbeat Technology
Berührungsempfindliche und moderne Benutzerschnittstellen in Webserver und DTM
Geführte Parametrierung für einfache Bedienung
Gerätetreiber für zyklische Kommunikation (z. B. GSD für PROFINET) im Gerät hinterlegt
Finden Sie das Produkt, das am besten für Ihre Anwendung geeignet ist.
Sind Sie unsicher, welches Messgerät Sie für Ihre spezifische Anwendung und Messstelle auswählen sollen? Unser Applicator macht die Produktauswahl für Ihre Branche einfach. Testen Sie ihn jetzt.
Der Strahlenschutzbehälter FQG74 ist für die zuverlässige Aufnahme von bis zu 20 internen Strahlungsquellen mit höchster Aktivität und für radiometrische Messungen in der petrochemischen Industrie ausgelegt.
Deltabar PMD50 ist ein Differenzdrucktransmitter mit Metallmembran. Es ist optimiert für Standardanwendungen und eignet sich für den Einsatz in der chemischen Industrie.
Cerabar PMP50 ist ein Drucktransmitter mit Metallmembran. Es ist optimiert für Standardanwendungen und eignet sich für den Einsatz in der chemischen Industrie.
Micropilot FMR62B ist ein Spezialist für die berührungslose Füllstandsmessung in anspruchsvollen Flüssigkeitsanwendungen. Aggressive Medien und hohe Temperaturen sind für den hochgenauen Radarsensor keine Herausforderung.
Nicht-invasive Durchflussmessung, konstant und genau, auch unter schwierigen Bedingungen – jetzt auch für Hochtemperaturanwendungen oder die Messung flüssiger Kohlenwasserstoffe.
PROFINET® Temperaturtransmitter als Kopf- oder Feldgerät mit zwei universellen Sensoreingängen, geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen und anspruchsvollen Anwendungen, mit Ethernet-APL.
Möchten Sie mehr über unser Angebot für die chemische Industrie erfahren?
Neue Produkte für die chemische Industrie
Informieren Sie sich über unsere neuesten Produkteinführungen und Innovationen für die chemische Industrie!
Chemische Industrie: Partnerschaft für nachhaltigen Erfolg
Optimieren Sie Ihre Ressourcen und maximieren Sie Ihre Anlagenleistung. Mehr erfahren
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .