Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Optimieren Sie die Sicherheit und Effizienz in der Produktion von blauem Wasserstoff

Erstklassige Instrumentierung für die Methan-Dampfreformierung und Kohlenstoffabscheidung

Technische Experten vor einer Raffinerie
Überblick

Prozessinstrumentierung für Methan-Dampfreformierung und Kohlenstoffabscheidung

Die Methan-Dampfreformierung mit Kohlenstoffabscheidung stellt besondere Anforderungen an die eingesetzte Messtechnik. Die extremen Bedingungen erfordern spezielle Werkstoffe wie Hastelloy oder Inconel sowie Schutzbeschichtungen für die Sensoren. Entscheidend ist eine genaue Messung mehrphasiger Strömungen. Empfindliche Gasanalysatoren werden benötigt, um Spuren von Verunreinigungen aufzuspüren und die Effizienz und Sicherheit von Prozessen zu gewährleisten. Die Integration von Daten aus einer Vielzahl von Messgeräten erfordert ein robustes Leitsystem, möglicherweise auch cloudbasierte Lösungen.

Parameter

Der Fokus liegt auf wichtigen Prozessparametern

Sichere Überwachung des Reformerdrucks

Die Überwachung des Drucks im Reformer ist von entscheidender Bedeutung für die Aufrechterhaltung der Systemintegrität und die Vermeidung von Leckagen oder Rissen.

Aufrechterhaltung der Effizienz von Dampfkesseln

Die Aufrechterhaltung eines korrekten Wasserstands in Dampferzeugern und Kondensatoren ist für eine effiziente Dampferzeugung unerlässlich.

Zuverlässige Messung der Reformertemperatur

Robuste und kostengünstige Sensoren für Hochtemperaturmessungen in den Reformerrohren sorgen für Effizienz und hohe Zuverlässigkeit.

Messung der Zusammensetzung des einströmenden Erdgases und Synthesegases

Die zuverlässige Gasanalyse ermöglicht eine Multikomponentenmessung zur Verbesserung der Reformereffizienz.

Druckmessung

Gewährleistung der Sicherheit von Reformern mit Druckmessumformern von Endress+Hauser

Differenzdrucktransmitter sind unverzichtbar für die Überwachung von Druckabfällen in Katalysatorbetten, Filtern und Steuerventilen. Damit lassen sich Verstopfungen oder Verschmutzungen erkennen. Der PMD75B bietet:

  • Präzise und zuverlässige Messung, auch bei sehr kleinen Druckbereichen
  • Zeitersparnis, da die Geräte einfach zu bedienen sind und nur ein Minimum an Schulung erfordern
  • Verlängerte Wartungsintervalle

Füllstandsmessung

Stabile Füllstandsmessung mit geführtem Radar (GWR)

GWR-Füllstandsmessgeräte (geführtes Radar) sind die bevorzugte Wahl für die Füllstandsmessung in Dampftrommeln und anderen Behältern mit hohen Temperaturen und Drücken. Geführte Radarmesstechnik bietet eine hohe Genauigkeit und wird durch Änderungen der Prozessbedingungen nicht beeinträchtigt.

  • Zuverlässige Messungen auch bei wechselnden Produkten und Prozessbedingungen
  • Höchste Zuverlässigkeit dank neuer Multi-Echo-Tracking-Auswertung
  • Einfache Integration in Leit- oder Asset-Management-Systeme und intuitives, menügesteuertes Bedienkonzept (vor Ort oder über das Leitsystem)
  • Weltweit einfachste Wiederholungsprüfung für SIL und WHG spart Zeit und Kosten

Temperaturmessung

Vielseitige Temperaturmessung im Reformer

Thermoelemente eignen sich hervorragend für den Einsatz in Hochtemperaturumgebungen und sind in einer Vielzahl von Typen (K, N, S usw.) mit jeweils spezifischen Temperaturbereichen und Umweltbeständigkeiten erhältlich. Dies ermöglicht eine flexible Auswahl des richtigen Thermoelements für verschiedene Teile des Dampfreformierungsprozesses. Unser Thermometer TC15 bietet:

  • Hohe Flexibilität durch modularen Aufbau mit Standard-Anschlussköpfen nach DIN EN 50446 und kundenspezifischen Einbaulängen
  • Hohe Kompatibilität und Auslegung des Messeinsatzes nach DIN 43772
  • Halsrohr zum Schutz des Kopftransmitters vor Überhitzung
  • Schnelle Ansprechzeit mit reduzierter/verjüngter Spitze

Gasanalyse

Verbesserte Reformer-Effizienz dank zuverlässiger Raman-Gasanalysatoren:

Die Raman-Spektroskopie ermöglicht die Überwachung der Gaszusammensetzung im Reformer in Echtzeit. Dies ermöglicht schnelle Prozessanpassungen, optimiert die Effizienz und senkt den Energieverbrauch. Unsere Rxn5-Gasanalysatoren bieten:

  • Gleichzeitige Identifizierung und Quantifizierung mehrerer Gasarten (z. B. H2, CO, CO2, CH4) in einer einzigen Messung
  • Umfassende Analyse, die wertvolle Einblicke in die Reaktionskinetik und Prozesseffizienz liefert
  • Berührungslose Technik, die den Reaktionsprozess nicht stört

Sie planen ein Projekt? Besprechen Sie Ihre Herausforderungen mit unserem Experten.

Ihre Endress+Hauser Experten vor Ort unterstützen Sie bei jedem Schritt.

Endnoten

Ähnliche Lösungen

Entdecken Sie, warum wir der richtige Partner für eine nachhaltige, effiziente Wasserstoffproduktion sind.