Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Luftzerlegungsanlagen zerlegen Luft in Stickstoff und Sauerstoff. Das Verfahren beruht auf der kryogenen Destillation, die sich die unterschiedlichen Siedepunkte dieser Gase bei niedrigen Temperaturen zunutze macht. Luftzerlegungsanlagen liefern Stickstoff für die Ammoniaksynthese, der anschließend in einem Reaktor mit grünem Wasserstoff kombiniert wird. Präzise Prozessmessgeräte sind unerlässlich, um Sicherheitsrisiken zu minimieren und einen effizienten Betrieb sowie hochwertige Industriegase zu gewährleisten.
Parameter
Der Fokus liegt auf wichtigen Prozessparametern
Überwachen Sie den Druck im Kompressor
Die Überwachung des Drucks ist unerlässlich, um ideale Ansaugbedingungen zu gewährleisten und den Kompressor vor Schäden aufgrund von niedrigem oder schwankendem Druck zu schützen.
Die Sicherstellung einer ausreichenden Flüssigkeitsmenge für die Verdampfung ist entscheidend für einen stabilen Betrieb. Eine zuverlässige Überwachung des Flüssigkeitsstands im Reboiler vermeidet darüber hinaus Schäden.
Sicherheit für Kompressoren mit Druckmessumformern von Endress+Hauser
Die Druckmessung in Kompressoren von Luftzerlegungsanlagen ist aufgrund der extremen Betriebsbedingungen eine große Herausforderung. Hohe Drücke, die oft über 100 bar liegen, erfordern spezielle Sensoren. Druckschwankungen und Vibrationen, die durch den Kompressorbetrieb verursacht werden, können die Sensoren beschädigen und die Messwerte verfälschen. Der Cerabar PMP71B bietet:
Robust und langlebig
Einfache Anzeige des Gerätestatus. Das Display wechselt von grün auf rot, wenn Diagnosemeldungen vorliegen
Reduzierung systematischer Fehler, dank fehlerfreier SIL-Inbetriebnahme und instrumentengeführten Proof-Tests
Verbesserte Prozesssicherheit durch robuste Temperatursensoren
Die Temperaturmessung in Destillationskolonnen von Luftzerlegungsanlagen stellt aufgrund der kryogenen Umgebung eine besondere Herausforderung dar. Die Aufrechterhaltung von Genauigkeit und Stabilität bei derart niedrigen Temperaturen kann sich als schwierig erweisen, da Sensorabweichungen und Kalibrierungsprobleme immer häufiger auftreten. Der iTHERM TM131 bietet:
Zweite Prozessbarriere mit Störungsanzeige für wertvolle Informationen zum Gerätezustand
iTHERM StrongSens: unübertroffene Vibrationsfestigkeit (> 60 g) für höchste Anlagensicherheit
Internationale Zertifizierungen: Explosionsschutz gemäß ATEX, IECEx, CSA C/US und NEPSI
Zuverlässige Füllstandsmessung mit geführtem Radar für eine verbesserte Effizienz des Reboilers
Die Füllstandsmessung in Reboilern der Destillationskolonnen von Luftzerlegungsanlagen stellt aufgrund der kryogenen Temperaturen und der Mehrphasenströmungsbedingungen eine Herausforderung dar. Die extreme Kälte kann die Genauigkeit herkömmlicher Füllstandssensoren beeinträchtigen, und die Anwesenheit von sowohl flüssigen als auch dampfförmigen Phasen kann zu ungenauen Messwerten führen. Die spezialisierte Füllstandsmessung mit dem Levelflex FMP54 bietet:
Zuverlässige Messungen auch bei sich ändernden Produkten und Prozessbedingungen
Entdecken Sie, warum wir der richtige Partner für eine nachhaltige, effiziente Produktion von Ammoniak und Wasserstoff sind.
Sichere Produktion von grünem Ammoniak
Entdecken Sie die sichere Produktion von grünem Ammoniak. Erfahren Sie mehr über die Verfahren und Vorteile und wie sie den Weg in eine nachhaltigere Zukunft ebnen.
Steigerung der Effizienz der Produktion von Grünem Wasserstoff
Entdecken Sie, wie optimierte Prozesse und Innovationen die Effizienz der Produktion von Grünem Wasserstoff revolutionieren und zu einer saubereren Energielandschaft beitragen. Erfahren Sie mehr!
Nachhaltigkeit fördern mit der Produktion von grünem Ammoniak
Grünes Ammoniak könnte die CO₂-Reduzierung bei Alltagsprodukten und Düngemitteln revolutionieren. Informieren Sie sich über Herausforderungen und Möglichkeiten beim Hochlauf dieser Produktion.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .