Spezifikation im Überblick
- 
                              GenauigkeitStandard gem. ASTM E-230 
 Special gem. ASTM E-230
- 
                              Ansprechzeitabhängig vom Aufbau 
 63% rt = 15,0 s
- 
                              Max. Prozessdruck (statisch)bei 20 °C: 500 bar (7.252 psi) 
 abhängig von der Konfiguration
- 
                              ArbeitsbereichTyp T: 
 -270 °C ...400 °C
 (-454 °F ...752 °F)
 Typ J:
 -210 °C ... 1.200 °C
 (-346 °F ...2.192 °F)
 Typ E:
 -270 °C ... 1.000 °C
 (-454 °F ...1.832 °F)
 Typ K:
 -270 °C ...1.372 °C
 (-454 °F ...2.500 °F)
 Typ N:
 -270 °C ... 1.300 °C
 (-454 °F ...2.372 °F)
- 
                              Max. Eintauchlänge auf Anfragebis 24" (609mm) 
 andere auf Anfrage
Anwendungsgebiet
The high modular thermometer is used for several applications with harsh environments, e.g. in power plants, refineries or in the chemical or petrochemical industry. The robust device with barstock thermowell, flange connection and different head transmitter is a complete unit ready for use with enhanced measurement accuracy and reliability. A variety of dimensions and materials, like SS316, INCONEL600, HastelloyC276, Titan or Monel, offer flexible application possibilities.
The TH54 temperature sensors are Thermocouple assemblies installed in Thermowells and designed for use in all types of process industries, including heavy industries, due to their rugged design. They are made up of a Magnesium Oxide insulated thermocouple as a measurement probe and a thermowell made of barstock material.
The sensor assemblies can be used in process industries such as:
- Chemicals 
- Petrochemicals 
- Power plants 
- Refineries 
- Offshore platforms 
Vorteile
- One source shopping for temperature measurement solutions. World class transmitter with integrated sensor offering for heavy process industry applications. 
- Remove and install straight out of the box! 
- Improved galvanic isolation on most devices (2 kV) 
- Simplified model structure: Competitively priced, offers great value. Easy to order and reorder. A single model number includes sensor, thermowell and transmitter assembly for a complete point solution. 
- All iTEMP® transmitters provide long term stability ≤ 0.05% per year 
Extended Auswahl
- 
        Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich 
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
 
                              - 
        Perfekt für Basisanwendungen 
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
- 
        Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen 
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
- 
        Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich 
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
- 
        Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung 
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
| FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl | 
|---|---|---|
| 
 Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen | Leistungsumfang | Einfache Auswahl | 
| 
 Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen | Leistungsumfang | Einfache Auswahl | 
| 
 Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle | Leistungsumfang | Einfache Auswahl | 
| 
 Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen | Leistungsumfang | Einfache Auswahl Variabel | 
- 
                        - 
                                                            Technische Information (TI)
 TI TH53, TH54 und TH55Thermoelement-Thermometer in Schutzrohren mit federndem Messeinsatz und Gehäuse für die Prozessindustrie EN DE 15/01/202513/05/202406/05/202415/02/202313/01/2021Sprache: Deutsch Version: 15/01/2025 Dateigröße: 1.5 MB Dateiname: TI00112RDE_1825-00.pdf 
- 
                                                            
- 
                        - 
                                                            Kurzanleitung (KA)
 TH54 Compact InstructionsThermocouple assembly in flanged thermowell EN DE 04/02/201305/07/200708/07/200501/02/2005Sprache: Englisch Version: 04/02/2013 Dateigröße: 549 KB Dateiname: KA00197ren_1312.pdf 
- 
                                                            
- 
                        - 
                                                            Zertificate FM/CSA (ZD)
 Control Drawing CSA Intrinsically Safety, Nonincendive THxx, Txx Series, TU111, TU121, TU211, TU221Installation Notes for Hazardous Locations Sprache: Englisch Version: 02/11/2006 Dateigröße: 72.5 KB Dateiname: 160100112.pdf 
- 
                                                            
- 
                        - 
                                                            Sonderdokumentation (SD)
 Device viewerTechnical documentation in other languages Sprache: Englisch Version: 14/07/2021 Dateigröße: 478.5 KB Dateiname: SD02429R09EN_0121.pdf 
- 
                                                            
- 
                        - 
                                                            Arbeitsgebiete (FA)
 TemperaturmesstechnikThermometer und Transmitter für die Prozessindustrie Sprache: Deutsch Version: 04/02/2025 Dateigröße: 18.9 MB Dateiname: FA00006Tde_2325.pdf 
- 
                                                            
- 
                        - 
                                                            Arbeitsgebiete (FA)
 Misura della temperaturaMisura della temperatura 
 Termometri e trasmettitori per l'industria di processoSprache: Italienisch Version: 09/07/2024 Dateigröße: 20.3 MB Dateiname: FA00006Tit_2223.pdf 
- 
                                                            
- 
                        - 
                                                            Arbeitsgebiete (FA)
 Temperature measurementThermometers and transmitters for the process industry Sprache: Englisch Version: 04/02/2025 Dateigröße: 18.8 MB Dateiname: FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf 
- 
                                                            
- 
                        - 
                                                            Arbeitsgebiete (FA)
 Misura della temperaturaTermometri e trasmettitori per l'industria di processo Sprache: Italienisch Version: 17/02/2020 Dateigröße: 30.6 MB Dateiname: FA00006TIT_2020.pdf 
- 
                                                            
- 
                        - 
                                                            Arbeitsgebiete (FA)
 Mesure de températureCapteurs et transmetteurs de température pour les industries de process Sprache: Französisch Version: 20/12/2019 Dateigröße: 60.9 MB Dateiname: FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf 
- 
                                                            
- 
                        - 
                                                            Arbeitsgebiete (FA)
 Catálogo medición temperaturaTermómetros y transmisores para la industria de proceso Sprache: Spanisch Version: 20/04/2018 Dateigröße: 5.5 MB Dateiname: FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf 
-