Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Höchste Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Langzeitstabilität bei kritischen Prozessen, branchenübergreifend. Der konfigurierbare Transmitter überträgt gewandelte Signale von RTD- und TC-Sensoren sowie von Widerstands- und Spannungsgebern digital über die PROFIBUS® PA Kommunikation. Hohe Messstellenverfügbarkeit durch Sensorüberwachungsfunktionen. Diagnoseinformationen nach NAMUR NE 107. Optimierung der Messgenauigkeit der kompletten Messstelle durch das Sensor-Transmitter-Matching.
2 universelle Eingangskanäle und PROFIBUS® PA-Protokoll zur Umwandlung von Eingangssignalen in digitale Ausgangssignale
Der Transmitter zeichnet sich aus durch seine Zuverlässigkeit, Langzeitstabilität, hohe Genauigkeit und erweiterte Diagnose (wichtig bei kritischen Prozessen)
Für hohe Sicherheit, Verfügbarkeit und Risikominimierung
Einbau in Anschlusskopf Form B nach DIN 50446
Optional Einbau in Feldgehäuse, auch für Ex d Anwendungen
Zubehör: Wand- oder Rohrhalterung für das Feldgehäuse
Vorteile
Einfache und standardisierte Kommunikation via PROFIBUS® PA Profile 3.02
Erfüllt die EMV Anforderungen nach NAMUR NE21 und die Empfehlungen der NE89 hinsichtlich Temperaturmessumformer mit digitaler Signalverarbeitung
Einfache Messstellenauslegung in explosionsgefährdeten Bereichen durch FISCO/FNICO-Konformität gemäß IEC 600079-27
Sicherer Betrieb im Ex-Bereich durch internationale Zulassungen wie FM IS, NI, CSA IS, NI und ATEX Ex ia, Ex nA (Ex nL)
Hohe Genauigkeit der Messstelle durch Sensor-Transmitter-Matching
Zuverlässiger Messbetrieb durch Sensorüberwachung und Gerätehardware-Fehlererkennung
Schnelle und werkzeuglose Verdrahtung durch Federklemmtechnik, optional
Extended Auswahl
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
Um den Herausforderungen der Temperaturüberwachung solch kritischer Prozesse gerecht zu werden, wurde ein Schutzrohr entwickelt, das bis zu fünfmal schneller auf Prozessänderungen reagiert als Standarddesigns.
Die Innentemperatur der Reaktoren während der Schwefelreaktion muss kontinuierlich und genau überwacht werden, um Anlagenstillstände zu vermeiden und den Energieverbrauch zu optimieren.
9...32 V DC (PROFIBUS PA) 9...17,5 V DC (FISCO/FNICO)
Kommunikation
PROFIBUS PA
Installation
Anschlusskopf Form B
Genauigkeit
(Pt100) <= 0,1 K (Pt100) <= 0,18 °F
Galvanische Trennung
ja
Zertifikate
ATEX II3G Ex ic IIC T6 Gc ATEX II2D Ex tb IIIC Db ATEX II1G Ex ia IIC T4/T5/T6 ATEX II3G Ex nA IIC T6 Gc ATEX II3D Ex tc IIIC Dc ATEX II1G Ex ia IIC T6 Ga, II3D ATEX II3G Ex nA IIC T6 Gc, II3D ATEX II2G Ex d T6, II2D Ex tb IIIC FM+CSA IS, NI I/1+2/ABCD CSA C/US General Purpose FM IS, NI I/1+2/ABCD CSA IS, NI I/1+2/ABCD CSA XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G NEPSI Ex ia IIC T4/T5/T6 TIIS Ex ia IIC T6 NEPSI Ex nA IIC T4/T5/T6 IECEx Ex ia IIC T4/T5/T6 FM XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G EAC Ex ia IIC T6 Ga EAC Ex d IIC T6 Gb IECEx Ex tb IIIC Db IECEx Ex d T6 Gb, Ex tb IIIC Db INMETRO Ex ia [ia Ga] IIC T6 Gb INMETRO Ex d T6 Gb, Ex tb IIIC Db NEPSI Ex d IIC T6 Gb UK II2D Ex tb IIIC Db UK II3D Ex tc IIIC Dc UK II1G Ex ia IIC T6 Ga, II3D Ex ia IIIC Dc UK II3G Ex nA IIC Gc, II3D Ex tc IIIC Dc UK II2G Ex db IIC T6 Gb, II2D Ex tb IIIC Db ATEX IECEx II1G Ex ia IIC T6 Ga
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .