©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Spezifikation im Überblick
Ansprechzeit
abhängig vom Aufbau t50 = 3 s t90 = 7 s
Max. Prozessdruck (statisch)
bei 20 °C: 500 bar (7.252 psi)
Arbeitsbereich
Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F)
Max. Eintauchlänge auf Anfrage
bis 5.000,00 mm (196,85'')
Anwendungsgebiet
Das flexibel konfigurierbare, robuste Thermometer ist für den Einsatz in anspruchsvollen und sicherheitsrelevanten Anwendungen, wie z. B. in der Chemie-, Öl & Gas- und Energiebranche bestens geeignet. Raue Umgebungsbedingungen, aggressive Substanzen und höchste Prozessdrücke sind durch Einsatz robuster Schutzrohre und speziell dafür ausgelegter Materialien handhabbar. Der Einsatz eines Kopftransmitters führt zu erhöhter Genauigkeit und Zuverlässigkeit gegenüber direkt verdrahteten Sensoren.
Schwerindustrie
Öl & Gas Prozessindustrie
Messbereich: –40…+1 100 °C (–40…+2 012 °F)
Statischer Druckbereich bis zu 100 bar (1450 psi)
Schutzklasse: IP68
Vorteile
Zündschutzart für den Einsatz in ex-gefährdeten Bereichen: Eigensicher (Ex ia), druckfeste Kapselung (Ex d), nicht funkend (Ex nA)
Hohe Kompatibilität und Auslegung des Messeinsatzes nach DIN 43772
Halsrohr in Nipple/Union-Ausführung zum Schutz des Kopftransmitters vor Überhitzung
Hohe Flexibilität durch modularen Aufbau mit standardmäßigen Anschlussköpfen nach DIN EN 50446 und kundenspezifischen Eintauchlängen
Lean Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
©Endress+Hauser
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
FLEX Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Loading alternative products
Merkmal / Anwendung
amerikanische Bauart modulares Thermometer für heavy duty Anwendungen geeignet für Ex-Bereiche mit Halsrohr inkl. Schutzrohr (Metall)
Schutzrohr
gebohrt (aus Vollmaterial)
Messeinsatz
mineralisoliert (MI), biegsam
Außendurchmesser Schutzrohr / Messeinsatz
20 mm (0,79") 24 mm (0,94") 25 mm (0,98")
Max. Eintauchlänge auf Anfrage
bis 5.000,00 mm (196,85'')
Werkstoff Schutzrohr
1.4401 (316) 1.4404 (316L) 1.4571 (316Ti) Alloy C276 Alloy 400
Prozessanschluss
Außen-Gewinde: NPT3/4" NPT1" Flansch: ASME 1" 150 RF (B16.5) ASME 1" 300 RF (B16.5) ASME 1" 600 RF (B16.5) ASME 1,5" 150 RF (B16.5) ASME 1,5" 300 RF (B16.5) ASME 1,5" 600 RF (B16.5) ASME 2" 300 RF (B16.5) ASME 2" 600 RF (B16.5)
Oberflächengenauigkeit Ra
Arbeitsbereich
Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F)
Max. Prozessdruck (statisch)
bei 20 °C: 500 bar (7.252 psi)
Ansprechzeit
abhängig vom Aufbau t50 = 3 s t90 = 7 s
Aufnahme Kopftransmitter
ja (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Ex - Zulassungen
ATEX II IECEx NEPSI EAC Ex Druckfeste Kapselung UKCA
Zertifikate
Gost Metrology SIL (nur Transmitter)
Beliebteste Downloads
TI TR66, TC66
Deutsche Version - 04/2023
Modulares Thermometer, explosionsgeschützt, Schutzrohr aus Vollmaterial,
mit Gewinde oder Flansch
EN
DE
CS ES FR IT JA PL PT RU ZH
26/04/2023
20/03/2020
18/01/2016
20/08/2013
11/06/2012
Sprache:
Deutsch
Version:
26/04/2023
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI01032TDE_0623-00.pdf
Technische Information
Omnigrad S TC66
Deutsche Version - 07/2005
Thermoelement-Thermometer, EEx-d-zertifiziert, austauschbarer
Messeinsatz, Schutzrohr aus Vollmaterial, Prozess-anschluss: mit
Ge
Sprache:
Deutsch
Version:
01/07/2005
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI289Tde_1105.pdf
51 Dokumente
Modulares Thermometer, explosionsgeschützt, Schutzrohr aus Vollmaterial, mit Gewinde oder Flansch
EN
DE
Tschechisch Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Portugiesisch Russisch Chinesisch
26/04/2023
20/03/2020
18/01/2016
20/08/2013
11/06/2012
Sprache:
Deutsch
Version:
26/04/2023
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI01032TDE_0623-00.pdf
Technische Information
Omnigrad S TC66
Thermoelement-Thermometer, EEx-d-zertifiziert, austauschbarer Messeinsatz, Schutzrohr aus Vollmaterial, Prozess-anschluss: mit Ge
EN
DE
Französisch Italienisch Russisch
01/07/2005
Sprache:
Deutsch
Version:
01/07/2005
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI289Tde_1105.pdf
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
RTD/TC-Thermometer ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da Ex ia IIIC Txxx °C Db
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Dänisch Griechisch Spanisch Estnisch Finnisch Französisch Kroatisch Ungarisch Italienisch Koreanisch Litauisch Lettisch Niederländisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Slowakisch Slowenisch Schwedisch
28/03/2023
20/12/2021
03/05/2016
28/11/2012
01/06/2009
Sprache:
Deutsch
Version:
28/03/2023
Dateigröße:
454.3 KB
Dateiname:
XA00072RDE_1623-00.pdf
RTD / TC Thermometer ATEX, IECEx: Ex db IIC T6 Ga/Gb Ex db IIC T6 Gb Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db Ex tb IIIC Txxx °C Db
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Dänisch Griechisch Spanisch Estnisch Finnisch Französisch Kroatisch Ungarisch Italienisch Koreanisch Litauisch Lettisch Niederländisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Slowakisch Slowenisch Schwedisch
20/02/2023
16/05/2022
11/02/2021
28/11/2016
04/12/2015
Sprache:
Deutsch
Version:
20/02/2023
Dateigröße:
473.8 KB
Dateiname:
XA00084RDE_0423-00.pdf
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
RTD/TC-Messeinsätze und Kabelthermometer ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Dänisch Griechisch Spanisch Estnisch Finnisch Französisch Kroatisch Ungarisch Italienisch Koreanisch Litauisch Lettisch Niederländisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Slowakisch Slowenisch Schwedisch
30/03/2023
18/07/2022
10/07/2019
28/11/2016
28/11/2012
Sprache:
Deutsch
Version:
30/03/2023
Dateigröße:
459.3 KB
Dateiname:
XA00100RDE_1823-00.pdf
RTD/TC modular thermometers 1Ex d IIC T6...T1 Gb X Ga/Gb Ex d IIC T6...T1 X Ex tb IIIC T85 °C....T450 °C Db X Ex ta/tb IIIC T85°C...T450 °C Da/Db X
EN
DE
Russisch
09/07/2024
13/03/2020
02/11/2016
Sprache:
Englisch
Version:
09/07/2024
Dateigröße:
460.7 KB
Dateiname:
XA01450TEN_0324-00.pdf
RTD/TC thermometers Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db Х
EN
DE
Russisch
17/07/2024
10/03/2020
02/11/2016
Sprache:
Englisch
Version:
17/07/2024
Dateigröße:
453.6 KB
Dateiname:
XA01459TEN_0324-00.pdf
Safety instructions RTD / TC Thermometer
Omnigrad S TR/TC 6x
ATEX II1/2, 2GD or II2G (Ex d IIC T5, T6; Ex tD A21 IP66 T85 °C T100 °C)
EN
DE
Französisch
01/08/2010
30/12/2005
Sprache:
Englisch
Version:
01/08/2010
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
XA014ta3_0810.pdf
XA TRxx, TCxx, TEC420, TS111, TM211, TM41x, TPx100, TSx310, TM1xx
RTD/TC-Thermometer ATEX: Ex nA IIC T6 Gc Ex ec IIC Txxx°C Gc Ex tc IIIC Txxx°C Dc
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Dänisch Griechisch Spanisch Estnisch Finnisch Französisch Kroatisch Ungarisch Italienisch Litauisch Lettisch Niederländisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Slowakisch Slowenisch Schwedisch Chinesisch
20/11/2023
13/12/2022
14/03/2022
23/05/2019
04/08/2017
Sprache:
Deutsch
Version:
20/11/2023
Dateigröße:
456.8 KB
Dateiname:
XA00044RDE_2023-00.pdf
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411,
TM412
Thermometers and inserts Ex nA IIC T6...T1 Gc
EN
DE
Chinesisch
31/07/2020
Sprache:
Englisch
Version:
31/07/2020
Dateigröße:
173.5 KB
Dateiname:
XA02111TEN_0120.pdf
Ersatzteile nach Nummer in Zeichnung suchen
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Beistellset kpl.TMT8x/7x (europäisch)
Set O-Ring 74x3 75° VMQ Silikon
Zeichnungsnummer
Bestellcode
A
TPC100-
Zeichnungsnummer
Bestellcode
A
TPC300-
iTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA
iTEMP TMT72, Transmitter HART
iTEMP TMT84, Transmitter PA
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
TMT84-
iTEMP TMT85, Transmitter FF
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
TMT85-
Anzeigeeinheit Kopftransmitter
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
TID10-
Readwin 2000 Bedien- + Auslesesoftware
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
TA30A-
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
TA30H-
iTEMP TMT82, Transmitter HART
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
TMT82-
Wärmeleitpaste FDA-konform 30g
Wärmeleitpaste HSC 340, 100g
Keramik-Anschluss. 2-Leiter Spc 5 St.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71111510
Keramik-Anschluss. 4-Leiter 5 St.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71111514
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .
Anpassen
Nur notwendige akzeptieren
Alle akzeptieren