Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
HAW566 DIN rail surge protective device for installation in the control cabinet for power supply and communication signals with SIL and optional Ex approval
HAW566 DIN rail surge protective device for installation in the control cabinet
Anwendungsgebiet
The HAW566 surge protective device is used to protect electronic components from being destroyed. It ensures that overvoltage surges which occur in signal cables (e.g. 4 to 20 mA), in communication lines of Field buses (HART, PA, FF) and in power lines are safely limited or passed into the ground. The functionality of the electronic component to be protected is not affected as, using the impedance-free connection of the protection unit, interference voltage drops cannot be introduced.
Surge protective devices are used to weaken residual currents from upstream lightning protection steps and to limit system-induced or system-generated overvoltage surges
HAW566 units are primarily used in process automation and in measuring and communication technology within the water & wastewater, chemical, oil & gas as well as power & energy industry
Vorteile
Increased plant availability as surge protective device is perfectly matched to the electronic components involved in process automation and process measuring technology
Protection of investment-intensive measuring devices
Optional available with intrinsically safe approvals for the application in Ex areas
So trägt die Erstellung von Temperaturprofilen zu einer höheren Anlagensicherheit und Produktqualität in Schüttguttanks und Silos für die Lagerung von Lebensmitteln bei.
Überspannungsschutzgeräte werden eingesetzt um die elektronischen Bauelemente einer Anlage vor Überspannungen zu schützen! Dadurch werden investitionsintensive Messinstrumente geschützt und auch die Anlagenverfügbarkeit erhöht.
Anwendung
Absicherung der Energieversorgung oder der Signal-/Kommunikationsleitungen
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .