Spezifikation im Überblick
-
Eingang
Verbindung zu NXA820
-
Ausgang
Ethernet; Serieller Port für eichfähigen PTB Drucker
Anwendungsgebiet
Der Tankvision Data Concentrator NXA821 sammelt die Daten der verschiedenen Tank Scanner NXA820. Tankvision ist ein System für das Tankbestandsmanagement, das über einen standardmäßigen Web-Browser bedient wird und keine herstellerspezifische Software erfordert oder Lizenzkosten verursacht. Tankvision basiert auf einer verteilten Architektur in einem Local Area Network (LAN). Aufgrund seiner modularen Struktur kann es problemlos an jede Anwendung angepasst werden. Darüber hinaus eignet es sich ideal sowohl für kleine Tankanlagen als auch für große Raffinerien mit Hunderten von Tanks.
Sammelt die Daten der verschiedenen Tank Scanner NXA820; Sowohl für kleine Tankanlagen mit nur wenigen Tanks als auch für große Raffinerien mit Hunderten von Tanks.
Umgebungstemperatur: -40 bis 60 °C
Zugelassen für den eichpflichtigen Verkehr gemäß NMI und PTB
Vorteile
Robustes industrielles Betriebssystem mit eingebetteter Software für hohe Stabilität und Verfügbarkeit
Zugelassen für den eichpflichtigen Verkehr gemäß NMI und PTB
Modularer Aufbau; einfach an jede Anwendung anpassbar; Upgrades ganz nach Bedarf
Konfiguration, Inbetriebnahme und Betrieb über Web-Browser; keine herstellerspezifische Software erforderlich
Über jeden angeschlossenen PC Zugriff für bis zu 10 Benutzer pro Tankvision-Komponente
Vordefinierte oder benutzerspezifisch angepasste Anzeigen für den typischen Betrieb einer Tankanlage
Gemeinsame Hardware-Plattform für alle Komponenten; keine Festplatten oder Lüfter - kein Verschleiß
Xpert Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Bestandsmanagementsystem mit vollständig integrierter Software für den
Betrieb über einen standardmäßigen Web-BrowserEN DE 15/02/202315/12/202028/12/201823/01/201804/05/2017Sprache:
Deutsch
Version:
20/10/2011
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
TI00419GDE_1311.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Bestandsmanagementsystem mit vollständig integrierter Software für den
Betrieb über einen standardmäßigen Web-BrowserEN DE 03/04/2008Sprache:
Deutsch
Version:
03/04/2008
Dateigröße:
3.6 MB
Dateiname:
TI419FDE_0609.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Operating Instructions
System DescriptionEN DE 15/02/202315/12/202028/12/201823/01/201804/05/2017Sprache:
Englisch
Version:
15/02/2023
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
BA00426GEN_1923-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822 Betriebsanleitung
Bestandsmanagementsystem mit vollständig integrierter Software für den
Betrieb über einen standardmäßigen Web-BrowserEN DE 13/09/201026/05/2008Sprache:
Deutsch
Version:
13/09/2010
Dateigröße:
4.3 MB
Dateiname:
BA340FDE_1209.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Operating Instructions
Operator ManualEN DE 15/02/202315/12/202028/12/201823/01/201804/05/2017Sprache:
Englisch
Version:
15/02/2023
Dateigröße:
2.9 MB
Dateiname:
BA00424GEN_1923-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822 Operating Instructions
Installation Instructions
EN DE 15/02/202315/12/202028/12/201815/12/201704/05/2017Sprache:
Deutsch
Version:
15/12/2020
Dateigröße:
3.9 MB
Dateiname:
BA00340GDE_1820.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Description of Instrument Functions
Inventory ControlEN DE 15/05/202415/02/202315/12/202028/12/201823/01/2018Sprache:
Deutsch
Version:
15/12/2020
Dateigröße:
9 MB
Dateiname:
BA00339GDE_1920.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822 Beschreibung der Gerätefunktionen
Bestandsmanagementsystem mit vollständig integrierter Software für den
Betrieb über einen standardmäßigen Web-BrowserEN DE 13/09/201026/05/2008Sprache:
Deutsch
Version:
13/09/2010
Dateigröße:
10.9 MB
Dateiname:
BA339FDE_1209.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Terminal set Installation instruction
NXA820, NXA821, NXA822
EN DE 11/04/2012Sprache:
Englisch
Version:
11/04/2012
Dateigröße:
229.2 KB
Dateiname:
EA0007FA2_0708.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Electronics basic version and PC boards Installation Instructions
Prosonic S FMU9x; Tankvision NXA20, NXA82x
EN DE 30/04/201731/03/2017Sprache:
Englisch
Version:
30/04/2017
Dateigröße:
609.6 KB
Dateiname:
EA01205FA2_0217.pdf
-