Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Das Analysegerät SS500 nutzt die patentierte TDLAS-Technologie (Tunable Diode Laser Spectroscopy) und ist eine kostengünstige Wahl zur Messung der H2O-Konzentration in Erdgas, ohne dass es dabei Kontakt mit dem Gasstrom hat. Das Ergebnis ist ein Sensor, der weder durch Vergiftung noch durch Drift aufgrund von Verunreinigungen wie Glykol, Methanol oder Aminen beeinflusst wird.
Messungen der Erdgasqualität in Produktion, Lagerung, Transport und Verteilung
Überwachung von Erdgaspipelines, Verarbeitungsanlagen, Komprimierstationen, Förderstätten und Distributionsqualität
Geeignet für die Verwendung als Kontrollmessgerät
Messbare Bereiche bis zu 0 ... 250 lb/mmscf (0 ... 5275 ppm) H2O
Vorteile
Kostengünstige Feuchtemessungen in Echtzeit
Nahezu wartungsfrei
Zuverlässig auch in rauen Umgebungen
Schnell und genau, keine Verzögerungen durch Wet-up oder Dry-down
Keine Verunreinigung oder Drift durch Unreinheiten im Dampf, wie z. B. Glykol, Methanol, Amine, Schwefelwasserstoff oder Mercaptane
Auf NIST rückführbare Kalibrierung mit analogen und seriellen Ausgängen zur Fernüberwachung
CSA-zertifiziert für CSA Class 1, Division 2 oder Class 1, Division 1
Extended Auswahl
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
Sehen Sie sich die Ergebnisse des GERG-Reports über den Einsatz eines Raman-Rxn4-Analysators und einer Raman-Rxn-41-Tieftemperatursonde für die zuverlässige Messung der chemischen Zusammensetzung bei eichpflichtigen LNG-Anwendungen an.
In dieser Übersicht erfahren Sie, welche Anwendungshinweise zu TDLAS- und QF-Technologien für die Öl- und Gasindustrie und die Chemieindustrie verfügbar sind.
100...240 V AC, 50...60 Hz oder 9...16 V DC oder 18...32 V DC - optional 1,6 A bei 24 V DC, 3,2 A bei 12 V DC
Kommunikation
Analogausgang: 1 oder 2 isolierte 4...20 mA-Ausgänge, 1200 Ohm bei 24 V DC max. Last Seriell: RS232C Protokoll: Modbus Gould RTU oder Daniel RTU oder ASCII Alarme: 2: allgemeiner Fehler und Konzentrationsalarm über Modbus und Analogausgang/Analogausgänge
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .