Das Raman-Kalibrier- und Verifizierungskit umfasst alles, was zur Standardisierung von Raman-Systemen für Bioprozesse benötigt wird, um eine Skalierbarkeit vom Labor bis in den Prozess zu gewährleisten. Die Kits sind für unsere Systeme mit Multi-Optik (und Single-Use-Optik), Rxn-46 probe, und Raman Flow Assembly erhältlich, weitere sind geplant. Die Kits benötigen keine externe Stromversorgung, steigern die Effizienz und verringern die Ausfallzeiten durch einfache Installation im Feld. Diese Kits können unter Einhaltung der Anforderungen an die Sterilisation in Benchtop- oder Einweg-Bioreaktoren, sowie Fermentern eingesetzt werden.
Zellkultur: Glukose, Lactat, Glutamin, Aminosäuren, Zelldichte, Titer und mehr
Fermentation: Glyzerin, Methanol, Ethanol, Sorbitol, Biomasse und mehr
Anlagensicherheit verbessern, Produktqualität gewährleisten und Messbetrieb optimieren. Die Raman-Spektroskopie analysiert die Zusammensetzung und die Molekülstruktur Ihrer Proben vom Labor bis zum Prozess in Echtzeit.
Extended Auswahl
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
Messung des Downstream-Prozesses von Biosimilars mittels Raman-Spektroskopie – Alvotech prüft den Proteinreinigungsprozess während der Ultrafiltration/Diafiltration (UF/DF)
KBI Biopharma entwickelt Prozessanalysetechnologien (PAT) mit Raman-Spektroskopie zur Überwachung verschiedener Zellkulturen und Zellkonzentrationen in minimalem Probenvolumen in der Life-Sciences-Industrie.
Raman-Kalibrier- und Verifizierungskits - Alles, was Sie für die Kalibrierung und Verifizierung Ihres Raman-Analysensystems für die Skalierbarkeit von Labor zu Prozess benötigen
Graphic illustrating the core elements of Biopharma 4.0 including product lifecycle stages, role of PAT/QbD, and 12 key advanced technologies for scientists and process engineers in the Life Sciences, applicable to Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use, and Raman calibration & verification kits).
Raman Flow Assembly -Genaue Messung der
Zusammensetzung von kleinvolumigen Proben
bei hoher Geschwindigkeit in Downstream-Bioprozessen
PU (Veröffentlichungen)
Deutsche Version - 08/2025
New version available in English
Übersicht über Raman-Flow Assembly (Flow Bench und Flow Cell), die mit der Rxn-10-Sonde in Verbindung mit einem Raman Rxn-2-Analysator und einem Kalibrierungs- und Verifizierungskit für die Raman-Flow Assembly für die Downstream-Bioprozessierung (basierend auf der Kaiser Raman-Technologie) verwendet wird.
Raman flow assembly - Precise composition measurement of
high-speed, low-volume samples in downstream bioprocessing
PU (Veröffentlichungen)
Englische Version - 05/2023
New version available in English
An overview of the Raman flow assembly (flow bench and flow cell) used with the Rxn-10 probe in conjunction with a Raman Rxn2 analyzer and a Raman flow assembly calibration and verification kit for downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Raman calibration and verification kits - Everything needed to
calibrate and verify your Raman analyzer system for lab-to-process
scalability
PU (Veröffentlichungen)
Englische Version - 12/2023
New version available in English
An overview of the Raman calibration and verification kits for the bio multi optic / single use optic and the Raman flow assembly (includes the flow bench and flow cell). These kits are to be used in conjunction with the Rxn-10 probe and Raman Rxn2 / Rxn4 analyzer for upstream and downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .