Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Die Raman-Immersionsoptik ist Basis für eine ausgezeichnete Signalleistung was für übertragbare, leistungsstarke Raman-Messungen unerlässlich ist. Die Immersionsoptik verwendet keine beweglichen Teile, sodass sie immer den Fokus behält. Die Raman-Immersionsoptik ist bestens geeignet für den Einsatz in Reaktionsgefäßen, Laborreaktoren oder Prozessströmen, und seine benetzbaren Komponenten sind korrosionsbeständig in rauen Umgebungen.
Anlagensicherheit verbessern, Produktqualität gewährleisten und Messbetrieb optimieren. Die Raman-Spektroskopie analysiert die Zusammensetzung und die Molekülstruktur Ihrer Proben vom Labor bis zum Prozess in Echtzeit.
Extended Auswahl
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
KBI Biopharma entwickelt Prozessanalysetechnologien mit Raman-Spektroskopie zur Überwachung verschiedener Zellkulturen undZellkonzentrationen in minimalem Probenvolumen in der Life-Sciences-Industrie.
Messung des Downstream-Prozesses von Biosimilars mittels Raman-Spektroskopie – Alvotech prüft den Proteinreinigungsprozess während der Ultrafiltration/Diafiltration (UF/DF)
Anlagensicherheit verbessern, Produktqualität gewährleisten und Messbetrieb optimieren. Die Raman-Spektroskopie analysiert die Zusammensetzung und die Molekülstruktur Ihrer Proben vom Labor bis zum Prozess in Echtzeit.
Min. Druck: Volles Vakuum (0 Bara), aber kein ultrahohes Vakuum (UHV), bei dem Ausgasen ein Problem darstellen könnte Max. Druck 1/f inch IO: 68,5 barg/993 psig (316L Edelstahl) 74 barg/1073 psig (C276 Alloy) 29 barg/420 psig (Titan Grade 2) Max. Druck 1/2 in IO: 68,5 barg/993 psig (316L Edelstahl) 74 barg/1073 psig (C276 Alloy) 29 barg/420 psig (Titan Grade 2)
Mediumsberührende Materialien
Metall: Standardmäßig C276 Alloy (316L Edelstahl oder Titan Grade 2 auf Anfrage) Fenster: Hochreiner Saphir, herstellerspezifische Klemmverschraubung, nicht hartgelötete Bauform
Länge
Schaftlänge Tauchoptik: 152, 305 oder 457 mm 6, 12 oder 18 inch Außendurchmesser: 12,7 mm/0,5 inch Schaftlänge Tauchoptik: 152 oder 203 mm 6 oder 8 inch Außendurchmesser: 6,35 mm/0,25 inch
Zubehöroptiken für die Rxn-10-Sonde Technische Information
Deutsche Version - 11/2024
New version available in English
Systemaufbau und Spezifikationen für die Raman Rxn-10-Sonde:
Raman-Tauchoptik (KIO1), berührungslose Optik (KNCO1),
bIO-Optik (KLBIO1), Bio-Multi-Optik (KRBMO), Bio-Sleeves (KRBSL)
und optisches Raman-System für single-use Anwendungen (KRSU1)
Zubehöroptiken für die Rxn-10-Sonde Technische Information
Technische Information (TI)
Deutsche Version - 11/2024
New version available in English
Systemaufbau und Spezifikationen für die Raman Rxn-10-Sonde: Raman-Tauchoptik (KIO1), berührungslose Optik (KNCO1), bIO-Optik (KLBIO1), Bio-Multi-Optik (KRBMO), Bio-Sleeves (KRBSL) und optisches Raman-System für single-use Anwendungen (KRSU1)
Zubehöroptiken für die Rxn-10-Sonde Betriebsanleitung
Betriebsanleitung (BA)
Deutsche Version - 11/2024
New version available in English
Informationen zu Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung der Zubehöroptiken für die Raman Rxn-10-Sonde: Raman-Tauchoptik (KIO1), berührungslose Optik (KNCO1), bIO-Optik (KLBIO1), Bio-Multi-Optik (KRBMO), Bio-Sleeves (KRBSL) und optisches Raman-System für single-use Anwendungen (KRSU1)
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (Veröffentlichungen)
Englische Version - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Raman spectroscopy food & beverage application guide -
Trusted technology for composition analysis in a laboratory
or process environment
Kompetenzbroschüre (CP)
Englische Version - 02/2022
New version available in English
A guide to Raman spectroscopy application notes for the food & beverage industry (featuring studies using the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, and the immersion optic and non-contact optic).
Raman spectrographic probes - Robust optical measurement
of chemical composition
Innovationen (IN)
Englische Version - 10/2021
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy probe portfolio including the Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-30 probe, Rxn-40 probe, Rxn-41 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic , non-contact optic), powered by Kaiser Raman technology.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .