©Endress+Hauser
Das Prozessgasanalysegerät SS2100i mit Einzel- oder dualer Box arbeitet zuverlässig in rauen Umgebungen
©Endress+Hauser
Modifiziertes SS2100i-1
©Endress+Hauser
Modifiziertes SS2100i-1
©Endress+Hauser
SS2100i-2
©Endress+Hauser
Modifiziertes SS2100i-2
Spezifikation im Überblick
Messgrößen
Konzentration Küvettendruck Küvettentemperatur
Ex-Zulassungen
IECEx / ATEX / CNEx / KC / CCOE / CML Zone 1
Anwendungsgebiet
Die Gasanalysegeräte SS2100i messen mithilfe der TDLAS-Technologie (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) Spurengase (H2 O, CO2 , H2 S, NH3 und C2 H2 ) genau. Die Analysegeräte erfordern nur sehr wenig Wartung und benötigen keine Wiederholkalibrierung oder Austausch von Verschleißteilen. Die Gasanalysegeräte SS2100i sind für ATEX/IECEx Zone 1 zertifiziert.
Gasanalyse: H2 O & NH3 (im ppb-Bereich), H2 O, H2 S, CO2 , NH3 und C2 H2 (im ppm-Bereich) sowie H2 S und CO2
Vorteile
Genaue Echtzeit-Messungen, die weder durch Wet-up (Absorption) noch durch Dry-down (Desorption) beeinträchtigt werden
Nahezu wartungsfrei und zuverlässig in rauen Umgebungen
Zuverlässig und mit höherer Wiederholbarkeit als oberflächenbasierte Sensoren mit auf NIST rückführbarer Kalibrierung
Analoge und serielle Ausgänge zur Fernüberwachung
Geringe Gesamtkosten, keine Verbrauchsmaterialien
Verfügbar für folgende Messungen: H2 O, CO2 , H2 S, NH3 , C2 H2
ATEX/IECEx Zone 1-zertifiziert
Xpert Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
©Endress+Hauser
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
FLEX Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Loading alternative products
Erfolgsstorys
LNG: Lkw-Verladung
Finden Sie heraus, wie Sie die Zusammensetzung von LNG bei der Beladung von LKWs mit Hilfe eines Raman-Rxn4-Analysators genau messen können.
Die ganze Geschichte
Raman-Spektroskopie für den eichpflichtigen Verkehr von LNG
Sehen Sie sich die Ergebnisse des GERG-Reports über den Einsatz eines Raman-Rxn4-Analysators und einer Raman-Rxn-41-Tieftemperatursonde für die zuverlässige Messung der chemischen Zusammensetzung bei eichpflichtigen LNG-Anwendungen an.
Die ganze Geschichte
Das könnte Sie ebenfalls interessieren
Analyte und Messbereiche
H2S (Schwefelwasserstoff): 0...10 ppmv 0...1000 ppmv 0...5000 ppmv 0...5 % Volumen
Messgrößen
Konzentration Küvettendruck Küvettentemperatur
Umgebungstemperaturbereich
-20...50 °C (-4...122 °F) Optional (nur i-2): -10...60 °C (14...140 °F)
Arbeitsdruckbereich
Zulaufdruck: 140...350 kPa (20…50 psig) Probenzelle: 800...1200 mbara oder 950...1700 mbara (optional)
Mediumsberührende Materialien Analysegerät
316L Edelstahl FKM O-Ringe Glas
Spannungsversorgung
120 oder 240 V AC ±10 %, 50...60 Hz; 300 W
Kommunikation
Analogausgang: Zwei isolierte 4...20 mA-Ausgänge, 1200 Ohm bei 24 V DC max. Last (Messwert) Analogeingang: Ein isolierter 4...20 mA-Ausgang, 1200 Ohm bei 24 V DC max. Last (Prozessdruck) Seriell: RS232C und Ethernet Protokoll: Modbus Gould RTU oder Daniel RTU oder ASCII Digitalausgänge: 5, Konzentrationsalarm, allgemeiner Fehler, fehlgeschlagene Validierung, Validierung 1 aktiv, Validierung 2 aktiv Digitaleingänge: 2, Durchflussalarm, Validierungsanforderung
Gehäusewerkstoffe
Elektronik: Kupferfreies Aluminium Gehäuse Laser/Küvette: Kupferfreies Aluminium (nur i-2) Gehäuse Probenentnahmesystem: 304 oder 316 Edelstahl
Ex-Zulassungen
IECEx / ATEX / CNEx / KC / CCOE / CML Zone 1
Messtechnische Zulassungen
PAC China, Kasachstan (nur i-1)
Analyte und Messbereiche
H2O (Feuchte): 0...10 ppmv 0...100 ppmv 0...50 ppmv 0...5000 ppmv
Messgrößen
Konzentration Feuchtetaupunkt Küvettendruck Küvettentemperatur
Umgebungstemperaturbereich
-20...50 °C (-4...122 °F) Optional (nur i-2): -10...60 °C (14...140 °F)
Arbeitsdruckbereich
Zulaufdruck: 140...350 kPa (20…50 psig) Probenzelle: 800...1200 mbara oder 950...1700 mbara (optional)
Mediumsberührende Materialien Analysegerät
316L Edelstahl FKM O-Ringe Glas
Spannungsversorgung
120 oder 240 V AC ±10 %, 50...60 Hz; 300 W
Kommunikation
Analogausgang: Zwei isolierte 4...20 mA-Ausgänge, 1200 Ohm bei 24 V DC max. Last (Messwert) Analogeingang: Ein isolierter 4...20 mA-Ausgang, 1200 Ohm bei 24 V DC max. Last (Prozessdruck) Seriell: RS232C und Ethernet Protokoll: Modbus Gould RTU oder Daniel RTU oder ASCII Digitalausgänge: 5, Konzentrationsalarm, allgemeiner Fehler, fehlgeschlagene Validierung, Validierung 1 aktiv, Validierung 2 aktiv Digitaleingänge: 2, Durchflussalarm, Validierungsanforderung
Gehäusewerkstoffe
Elektronik: Kupferfreies Aluminium Gehäuse Laser/Küvette: Kupferfreies Aluminium (nur i-2) Gehäuse Probenentnahmesystem: 304 oder 316 Edelstahl
Ex-Zulassungen
IECEx / ATEX / CNEx / KC / CCOE / CML Zone 1
Messtechnische Zulassungen
PAC China, Kasachstan (nur i-1)
Analyte und Messbereiche
CO2 (Kohlendioxid): 0...10 ppmv 0...1000 ppmv 0...5000 ppmv 0...5 % Volumen 0...10 % Volumen 0...20 % Volumen
Messgrößen
Konzentration Küvettendruck Küvettentemperatur
Umgebungstemperaturbereich
-20...50 °C (-4...122 °F) Optional (nur i-2): -10...60 °C (14...140 °F)
Arbeitsdruckbereich
Zulaufdruck: 140...350 kPa (20…50 psig) Probenzelle: 800...1200 mbara oder 950...1700 mbara (optional)
Mediumsberührende Materialien Analysegerät
316L Edelstahl FKM O-Ringe Glas
Spannungsversorgung
120 oder 240 V AC ±10 %, 50...60 Hz; 300 W
Kommunikation
Analogausgang: Zwei isolierte 4...20 mA-Ausgänge, 1200 Ohm bei 24 V DC max. Last (Messwert) Analogeingang: Ein isolierter 4...20 mA-Ausgang, 1200 Ohm bei 24 V DC max. Last (Prozessdruck) Seriell: RS232C und Ethernet Protokoll: Modbus Gould RTU oder Daniel RTU oder ASCII Digitalausgänge: 5, Konzentrationsalarm, allgemeiner Fehler, fehlgeschlagene Validierung, Validierung 1 aktiv, Validierung 2 aktiv Digitaleingänge: 2, Durchflussalarm, Validierungsanforderung
Gehäusewerkstoffe
Elektronik: Kupferfreies Aluminium Gehäuse Laser/Küvette: Kupferfreies Aluminium (nur i-2) Gehäuse Probenentnahmesystem: 304 oder 316 Edelstahl
Ex-Zulassungen
IECEx / ATEX / CNEx / KC / CCOE / CML Zone 1
Messtechnische Zulassungen
PAC China, Kasachstan (nur i-1)
Beliebteste Downloads
SS2100i-1 TDLAS-Gasanalysator Technische Information
Deutsche Version - 02/2024
Systemaufbau und Spezifikationen für den SS2100i-1 TDLAS-Gasanalysator
EN
DE
22/02/2024
18/01/2024
Sprache:
Deutsch
Version:
22/02/2024
Dateigröße:
548.2 KB
Dateiname:
TI01669CDE_0223.pdf
SS2100i-2 TDLAS-Gasanalysator Technische Information
Deutsche Version - 11/2024
Systemaufbau und Spezifikationen für den SS2100i-2 TDLAS-Gasanalysator
EN
DE
22/11/2024
19/01/2024
Sprache:
Deutsch
Version:
22/11/2024
Dateigröße:
430.9 KB
Dateiname:
TI01670CDE_0223.pdf
126 Dokumente
SS2100i-1 TDLAS-Gasanalysator Technische Information
Systemaufbau und Spezifikationen für den SS2100i-1 TDLAS-Gasanalysator
EN
DE
22/02/2024
18/01/2024
Sprache:
Deutsch
Version:
22/02/2024
Dateigröße:
548.2 KB
Dateiname:
TI01669CDE_0223.pdf
SS2100i-2 TDLAS-Gasanalysator Technische Information
Systemaufbau und Spezifikationen für den SS2100i-2 TDLAS-Gasanalysator
EN
DE
22/11/2024
19/01/2024
Sprache:
Deutsch
Version:
22/11/2024
Dateigröße:
430.9 KB
Dateiname:
TI01670CDE_0223.pdf
SS2100i-2 TDLAS Gasanalysator Betriebsanleitung
Informationen zu Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung des SS2100i-2 TDLAS Gasanalysators
EN
DE
Spanisch Portugiesisch
19/08/2024
26/06/2024
Sprache:
Deutsch
Version:
19/08/2024
Dateigröße:
8.3 MB
Dateiname:
BA02197CDE_0324.pdf
Probenaufbereitungssystem für den TDLAS-Gasanalysator
der Serie SS2100 Betriebsanleitung
Inbetriebnahme, Bedienung und Wartungsdetails für das Probenaufbereitungssystem der Serie SS2100
EN
DE
Spanisch
07/10/2024
21/02/2024
Sprache:
Deutsch
Version:
07/10/2024
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
BA02337CDE_0123.pdf
TDL-Messzelle Bedienungsanleitung
Details zu Bedienung und Wartung der TDLAS-Gasanalysator-Messzellen
EN
DE
Spanisch
18/09/2024
02/08/2024
Sprache:
Deutsch
Version:
18/09/2024
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
BA02188CDE_0224.pdf
SS2100i-1 TDLAS Gasanalysator Betriebsanleitung
Informationen zu Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung des SS2100i-1 TDLAS-Gasanalysators
EN
DE
Spanisch Portugiesisch Russisch
24/01/2024
17/03/2023
Sprache:
Deutsch
Version:
24/01/2024
Dateigröße:
4.6 MB
Dateiname:
BA02189CDE_0223.pdf
FS 5.16 Beschreibung Geräteparameter
Beschreibung für Experten und Betriebsinformationen zu Geräteparametern
EN
DE
Spanisch
21/02/2025
15/10/2024
17/09/2021
Sprache:
Deutsch
Version:
21/02/2025
Dateigröße:
4.1 MB
Dateiname:
GP01177CDE_0224.pdf
NS 5.14 Firmware Beschreibung Geräteparameter
Beschreibung für Experten und Betriebsinformationen zu Geräteparametern
EN
DE
11/03/2025
15/10/2024
Sprache:
Deutsch
Version:
11/03/2025
Dateigröße:
4.2 MB
Dateiname:
GP01180CDE_0224.pdf
Spiegel der TDLAS-Messzellenbaugruppe reinigen Einbauanleitung
Anleitung zur Reinigung des Spiegels der 0,1m-, 0,8m-, 8m-/28m-Messzelle für zahlreiche Produktplattformen
EN
DE
05/12/2024
29/07/2024
Sprache:
Deutsch
Version:
05/12/2024
Dateigröße:
405.2 KB
Dateiname:
EA01381CDE_0224.pdf
Sicherheitshinweise für den SS2100i-1 TDLAS-Gasanalysator
ATEX/IECEx/UKEX: Zone 1
EN
DE
Spanisch Chinesisch
24/01/2024
17/03/2023
Sprache:
Deutsch
Version:
24/01/2024
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
XA02687CDE_0323.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
8000002199 - Temperaturüberwachung
8000002207 - Kit, H2S Scheuer / Anzeige
8000002209 - Kit, H2S Scrubber/Indikator
900002146 - Spiegel, Metall, 2-Pass-Zell
2900000090 - 4-20 mA Stromschleifenplati
220312100 - ASSY, Leiterplatte
8000002526 - ASSY, PHYCORE-ARM9/LPC3180
2100002087 - KLEMMENBLOCK
2163005010 - KLEMMENBLOCK, BODEN
6100222012 - Steckverbinder, mannlich
2100002107 - KLEMMENBLOCK
2400002104 - BODENKLEMMENBLOCK
2400002105 - KLEMMENBLOCK
EX1300000009 - FLAMMPROOFBREATER
Temperaturregler - Watlow
4000002039 - Spannungsversorgung
Übergangsplatte Thermistor
Versorgung, Thermistor-Sond
6000002146 - ASSY, KABEL OPTISCHER KOPF
6000002193 - ASSY, ETHERNET KABEL
6000002189 - KABEL, HARNESS
6000002261 - KABEL, HARNESS
4500002011 - Miniatursicherung
4500002010 - Miniatursicherung
8000002205 - Kit, NH3 Scrubber / Indikat
Kit, NH3 Scheuer / Anzeige
Kabel, POWER Versorgung Ausg
3100002152 - RS-485 Konverter 2-Kanal
4500002002 - Relais, DC12V SPDT 3A/120V
Spannungsversorgung, Baug
2400002161 DISPLAY, LCD, 20 X 4
4500002013 FUSE,MINIATURE
1100002210 - KIT,SS2100i-2,M10X35 BOLTS
2900000380 - PCBA,DAUGHTER,INTERFACE
2900000440 - PCBA,4-20mA ISOLATED INPUT
2900000450 - PCBA,4-20mA DUAL ADJ
2900000460 - PCBA,TEMP CTRL,HYTEK,28M
4500002012 - FUSE, MINIATURE
5500002041 - Pressure Sensor
Kit, Reinigungswerkzeuge, Op
Kit, Reinigungswerkzeuge, Op
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .
Anpassen
Nur notwendige akzeptieren
Alle akzeptieren