Human Machine Interface (HMI) für die einheitliche Bedienung
Schnelle und einfache Inbetriebnahme Ihrer Messstellen durch unsere einheitlichen Benutzeroberflächen
Einfachheit durch Einheitlichkeit - Wenn verschiedene Geräte mit verschiedenen Messtechnologien in Ihrem Prozess installiert sind, kann dies eine Herausforderung darstellen, was Inbetriebnahme, Betrieb oder Wartung angeht. Mit unserem einheitlichen Bedienkonzept können wir Ihnen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen helfen. Alle unsere Geräte bieten eine einheitliche Benutzeroberfläche, was Ihre tägliche Arbeit erleichtert. Kürzere Einarbeitungszeit in das Gerät bedeutet weniger Schulung und schnellere Durchführung Ihrer Aufgaben.

Sichere Inbetriebnahme mit geführter Parametrierung über Einrichtungsassistenten für eine schnelle und zuverlässige Basiskonfiguration
Vorteile
Schnelle und sichere Inbetriebnahme mit intuitiver Bedienung Ihrer Geräte unabhängig von der verwendeten Messtechnologie (Durchfluss, Füllstand, Druck, Analyse oder Temperatur) mit Parametrierung über Einrichtungsassistenten für eine schnelle und zuverlässige Basiskonfiguration
Verbesserte Sicherheit für ihren Prozess mit eindeutigen Diagnose- und Wartungsinformationssymbolen und -texten gemäß internationalen Standards und Normen und großes Vertrauen in Ihre Einstellung mit Klartextmeldungen in Ihrer Sprache
Erleichterung Ihrer täglichen Arbeit mit aufgabenorientierten Interaktionen, die für Betreiber und Wartung angeboten werden. Wie auch immer die Aufgaben aussehen mögen, mit Hilfe der nutzerorientierten Bedienung können Sie sicher sein, sie ausführen zu können.
Sind Sie unsicher in Bezug auf die Ergebnisse Ihrer Aktion? Die integrierte Hilfefunktion liefert Informationen zur Aktion und vermeidet so eine Fehlinterpretation. Die Daten werden gespeichert und sind für jeden verfügbar, der über einen Zugriffscode verfügt.
Human Machine Interface (HMI) für die einheitliche Bedienung
Mit unserer Produktsuche können Sie anhand von Produkteigenschaften nach geeigneten Messgeräten, Softwareprogrammen oder Systemkomponenten suchen. Applicator führt Sie anhand von Anwendungsparametern durch die Auswahl eines einzelnen Produktes.
Die IT- und Kommunikationswelt hat gezeigt, dass eine konsistente Schnittstelle einen wesentlichen Einfluss auf die Einarbeitungszeit, die Implementierung und die effektive Nutzung von Software und elektronischen Geräten hat. Basierend auf einer weltweit durchgeführten eingehenden Studie, die bei der Identifizierung der Erwartungen unserer Kunden half, haben wir unser einheitliches Bedienkonzept entwickelt. Egal, ob direkt vor dem Gerät oder in einer Leitwarte, die Daten werden überall gleich dargestellt. Sie sehen dieselben Symbole auf dem Gerät, die auch auf Ihrem Computer sind.