Spezifikation im Überblick
-
Prozesstemperatur
-40°C ... 150°C
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
Vakuum ... 25 bar
-
Min. Mediumsdichte
200 g/l
Anwendungsgebiet
Der Soliphant FTM20 ist ein Grenzschalter für Applikationen mit fein- oder grobkörnigen, nicht fluidisierten Schüttgütern. Die unterschiedlichen Bauformen ermöglichen einen vielfältigen Einsatz. Zur Verwendung in staubexplosions-
gefährdeten Bereichen sind Zertifikate vorhanden.
Grenzschalter für feinkörnige Schüttgüter.
Prozessanschluss: Gewinde
Temperatur: -40 bis +150 °C
Druck: -1 bis +25 bar
Sensormaterial: 316L
Internationale Explosionsschutzzertifikate
Vorteile
Kein Abgleich notwendig, einfache Inbetriebnahme (plug and play)
Messung ist unempfindlich gegen Ansatz oder externe Vibration
Keine mechanisch bewegten Teile, wartungsfrei
Sensormaterial 316L, kaum Abrasion auch bei Baustoffen
Kunststoffgehäuse mit Sichtdeckel, Schaltzustand von außen zu erkennen zudem mit Aluminiumgehäuse erhältlich
Unempfindlich gegen Fließgeräusche
Erhältlich mit Explosionsschutzzertifikaten
Videos
Fundamental Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Soliphant T FTM20, FTM21 Technische Information
Deutsche Version - 08/2018
Robuster Grenzschalter für Schüttgüter, auch für staubexplosionsgefährdete Bereiche
EN DE 31/08/201808/01/201813/07/201708/12/201609/04/2008Sprache:
Deutsch
Version:
31/08/2018
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
TI00389FDE_1618.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Operating Instructions Soliphant T FTM20, FTM21
Englische Version - 01/2018
Robust point level switch for bulk solids, also for dust incendive hazard areas
EN DE 08/01/201813/07/201708/12/201630/09/2004Sprache:
Englisch
Version:
08/01/2018
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
KA00227FA6_1518.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Soliphant T FTM20, FTM21 Technische Information
Robuster Grenzschalter für Schüttgüter,
auch für staubexplosionsgefährdete BereicheEN DE 31/08/201808/01/201813/07/201708/12/201609/04/2008Sprache:
Deutsch
Version:
31/08/2018
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
TI00389FDE_1618.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Exchange of electronic insert on Soliphant T FTM20, FTM21
Exchange of electronic insert on Soliphant T FTM20, FTM21
EN DE 19/05/2021Sprache:
Englisch
Version:
19/05/2021
Dateigröße:
177.3 KB
Dateiname:
KA00621FA2_0909.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Operating Instructions Soliphant T FTM20, FTM21
Robust point level switch for bulk solids,
also for dust incendive hazard areasEN DE 08/01/201813/07/201708/12/201630/09/2004Sprache:
Englisch
Version:
08/01/2018
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
KA00227FA6_1518.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Soliphant T FTM20
Grenzschalter für Schüttgüter
VibronikEN DE 15/08/2023Sprache:
Deutsch
Version:
15/08/2023
Dateigröße:
437 KB
Dateiname:
KA01669FDE_0123-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Soliphant T FTM20, FTM21
Ex ta/tb IIIC T135 °C Da/Db
EN DE 06/02/202411/12/202005/10/2017Sprache:
Englisch
Version:
06/02/2024
Dateigröße:
401 KB
Dateiname:
XA01681FEN_0323-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Soliphant T FTM20, FTM21
ATEX, IECEx:
Ex ta/tb IIIC Da/DbEN DE 02/08/202113/04/201614/03/201301/11/201101/08/2004Sprache:
Deutsch
Version:
02/08/2021
Dateigröße:
410.6 KB
Dateiname:
XA00300FDE_1621.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Soliphant T FTM20, FTM21
Ex ta IIIC T170°C Da X and Ex tc IIIC T170°C Dc X
EN DE 25/05/202030/07/2018Sprache:
Englisch
Version:
25/05/2020
Dateigröße:
115.4 KB
Dateiname:
XA01420FEN_0220.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Safety Instructions Soliphant T FTM20, FTM21
Ex ta/tc IIIC T170°C Da/Db
IECEx KEM07.0043EN DE 14/03/201301/10/200701/04/2007Sprache:
Englisch
Version:
14/03/2013
Dateigröße:
134.2 KB
Dateiname:
XA00424FA3_1313.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Soliphant T FTM20, FTM21
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC Da/Db
Sprache:
Englisch
Version:
16/09/2021
Dateigröße:
396 KB
Dateiname:
XA02703FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Soliphant T FTM20, FTM21
Ex ta/tb IIIC T135°C Da/Db
EN DE 04/08/202222/01/201816/04/201301/02/2008Sprache:
Englisch
Version:
04/08/2022
Dateigröße:
505.7 KB
Dateiname:
XA00434FEN_1522-00.pdf
-