
Spezifikation im Überblick
-
Prozesstemperatur
-40 °C ... 150 °C
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
Vakuum ... 40 bar
-
Min. Mediumsdichte
>0,7g/cm³
(>0,5g/cm³ optional)
Anwendungsgebiet
Der Liquiphant FTL33 ist ein Grenzschalter für Flüssigkeiten. Der FTL33 ist speziell für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie entwickelt, wo hygienische Anforderungen erfüllt werden müssen. Der Liquiphant kann als Überfüllsicherung oder Pumpenschutz, bevorzugt in Lagertanks und Rohrleitungen, eingesetzt werden. Durch IO-Link können Parameter leicht geändert werden.
Kompakt:
- Kleinster Vibroniksensor im Markt
Sicher:
- Kontinuierliche Selbstüberwachung
- Zuverlässiges Schalten unabhängig von Medieneigenschaften
Einfach:
- Keine Kalibration
- Sofort betriebsbereit (plug & play)
- IO-Link Konnektivität
Grenzschalter in kompaktem, hygienischen Design mit Edelstahlgehäuse für die Lebensmittelindustrie.
Prozessanschlüsse: Gewinde, M24 Prozessadapter, DIN11851, Tri-clamp, frontbündig
Temperatur: -40 bis +150 °C
Druck: -1 bis +40 bar
Oberflächenrauigkeit: 0,76 µm oder 1,5 µm
Überfüllsicherung und Leckagedetektion WHG, Hygienezulassungen, Endabnahmeprotokoll
Vorteile
Für Hygiene-Anwendungen speziell in der Lebensmittelindustrie konstruiert - Hygienische Prozessanschlüsse und Zulassungen verfügbar
CIP- und SIP-Reinigungsfähigkeit gewährleistet - bis zur Schutzklasse IP69K
-
Gemäß der höchsten Anforderungen an Qualität und Umweltverträglichkeit konstruiert. Die Selbstüberwachung des Liquiphant bietet sicheres Schalten, selbst im Fall eines Spannungsverlustes
-
Unabhängig von wechselnden Medieneigenschaften ist ein exakter Schaltpunkt gewährleistet
-
Sofort betriebsbereiter Sensor (plug & play) ohne Abgleich, selbst bei wechselnden Medien. Die Messung ist unabhängig von der Leitfähigkeit, Ablagerungen, Turbulenzen, Strömungen oder Luftblasen
-
Keine Kalibration notwendig, keine speziellen Fachkenntnisse oder Werkzeuge (z. B. Software) notwendig; IO-Link reduziert Kosten und Komplexität, da es die Konfiguration erleichtert und flexible Integration in alle Feldbussysteme bietet
-
Robustes Design aus Edelstahl (316L) garantiert höchste Beständigkeit - keine mechanisch bewegten Teile, wartungsfrei
Videos
Fundamental Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Liquiphant FTL33
Deutsche Version - 07/2022
Vibronik
EN DE 12/07/202227/01/202130/05/201630/09/2014Sprache:
Deutsch
Version:
12/07/2022
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI01148FDE_0522-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Liquiphant FTL33
Deutsche Version - 07/2022
Grenzschalter für Flüssigkeiten im Lebensmittelbereich
EN DE 12/07/202215/05/201530/09/201429/09/2014Sprache:
Deutsch
Version:
12/07/2022
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
BA01286FDE_0322-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
06/12/2024
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2624.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Liquiphant FTL33 IO- Link
Vibronik
EN DE 27/01/202103/12/2018Sprache:
Deutsch
Version:
27/01/2021
Dateigröße:
1010.4 KB
Dateiname:
TI01434FDE_0221.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Liquiphant FTL33
Vibronik
EN DE 12/07/202227/01/202130/05/201630/09/2014Sprache:
Deutsch
Version:
12/07/2022
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI01148FDE_0522-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Liquiphant FTL33
Grenzschalter für Flüssigkeiten im Lebensmittelbereich
EN DE 12/07/202215/05/201530/09/201429/09/2014Sprache:
Deutsch
Version:
12/07/2022
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
BA01286FDE_0322-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Liquiphant FTL33 IO-Link
Grenzschalter für Flüssigkeiten im Lebensmittelbereich
EN DE 12/10/202021/12/201803/12/2018Sprache:
Deutsch
Version:
12/10/2020
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
BA01934FDE_0320.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Liquiphant FTL33, FTL20H, FTL5xH Operating Instructions
Weld-in adapter
EN DE 24/11/201407/02/2006Sprache:
Englisch
Version:
24/11/2014
Dateigröße:
144.8 KB
Dateiname:
KA00269FA6_1314.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Liquiphant FTL33
Grenzschalter für Flüssigkeiten im Lebensmittelbereich
EN DE 02/08/202403/10/2022Sprache:
Deutsch
Version:
02/08/2024
Dateigröße:
357.8 KB
Dateiname:
KA01619FDE_0224-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Liquiphant FTL33
Grenzschalter für Flüssigkeiten im Lebensmittelbereich
IO-LinkEN DE 02/08/202403/10/2022Sprache:
Deutsch
Version:
02/08/2024
Dateigröße:
348.1 KB
Dateiname:
KA01620FDE_0224-00.pdf
-
-
-
ZE (Zertifikate)
Herstellerbescheinigung/Declaration of Compliance Liquiphant FTL33
HE_00153_01.15
EN DE 02/11/2015Sprache:
Englisch
Version:
02/11/2015
Dateigröße:
874.8 KB
Dateiname:
ZE01025FA2_0115.pdf
-
-
-
ZE (Zertifikate)
Liquiphant FTL31, FTL33
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung /
Allgemeine Bauartzulassung Z-65.40-532 (DIBt) für Liquiphant
LeckageEN DE 22/07/201917/09/2014Sprache:
Deutsch
Version:
22/07/2019
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
ZE01011FDE_0219.pdf
-