![Prosonic FMU95 - Ultraschallmesstechnik Prosonic FMU95 - Ultraschallmesstechnik](/__image/a/38557/k/5a12df96065b7b22f2a2139b633fc73a439dbb0f/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Prosonic_FMU95_PP_1.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
+/- 2mm + 0.17% zum eingestellten Messbereich
Anwendungsgebiet
Der FMU95 in getrennter Version mit Feldgehäuse oder Hutschiene zur Schaltschrankmontage wird zur kontinuierlichen, berührungslosen Füllstandsmessung von Flüssigkeiten, Pasten, Schlämmen und von pulverförmigen bis grobkörnigen Schüttgütern verwendet.
Kontinuierliche, berührungslose Füllstandsmessung von Flüssigkeiten, Pasten, Schlämmen und pulverförmigen bis grobkörnigen Schüttgütern mit bis zu 5 oder 10 Ultraschall-Sensoren.
Messbereich bis zu 45 m (abhängig vom Sensor und Messgut)
Berechnung von Mittelwerten und Summen
Vorteile
Einfache menügeführte Bedienung über 6-zeiliges Klartext-Display; 15 Sprachen wählbar
Hüllkurvendarstellung auf dem Display zur einfachen und schnellen Diagnose vor Ort
Komfortable Bedienung, Diagnose und Messstellendokumentation über das kostenlos mitgelieferte Bedienprogramm "FieldCare"
Temperaturabhängige Laufzeitkorrektur durch integrierte Temperaturmessung in den Sensoren oder durch externen Temperatursensor
Linearisierungsfunktion (bis zu 32 Punkte, frei konfigurierbar)
Systemintegration über PROFIBUS DP mit bis zu 20 Messwerten
Automatische Erkennung der Sensoren FDU9x
Videos
Xpert Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
![Xpert: Herausragende Leistung für besondere Anwendungen Xpert Selection: Herausragende Leistung für besondere Anwendungen](/__image/a/9247233/k/60c65301e6a2e97c8a48a03e5c8328769c0cc273/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_X_1250x300px.jpg)
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Prosonic S FMU95
Deutsche Version - 05/2021
Ultraschallmesstechnik
EN DE 31/05/202124/08/202012/08/201622/03/201302/04/2012Sprache:
Deutsch
Version:
31/05/2021
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI00398FDE_1921.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Prosonic S FMU95
Deutsche Version - 04/2012
Messumformer für 5 oder 10 Ultraschall-Sensoren
EN DE 02/04/201208/09/200905/05/200702/03/2007Sprache:
Deutsch
Version:
02/04/2012
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
BA00345FDE_1312.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 03/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/04/2024
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2524.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Prosonic S FMU95
Ultraschallmesstechnik
EN DE 31/05/202124/08/202012/08/201622/03/201302/04/2012Sprache:
Deutsch
Version:
31/05/2021
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI00398FDE_1921.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Prosonic S FMU95 PROFIBUS DP
Ultraschallmesstechnik
Füllstandsmessung
5 oder 10 SensorenEN DE 31/05/202117/08/202002/04/201208/09/200905/05/2007Sprache:
Deutsch
Version:
31/05/2021
Dateigröße:
2.7 MB
Dateiname:
BA00344FDE_1621.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Prosonic S FMU95
Messumformer für 5 oder 10 Ultraschall-Sensoren
EN DE 02/04/201208/09/200905/05/200702/03/2007Sprache:
Deutsch
Version:
02/04/2012
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
BA00345FDE_1312.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Prosonic S FMU95
Slot Index lists for PROFIBUS DP
EN DE 02/04/201221/05/2007Sprache:
Englisch
Version:
02/04/2012
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
BA00346FEN_1312.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Prosonic S FMU95
Füllstandmessung
EN DE 31/08/2020Sprache:
Deutsch
Version:
31/08/2020
Dateigröße:
808.8 KB
Dateiname:
GP01152FDE_0120.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Prosonic S FMU95 PROFIBUS DP
Ultraschallmesstechnik
Füllstandsmessung
5 oder 10 SensorenEN DE 11/07/202231/05/202124/08/202015/02/201728/06/2016Sprache:
Deutsch
Version:
11/07/2022
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
KA01069FDE_0622-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Adapter plate for Prosonic S FMU90/FMU95
Mounting Instructions
EN DE 07/01/2008Sprache:
Englisch
Version:
07/01/2008
Dateigröße:
145.3 KB
Dateiname:
KA256FA2_0905.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Mounting plate for Prosonic S FMU90, FMU95 with field housing
Mounting plate for Prosonic S FMU90, FMU95 with field housing
EN DE 19/05/2021Sprache:
Englisch
Version:
19/05/2021
Dateigröße:
321 KB
Dateiname:
KA00646FA2_0507.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Exchange of DIN rail housing for Prosonic S FMU90, FMU95
Exchange of DIN rail housing for Prosonic S FMU90, FMU95
EN DE 19/05/2021Sprache:
Englisch
Version:
19/05/2021
Dateigröße:
751.7 KB
Dateiname:
KA00644FA2_0507.pdf
-