![Proservo NMS83 - Servo-Tankstandmessung Proservo NMS83 - Servo-Tankstandmessung](/__image/a/1453334/k/39e24d0048b89128c15894c1e663d4606c6e0cad/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Proservo_NMS83_PP.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
bis zu 0,4 mm
-
Prozesstemperatur
-200°C...200°C
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
6 bar abs
-
Max. Messdistanz
22 m
-
Prozessseitige Hauptmaterialien
316L, AlloyC276, PTFE
Anwendungsgebiet
Das intelligente Tankstandmessgerät Proservo NMS83 ist für die hochpräzise Messung des Füllstands von Flüssigkeiten im eichpflichtigen Verkehr und der Bestandsüberwachung vorgesehen. NMS83 erfüllt alle relevanten Anforderungen gemäß OIML R85 und API 3.1B. Das Gerät ist genau auf die Anforderungen von hygienischen Anwendungen und hinsichtlich Kostenersparnis und Betriebssicherheit optimiert.
Für die hochgenaue Messung im eichpflichtigen Verkehr von Bier, Whiskey, Wein und Sake.
Prozessanschluss: Flansch
Temperatur: -200 bis +200 °C
Druck: 0 bis +6 bar
Maximaler Messbereich: 22 m
Genauigkeit: ±0,4 mm
Internationale Explosionsschutzzertifikate und Zertifikate für den eichpflichtigen Verkehr, Überfüllsicherung WHG, SIL
Vorteile
-
Hardware und Software entwickelt nach IEC 61508 bis SIL3 (in homogener Redundanz) für ein hohes Maß an Sicherheit
-
Höchste Zuverlässigkeit durch Genauigkeit von ±0,4 mm
-
Entwickelt nach den Empfehlungen der internationalen Organisation für das gesetzliche Messwesen OIML (Empfehlung R85) und des American Petroleum Institute
Lokale und länderspezifische Zertifikate wie NMi oder PTB für Anwendungen im eichpflichtigen Verkehr
-
Vereinfachte Installation und problemloser Betrieb durch einfachen Anschluss an die wichtigsten Prozessleitsysteme über offene Kommunikationsprotokolle
-
Messung von Trennschichten für bis zu drei Flüssigkeitsschichten, außerdem Tanksumpf, Einzeltemperatur und Dichteprofil
Videos
Xpert Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
![Xpert: Herausragende Leistung für besondere Anwendungen Xpert Selection: Herausragende Leistung für besondere Anwendungen](/__image/a/9247233/k/60c65301e6a2e97c8a48a03e5c8328769c0cc273/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_X_1250x300px.jpg)
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Proservo NMS83
Deutsche Version - 10/2023
Tankstandmessung
EN DE 25/10/202310/11/202205/08/202013/07/201807/06/2018Sprache:
Deutsch
Version:
25/10/2023
Dateigröße:
4.9 MB
Dateiname:
TI01250GDE_0723-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proservo NMS83
Deutsche Version - 10/2023
Tankstandmessung
EN DE 25/10/202310/11/202205/08/202013/07/201807/06/2018Sprache:
Deutsch
Version:
25/10/2023
Dateigröße:
12.8 MB
Dateiname:
BA01462GDE_0723-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Proservo NMS83
Tankstandmessung
EN DE 25/10/202310/11/202205/08/202013/07/201807/06/2018Sprache:
Deutsch
Version:
25/10/2023
Dateigröße:
4.9 MB
Dateiname:
TI01250GDE_0723-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proservo NMS83
Tankstandmessung
EN DE 25/10/202310/11/202205/08/202013/07/201807/06/2018Sprache:
Deutsch
Version:
25/10/2023
Dateigröße:
12.8 MB
Dateiname:
BA01462GDE_0723-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proservo NMS83 Beschreibung Geräteparameter
Tankstandmessung
EN DE 17/02/202320/07/201829/06/201701/03/2016Sprache:
Deutsch
Version:
29/06/2017
Dateigröße:
3.1 MB
Dateiname:
GP01080GDE_0217.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Proservo NMS83
Tankstandmessung
EN DE 31/10/202310/11/202205/08/202030/07/201824/05/2017Sprache:
Deutsch
Version:
31/10/2023
Dateigröße:
6.9 MB
Dateiname:
KA01206GDE_0623-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Cover, cover clamp, O-ring Installation Instructions
Microwave Level Measurement
EN DE 14/12/201830/11/2016Sprache:
Englisch
Version:
14/12/2018
Dateigröße:
900.5 KB
Dateiname:
EA01176GA2_0218.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
SD card with holder Installation Instructions
Micropilot NMR8x; ProservoNMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN DE 30/09/201730/11/2016Sprache:
Englisch
Version:
30/09/2017
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
EA01184GA2_0217.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Sensor assembly Installation Instructions
Tank Gauging
EN DE 30/10/201719/10/2017Sprache:
Englisch
Version:
30/10/2017
Dateigröße:
3.5 MB
Dateiname:
EA01225GF3_0317.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Housing filter Installation Instructions
Micropilot, Proservo, Tankside Monitor
EN DE 28/02/201830/11/2016Sprache:
Englisch
Version:
28/02/2018
Dateigröße:
404 KB
Dateiname:
EA01183GA2_0218.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Displacer unit, Servo Installation Instructions
Proservo NMS8x
EN DE 24/10/2017Sprache:
Englisch
Version:
24/10/2017
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
EA01234GF3_0117.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
O-ring, Servo Installation Instructions
Proservo NMS8x
EN DE 24/10/2017Sprache:
Englisch
Version:
24/10/2017
Dateigröße:
3.2 MB
Dateiname:
EA01235GF3_0117.pdf
-