
Anwendungsgebiet
Der Schwimmschalter FTS20 ist eine einfache und kosteneffiziente Methode zur Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten. Er kommt in Tanks und Behältern, z. B. in Kläranlagen, zum Einsatz und wird dort zur Überfüllsicherung oder zum Trockenlaufschutz von Pumpen verwendet. Als Ausgang verfügt er wahlweise über ein NAMUR-Schaltsignal oder einen Wechselkontakt.
Grenzschalter für entsprechende Flüssigkeiten zur Verwendung in Tanks und Behältern als Überfüllsicherung oder Trockenlaufschutz von Pumpen. Verschiedene Sensor-/Kabelmaterialien wie PP, PVC, PUR und CSM ermöglichen den Einsatz in ölhaltigen oder aggressiven Flüssigkeiten auch im Ex-Bereich
Temperatur: -20 bis +85 °C
Druck: +3 bar
Internationale Explosionsschutzzertifikate
Vorteile
Zuverlässige und kostengünstige Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten
Höchste Produkt- und Messsicherheit durch verschiedene Kabelmaterialien für unterschiedliche Medien
Elektrische Anschlüsse nach NAMUR für den Ex-Bereich (bis Zone 1) oder Wechsler (AC/DC) für den universellen Standardeinsatz
Kleiner Durchmesser für einfache Montage durch Gewindebohrung G 1 A
Fundamental Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Kurzanleitung (KA)
Floating Switch FTS20 Technical Information and Operating Instructions
Point Level Switch for Liquids
EN DE 04/02/201907/05/201606/05/201612/09/201426/08/2011Sprache:
Englisch
Version:
04/02/2019
Dateigröße:
2.1 MB
Dateiname:
KA00180FA3_1719.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Liquifloat FTS20
II 2 G Ex ia IIB T5 Gb
EN DE 22/03/2021Sprache:
Deutsch
Version:
22/03/2021
Dateigröße:
355.4 KB
Dateiname:
XA02429FDE_0121.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Sprache:
Englisch
Version:
14/10/2022
Dateigröße:
10.5 MB
Dateiname:
FA00001F00EN2522.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Misura di livello
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusiSprache:
Italienisch
Version:
03/03/2023
Dateigröße:
46.9 MB
Dateiname:
FA00001F00IT2522.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Catálogo Medición y Detección de nivel
Gama de productos para aplicaciones con líquidos y sólidos
Sprache:
Spanisch
Version:
01/06/2022
Dateigröße:
7.2 MB
Dateiname:
FA00001Fes Catalogo Nivel_24.22.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Sprache:
Deutsch
Version:
14/10/2022
Dateigröße:
10.6 MB
Dateiname:
FA00001F00DE2522.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Auswahl- und Projektierungshilfe
Sprache:
Deutsch
Version:
19/02/2025
Dateigröße:
13.5 MB
Dateiname:
CP00007F00DE1925.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Point level detection in liquids and bulk solids
Selection and engineering guide
Sprache:
Englisch
Version:
19/02/2025
Dateigröße:
13.4 MB
Dateiname:
CP00007F00EN1925.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Catálogo soluciones esenciales
Alta calidad a precios competitivos
Sprache:
Spanisch
Version:
16/01/2017
Dateigröße:
8.9 MB
Dateiname:
CP01266Z.pdf
-
-
-
EU Erklärung
Product family: Floating switch
Product root: FTS20-
Declaration number: TUEV01ATEX1709EN DE 10/09/2018Sprache:
Englisch
Version:
10/09/2018
Dateigröße:
308.7 KB
Dateiname:
EG-01033 f.pdf
-