Spezifikation im Überblick
-
Prozesstemperatur
beliebig
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
beliebig
-
Prozessseitige Hauptmaterialien
nicht prozessberührend
Anwendungsgebiet
Der Strahlenschutzbehälter FQG66 dient zur Aufnahme des radioaktiven Strahlers mit höchster Aktivität bei der radiometrischen Grenzstanddetektion, kontinuierlichen Füllstandsmessung und Dichtemessung. Er lässt die Strahlung nur in einer Richtung fast ungedämpft austreten und zeigt in alle anderen Richtungen eine extrem starke Abschirmwirkung. Dies garantiert höchste Sicherheit für das Personal und eine zuverlässige Messung.
Umschließt den radioaktiven Strahler der zur radiometrischen Messung von Grenzstand, Füllstand oder Dichte dient. Arbeitet mit hoch sensiblen Stab-Szintillationsdetektoren bei geringster Strahlenbelastung für das Umfeld.
Wird eingesetzt wenn die abschirmende Wirkung von kleineren Strahlenschutzbehältern (FQG61/62) nicht ausreicht
Strahler: 137Cs 740 GBq (20.000 mCi), 60Co bis 185 GBq (5.000 mCi)
Prozesstemperatur: Keine Beschränkungen (nicht-invasiv, von außen)
Prozessdruck: Keine Beschränkungen (von außen)
Vorteile
Höchste Sicherheitseinstufung für den mitgelieferten Strahler (DIN 25426/ISO 2919, Klassifikation C 66646) sowie einfacher und sicherer Austausch des Strahlers
Extrem hohe Abschirmwirkung bei geringem Gewicht, dadurch in den meisten Fällen kein Kontrollbereich und Einbau in begehbaren Bereichen möglich
Zusätzliche Metallhülle mit O-Ring-Abdichtung zum Schutz des Strahlers gegen mechanische und chemische Einflüsse
Geringer Platzbedarf und einfache Montage sowie verschiedene Austrittswinkel zur optimalen Anpassung an die Anwendung
Vorhängeschloss zum Fixieren der EIN/AUS-Schaltstellung und zum Diebstahlschutz
Leichtes Erkennen des Schaltzustandes durch Schaugläser an der Abdeckhaube oder durch Fernanzeige mit Initiatoren
Videos
Xpert Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Strahlenschutzbehälter FQG66
Deutsche Version - 06/2020
Radiometrische Füllstandsmessung
EN DE 19/06/202025/09/2015Sprache:
Deutsch
Version:
19/06/2020
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
BA01327FDE_0220.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Strahlenschutzbehälter FQG66
Deutsche Version - 06/2020
Radiometrische Füllstandsmessung
EN DE 19/06/202028/02/201925/09/2015Sprache:
Deutsch
Version:
19/06/2020
Dateigröße:
2.4 MB
Dateiname:
TI01171FDE_0320.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Strahlenschutzbehälter FQG66
Radiometrische Füllstandsmessung
EN DE 19/06/202028/02/201925/09/2015Sprache:
Deutsch
Version:
19/06/2020
Dateigröße:
2.4 MB
Dateiname:
TI01171FDE_0320.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Strahlenschutzbehälter FQG66
Radiometrische Füllstandsmessung
EN DE 19/06/202025/09/2015Sprache:
Deutsch
Version:
19/06/2020
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
BA01327FDE_0220.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Terminal box
Source container FQG61, FQG62, FQG66
EN DE 12/11/202102/10/201931/07/201826/11/2015Sprache:
Englisch
Version:
12/11/2021
Dateigröße:
680.4 KB
Dateiname:
EA01142FA2_0421.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Ball locking bolt Installation instruction
Source container FQG66
EN DE 02/09/2016Sprache:
Englisch
Version:
02/09/2016
Dateigröße:
625.6 KB
Dateiname:
EA01182FA2_0116.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Sight glass and vent screw Installation Instruction
Source container FQG66
EN DE 26/11/2015Sprache:
Englisch
Version:
26/11/2015
Dateigröße:
361.8 KB
Dateiname:
EA01141FA2_0115.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Proximity switch Installation Instruction
Source container FQG61, FQG62,FQG66
EN DE 26/11/2015Sprache:
Englisch
Version:
26/11/2015
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
EA01139FA2_0115.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Source holder and gasket set Installation Instruction
Source container FQG66
EN DE 26/11/2015Sprache:
Englisch
Version:
26/11/2015
Dateigröße:
435.7 KB
Dateiname:
EA01138FA2_0115.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
O-ring cap Installation Instruction
Source container FQG66
EN DE 26/11/2015Sprache:
Englisch
Version:
26/11/2015
Dateigröße:
508.6 KB
Dateiname:
EA01137FA2_0115.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Slide bearing set Installation Instruction
Source container FQG66
EN DE 26/11/2015Sprache:
Englisch
Version:
26/11/2015
Dateigröße:
815.1 KB
Dateiname:
EA01140FA2_0115.pdf
-
-
-
ZE (Zertifikate)
RFID TAG Certificate/Declaration of Conformity
ATEX:
II 2 G Ex ia IIC T6 Gb
II 2 D Ex ia IIIC T80°C Db;
IECEx:
Ex ia IIC T6 Gb
Ex ia IIIC T80°C Db
IECEx EPS 15.0042X; EPS 15 ATEX 1 1011 XEN DE 08/02/201920/06/201607/09/201520/08/2015Sprache:
Englisch
Version:
08/02/2019
Dateigröße:
6.1 MB
Dateiname:
ZE01020FA2_0418.pdf
-