
Spezifikation im Überblick
-
Prozesstemperatur
max. 400°C (Schutzrohr)
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
beliebig (Schutzrohr)
-
Prozessseitige Hauptmaterialien
nicht prozessberührend
Anwendungsgebiet
Der Strahlenschutzbehälter FQG63 dient zur Aufnahme des radioaktiven Strahlers bei der radiometrischen Füllstands-, Dichte- und Trennschichtmessung. Die radioaktive Strahlung wird in alle Richtungen abgeschirmt, so lange sich der Strahlenschutzbehälter in der Stellung "AUS" befindet. Dies garantiert höchste Sicherheit für das Personal und eine zuverlässige Messung. Wird der Strahler in "EIN"-Stellung gebracht befindet er sich mit der flexiblen Verlängerung im Schutzrohr im Inneren des Füllgutbehälters und Strahlung wird in alle Richtungen abgegeben.
Der Strahlenschutzbehälter dient zur Aufnahme des radioaktiven Strahlers bei der radiometrischen Füllstands-, Dichte- und Trennschichtmessung.
AUS-Stellung: Radioaktiver Strahler befindet sich innerhalb des Strahlenschutzbehälters und wird abgeschirmt
EIN-Stellung: Radioaktiver Strahler befindet sich mit der flexiblen Verlängerung im Schutzrohr im Inneren des Füllgutbehälters
Strahler: 137Cs bis 185,0 GBq (5000 mCi), 60Co bis 3,7 GBq (100 mCi)
Temperatur: -52 bis +400 °C
Druck: Keine Beschränkungen (nicht-invasiv, von außen)
Vorteile
Höchste Sicherheitseinstufung für den mitgelieferten Strahler (DIN 25426/ISO 2919, Klassifikation C 66646)
Zuverlässige Messung dank kleiner, kugelähnlicher Bauform welche bestmögliche Abschirmung bietet
Flexible Einbaulänge bis 30 m
Manuelle EIN-/AUS-Schaltung und Fixierung der Schaltstellung durch Vorhängeschloss oder Fixierstift
Leichtes Erkennen des Schaltzustandes
Geringer Platzbedarf und einfache Montage, Adapter- und Zentrierflansch für vorhandene Behälterflansche
Xpert Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Technische Information/Betriebsanleitung Strahlenschutzbehälter FQG63 Radiometrische Füllstandmessung
Deutsche Version - 05/2020
Strahlenschutzbehälter mit flexibler Verlängerung
EN DE Mehr 11/05/202024/02/201605/02/201605/08/201530/07/2014Sprache:
Deutsch
Version:
11/05/2020
Dateigröße:
3.7 MB
Dateiname:
TI00446FDE_1920.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Radiation Safety and Technical Reference Manual
Englische Version - 09/2013
U.S. Specific Licensees for radiation source containers FQG63
EN DE 23/09/201306/03/201315/12/2010Sprache:
Englisch
Version:
23/09/2013
Dateigröße:
557.2 KB
Dateiname:
SD00313FEN_1513.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Technische Information/Betriebsanleitung Strahlenschutzbehälter FQG63 Radiometrische Füllstandmessung
Strahlenschutzbehälter mit flexibler Verlängerung
EN DE Andere Sprache auswählen 11/05/202024/02/201605/02/201605/08/201530/07/2014Sprache:
Deutsch
Version:
11/05/2020
Dateigröße:
3.7 MB
Dateiname:
TI00446FDE_1920.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Locking bolt Installation instruction
Source container FQG63
EN DE 13/04/2012Sprache:
Englisch
Version:
13/04/2012
Dateigröße:
331.5 KB
Dateiname:
EA0050FA2_1110.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Selaing set Installation instruction
FQG63
EN DE 13/04/2012Sprache:
Englisch
Version:
13/04/2012
Dateigröße:
286.3 KB
Dateiname:
EA0051FA2_1110.pdf
-
-
-
ZE (Zertifikate)
RFID TAG Certificate/Declaration of Conformity
ATEX:
II 2 G Ex ia IIC T6 Gb
II 2 D Ex ia IIIC T80°C Db;
IECEx:
Ex ia IIC T6 Gb
Ex ia IIIC T80°C Db
IECEx EPS 15.0042X; EPS 15 ATEX 1 1011 XEN DE 08/02/201920/06/201607/09/201520/08/2015Sprache:
Englisch
Version:
08/02/2019
Dateigröße:
6.1 MB
Dateiname:
ZE01020FA2_0418.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Radiation Safety and Technical Reference Manual
U.S. Specific Licensees for radiation source containers FQG63
EN DE 23/09/201306/03/201315/12/2010Sprache:
Englisch
Version:
23/09/2013
Dateigröße:
557.2 KB
Dateiname:
SD00313FEN_1513.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
FQG63_Safety Advice
FQG63_Safety Advice
EN DE 11/05/2017Sprache:
Englisch
Version:
11/05/2017
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
SD02051FA2_01.17.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
SD Transporttrommel für den Versand radioaktiver Präparate
Radiometrische Füllstandsmessung
EN DE 08/03/202417/01/201923/11/201531/01/2014Sprache:
Deutsch
Version:
08/03/2024
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
SD01316FDE_0324-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
RFID TAG Special Documentation
RFID TAG
Special DocumentationEN DE Andere Sprache auswählen 12/08/201511/08/2015Sprache:
Englisch
Version:
12/08/2015
Dateigröße:
331 KB
Dateiname:
SD01502FA2_0215.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
SD QGx, FQGx, FSG6x
Rücknahme: Strahlenschutzbehälter, Strahlungsquellen
EN DE 19/02/202519/06/202031/10/201711/12/201023/03/2010Sprache:
Deutsch
Version:
19/02/2025
Dateigröße:
4.4 MB
Dateiname:
SD00309FDE_1625-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
QG020, QG100, FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, FQG66, QG2000, Mulitplex 9S, TSP Source container
Typ A Verpackungen
Type A PackageEN DE 29/04/202013/04/201708/04/201631/07/201503/07/2015Sprache:
Englisch
Version:
29/04/2020
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
SD00311FA2_1920.pdf
-