Spezifikation im Überblick
-
Prozesstemperatur
beliebig
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
beliebig
-
Prozessseitige Hauptmaterialien
nicht prozessberührend
Anwendungsgebiet
Der Strahlenschutzbehälter FQG60 dient zur Aufnahme des radioaktiven Strahlers bei der radiometrischen Grenzstand-, Füllstand- und Dichtemessung. Er lässt die Strahlung nur in einer Richtung fast ungedämpft austreten und dämpft sie in alle anderen Richtungen ab. Dies garantiert höchste Sicherheit für das Personal und eine zuverlässige Messung.
Der Strahlenschutzbehälter FQG60 dient zur Aufnahme des radioaktiven Strahlers bei der radiometrischen Grenzstand-, Füllstands- und Dichtemessung. Er lässt die Strahlung nur in einer Richtung fast ungedämpft austreten und dämpft sie in alle anderen Richtungen ab.
Strahler: 137Cs bis 1,1 GBq (30 mCi)
Temperatur: Keine Beschränkungen (nicht-invasiv, von außen)
Druck: Keine Beschränkungen (nicht-invasiv, von außen)
Vorteile
Höchste Sicherheitseinstufung für den mitgelieferten Strahler (DIN 25426/ISO 2919, Klassifikation C 66646) sowie einfacher und sicherer Austausch des Strahlers
Zuverlässige Messung dank kleiner Bauform und geringem Gewicht welche bestmögliche Abschirmung bietet
Geringer Platzbedarf, einfache Montage mit verschiedenen Austrittswinkeln zur optimalen Anpassung an die Anwendung
Manuelle Ein- und Ausschaltung und Fixierung der Schaltstellungen durch Vorhängeschloss (ON/OFF) oder der Schaltstellung EIN durch Sicherungselement
Integrierte Befestigungsvorrichtung für Dichtemessungen an Rohrleitungen
Optional: Kalibrierplatte für einfache und schnelle Dichte-Nachkalibration
Videos
Xpert Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Technische Information / Betriebsanleitung Strahlenschutzbehälter FQG60 Radiometrische Füllstandmessung
Deutsche Version - 05/2020
Behälter mit Strahlereinsatz mit manueller Ein- und Ausschaltung
EN DE 11/05/202024/02/201611/01/201614/09/201512/05/2014Sprache:
Deutsch
Version:
11/05/2020
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI00445FDE_1820.pdf
-
-
-
Hersteller Erklärungen
Product family: Strahlenschutzbehälter
Englische Version - 06/2023
Product root: FQG60-, FQG61-, FQG62-, FQG63-, FQG66- Declaration number: HE_00042_09.23 Additional information: ADR/RID (2015), Beförderung gefährlicher Güter, IAEA-TS-R-1 (2005, IATA/DGR (2015), Typ A Versandstück
EN DE 30/06/2023Sprache:
Englisch
Version:
30/06/2023
Dateigröße:
225.4 KB
Dateiname:
HE_00042_09.23 FQG6x Typ A packaging.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Technische Information / Betriebsanleitung Strahlenschutzbehälter FQG60 Radiometrische Füllstandmessung
Behälter mit Strahlereinsatz mit manueller Ein- und Ausschaltung
EN DE 11/05/202024/02/201611/01/201614/09/201512/05/2014Sprache:
Deutsch
Version:
11/05/2020
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI00445FDE_1820.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Snap hook, retaining element for FQG60 Installation instruction
Source container FQG60
EN DE 13/04/2012Sprache:
Englisch
Version:
13/04/2012
Dateigröße:
278.7 KB
Dateiname:
EA00058FA2_0111.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Saeling set FQG60 Installation instruction
Source container FQG60
EN DE 13/04/2012Sprache:
Englisch
Version:
13/04/2012
Dateigröße:
281.5 KB
Dateiname:
EA00049FA2_0111.pdf
-
-
-
ZE (Zertifikate)
RFID TAG Certificate/Declaration of Conformity
ATEX:
II 2 G Ex ia IIC T6 Gb
II 2 D Ex ia IIIC T80°C Db;
IECEx:
Ex ia IIC T6 Gb
Ex ia IIIC T80°C Db
IECEx EPS 15.0042X; EPS 15 ATEX 1 1011 XEN DE 08/02/201920/06/201607/09/201520/08/2015Sprache:
Englisch
Version:
08/02/2019
Dateigröße:
6.1 MB
Dateiname:
ZE01020FA2_0418.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
RFID TAG Special Documentation
RFID TAG
Special DocumentationEN DE 12/08/201511/08/2015Sprache:
Englisch
Version:
12/08/2015
Dateigröße:
331 KB
Dateiname:
SD01502FA2_0215.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
SD Transporttrommel für den Versand radioaktiver Präparate
Radiometrische Füllstandsmessung
EN DE 08/03/202417/01/201923/11/201531/01/2014Sprache:
Deutsch
Version:
08/03/2024
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
SD01316FDE_0324-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
QGx, FQGx, FSG6x
Rücknahme: Strahlenschutzbehälter, Gammastrahler
EN DE 19/06/202031/10/201711/12/201023/03/2010Sprache:
Deutsch
Version:
19/06/2020
Dateigröße:
3 MB
Dateiname:
SD00309FDE_1520.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
SD IEC 61406-1
Automatische Identifikation von physischen Objekten
EN DE 12/04/202312/01/202324/10/202208/11/2021Sprache:
Deutsch
Version:
12/04/2023
Dateigröße:
651.9 KB
Dateiname:
SD02796PDE_0523-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
QG020, QG100, FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, FQG66, QG2000, Mulitplex 9S, TSP Source container
Typ A Verpackungen
Type A PackageEN DE 29/04/202013/04/201708/04/201631/07/201503/07/2015Sprache:
Englisch
Version:
29/04/2020
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
SD00311FA2_1920.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Operating Instructions Source Container FQG60 Radiometric Level Measurement
U.S. General Licensees
Radiation Safety and Technical Reference ManualEN DE 24/02/201623/09/201305/08/201306/03/201314/03/2011Sprache:
Englisch
Version:
24/02/2016
Dateigröße:
335.2 KB
Dateiname:
SD00335FEN_0516.pdf
-