Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Liquipoint FTW32 - Konduktive Grenzstanddetektion

Konduktive Grenzstanddetektion
Liquipoint FTW32

Seilsonde zur Mehrpunktdetektion von bis zu
5 Schaltpunkten

FTW32
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen

Spezifikation im Überblick

  • Prozesstemperatur

    -40 °C ... 70 °C

  • Prozessdruck / max. Überlastdruck

    Vakuum ... 10 bar

  • Min. Mediumsleitfähigkeit

    10 µS/cm

Anwendungsgebiet

Der Liquipoint FTW32 bietet einfache und sichere Grenzstanddetektion in leitfähigen Flüssigkeiten. Das Messgerät erlaubt vielfältige Anwendungen dank Mehrpunktdetektion (bis zu 5 Sonden).

Für leitfähige Flüssigkeiten (ab 10 μS/cm) zur Grenzstanderfassung wie z. B. Überfüllsicherung, Trockenlaufschutz, Zweipunktregelung von Pumpen oder Mehrpunktdetektion.

  • Prozessanschlüsse: Gewinde

  • Sensorlänge: 0,25 bis 15 m

  • Temperatur: -40 bis +70 °C

  • Druck: -1 bis +10 bar

  • Internationale Explosionsschutzzertifikate, Überfüllsicherung- und Leckagedetektion-Zertifikate WHG

Vorteile

  • Preiswerte Sonde für leitfähige Flüssigkeiten, erlaubt mit einer Sonde bis zu fünf Grenzstände zu detektieren

  • Kein Abgleich erforderlich; Standardeinstellung für die häufigsten leitfähigen Flüssigkeiten

  • Standardeinstellung für die häufigsten leitfähigen Flüssigkeiten

  • Keine bewegten Teile im Tank - hohe Lebensdauer und zuverlässige Funktion ohne Verschleiß und ohne Blockierung

Fundamental Auswahl

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Fundamental Selection ©Endress+Hauser
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products