
Spezifikation im Überblick
-
Prozesstemperatur
Standard:
-20 ... 100°C
Reinigung:
-20 ... 150°C für 1h -
Prozessdruck / max. Überlastdruck
Vakuum ... 25 bar
Anwendungsgebiet
Der Liquipoint FTW33 ist entwickelt und konstruiert für die Lebensmittelindustrie und erfüllt sämtliche internationalen Hygieneanforderungen. Das Gerät passt zudem perfekt in industrielle Anwendungen aller Branchen. Er ist für den Einsatz in Applikationen mit pastösen und klebrigen Medien vorgesehen sowie für Medien mit starker Ansatzbildung.
Erweitert:
- Öl- und wasserbasierte Flüssigkeiten klebrige Medien
- Effektiv frontbündig
Zuverlässig:
- Aktive Ansatzkompensation
- Funktionsprüfung mit Testmagnet
Einfach:
- Keine Kalibration oder Abgleich
- Sofort betriebsbereit (plug & play)
-IO-Link Konnektivität
Für den Gebrauch in Rohrleitungen, Lager-, Misch- und Prozessbehältern mit oder ohne Rührwerk. Für Flüssigkeiten mit einer elektrischen Leitfähigkeit >1 μS/cm oder Dielektrizitätskonstante >2. Entwickelt für die Lebensmittelindustrie. Detektion von Schäumen, welche typischerweise in der Lebensmittelindustrie vorkommen, möglich
Prozessanschlüsse: Gewinde und Hygieneanschlüsse
Sensorlänge: frontbündig
Temperatur: -20 bis +100 °C, CIP/SIP bis +150°C für 1 Stunde
Druck: 0 bis +25 bar abs
Hygienezulassungen
Vorteile
Perfekt für die Lebensmittelindustrie dank frontbündigem Design, welches die Molchfähigkeit der Rohrleitungen zulässt
Sichere und zuverlässige Messung dank Ansatzkompensation, gewährleistet sichere Schaltfunktion; IO-Link reduziert Kosten und Komplexität, da es die Konfiguration erleichtert und flexible Integration in alle Feldbussysteme bietet
Kein Abgleich auf den jeweiligen Messstoff erforderlich
Einfacher Einbau durch kompakte Bauform, auch an schwer zugänglichen oder beengten Einbauverhältnissen
Große Auswahl an Prozessanschlüssen für den Einbau in neue und bestehende Anlagen
CIP und SIP Reinigbarkeit sichergestellt - bis zur Schutzart IP 69
Funktionskontrolle vor Ort durch Leuchtanzeige
Videos
Fundamental Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Liquipoint FTW33 Technische Information
Deutsche Version - 06/2015
Konduktive und kapazitive Grenzstandmessung
EN DE 18/06/201512/04/201316/07/2012Sprache:
Deutsch
Version:
18/06/2015
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI01028FDE_0315.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Liquipoint FTW33 Betriebsanleitung
Deutsche Version - 03/2019
Grenzschalter für flüssige und pastöse Medien in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
EN DE 01/03/2019Sprache:
Deutsch
Version:
01/03/2019
Dateigröße:
724.4 KB
Dateiname:
BA01902FDE_0118.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
06/12/2024
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2624.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Liquipoint FTW33 Technische Information
Konduktive und kapazitive Grenzstandmessung
EN DE 18/06/201512/04/201316/07/2012Sprache:
Deutsch
Version:
18/06/2015
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI01028FDE_0315.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Liquipoint FTW33 IO-Link Technische Information
Konduktive und kapazitive Grenzstandmessung
EN DE 30/11/2018Sprache:
Deutsch
Version:
30/11/2018
Dateigröße:
426.8 KB
Dateiname:
TI01413FDE_0118.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Liquipoint FTW33 Betriebsanleitung
Grenzschalter für flüssige und pastöse Medien
in der Lebensmittel- und GetränkeindustrieEN DE 01/03/2019Sprache:
Deutsch
Version:
01/03/2019
Dateigröße:
724.4 KB
Dateiname:
BA01902FDE_0118.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Liquipoint FTW33 Operating Instructions
Conductive and capacitance point level measurement
EN DE 24/06/201512/04/201317/07/2011Sprache:
Englisch
Version:
24/06/2015
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
BA00418FA2_0315.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Liquipoint FTW33
Konduktive und kapazitive Grenzstandmessung
EN DE 11/09/2023Sprache:
Deutsch
Version:
11/09/2023
Dateigröße:
338.2 KB
Dateiname:
KA01634FDE_0223-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Liquipoint FTW33 IO-Link Kurzanleitung
Grenzschalter für flüssige und pastöse Medien
in der Lebensmittel- und GetränkeindustrieEN DE 30/11/2018Sprache:
Deutsch
Version:
30/11/2018
Dateigröße:
461.6 KB
Dateiname:
KA01410FDE_0118.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Liquipoint FTW33 IO-Link
Konduktive und kapazitive Grenzstandmessung
EN DE 11/09/2023Sprache:
Deutsch
Version:
11/09/2023
Dateigröße:
347 KB
Dateiname:
KA01594FDE_0223-00.pdf
-
-
-
ZE (Zertifikate)
Certificate of Compliance Liquipoint FTW33
12/2012 (EHEDG)
Sprache:
Englisch
Version:
28/04/2015
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
ZE01016FEN_0115.pdf
-
-
-
ZE (Zertifikate)
Herstellerbescheinigung/Declaration of Compliance Liquipoint FTW33
HE_00160_01.15
EN DE 30/11/2015Sprache:
Englisch
Version:
30/11/2015
Dateigröße:
828.4 KB
Dateiname:
ZE01027FA2_0115.pdf
-