
Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
Stabsonde: +/- 2 mm
Seilsonde: +/- 2 mm
Koaxsonde: +/- 2 mm -
Prozesstemperatur
-40...+200 °C
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
Vakuum...40 bar
-
Max. Messdistanz
Stab: 4 m Min DK >1.4
Seil: 10 m Min DK >1.4
Koax: 6 m Min DK >1.4 -
Prozessseitige Hauptmaterialien
Stabsonde:
316L, PTFE, PFA
Seilsonde:
316, 316L, PTFE, PFA
Koaxsonde:
316L, PTFE, PFA
Anwendungsgebiet
Levelflex FMP55 geführtes Radar mit SensorFusion bietet die weltweit erste Kombination aus den Messprinzipien Kapazitiv und geführtes Radar in einem Gerät. Dies garantiert die sichere Messwerterfassung auch bei Emulsionsschichten mit gleichzeitiger Ausgabe des Füllstand- und Trennschichtsignals. Dies macht den FMP55 Multiparameter zum neuen Standard der Trennschichtmessung speziell in den Branchen Öl & Gas, Chemie und Petrochemie.
Variante mit Stab-, Seil- oder Koaxsonde.
Prozessanschlüsse: Gewinde oder Flansche
Temperatur: -50 bis +200 °C
Druck: -1 bis +40 bar
Maximaler Messbereich: Stab 4 m, Seil 10 m, Koax 6 m
Messgenauigkeit: Stab ± 2 mm
Internationale Explosionsschutzzertifikate, Überfüllsicherung WHG, SIL, Schiffbauzulassung
Vorteile
Zuverlässige Messung selbst bei sich ändernden Medien und Prozessbedingungen
HistoROM Datenmanagement-Konzept für schnelle und einfache Inbetriebnahme, Wartung und Diagnose
Höchste Zuverlässigkeit dank neuer Multi-Echo Tracking Auswertung
Hardware und Software entwickelt nach IEC 61508 bis SIL3
Heartbeat Technology für einen kosten-effektiven und sicheren Anlagenbetrieb während des gesamten Lebenszyklus
Einfache Integration in Leit- oder Asset-Management Systeme und intuitives, menügeführtes Bedienkonzept (vor Ort oder über das Leitsystem)
Weltweit einfachste Wiederholungsprüfung für SIL und WHG spart Zeit und Kosten
Videos
Xpert Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Levelflex FMP55
Deutsche Version - 12/2024
Geführtes Radar
EN DE 06/12/202401/10/202422/02/202330/06/202212/04/2022Sprache:
Deutsch
Version:
06/12/2024
Dateigröße:
3.4 MB
Dateiname:
TI01003FDE_2824-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Levelflex FMP55 HART
Deutsche Version - 10/2024
Geführtes Radar
EN DE 01/10/202421/02/202330/06/202231/07/202012/04/2018Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2024
Dateigröße:
4.7 MB
Dateiname:
BA01003FDE_2424-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
06/12/2024
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2624.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Levelflex FMP55
Geführtes Radar
EN DE 06/12/202401/10/202422/02/202330/06/202212/04/2022Sprache:
Deutsch
Version:
06/12/2024
Dateigröße:
3.4 MB
Dateiname:
TI01003FDE_2824-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Levelflex FMP55 FOUNDATION Fieldbus
Geführtes Radar
EN DE 01/10/202422/02/202330/06/202212/04/201816/11/2017Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2024
Dateigröße:
5.5 MB
Dateiname:
BA01054FDE_0924-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Levelflex / Levelflex M Zentrierscheibe / Centering disk (PFA) Mounting Instructions
Accessory
EN DE 29/09/201727/02/201425/04/201208/02/201124/09/2010Sprache:
Englisch
Version:
29/09/2017
Dateigröße:
82.6 KB
Dateiname:
BA00378FA2_1717.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Levelflex FMP56, FMP57 HART
Geführtes Radar
EN DE 01/10/202421/02/202330/06/202231/07/202012/04/2018Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2024
Dateigröße:
4.7 MB
Dateiname:
BA01004FDE_2424-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Levelflex FMP55 HART
Geführtes Radar
EN DE 01/10/202421/02/202330/06/202231/07/202012/04/2018Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2024
Dateigröße:
4.7 MB
Dateiname:
BA01003FDE_2424-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Levelflex FMP55 PROFIBUS PA
Geführtes Radar
EN DE 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/201816/11/2017Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2024
Dateigröße:
4.3 MB
Dateiname:
BA01008FDE_2024-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Levelflex FMP5x HART Beschreibung Geräteparameter
GeführtesRadar
EN DE 28/04/201630/10/201426/02/201429/07/201101/10/2010Sprache:
Deutsch
Version:
28/04/2016
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
GP01000FDE_1616.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 PROFIBUS PA Beschreibung Geräteparameter
Geführtes Radar
EN DE 30/10/201404/08/2011Sprache:
Deutsch
Version:
30/10/2014
Dateigröße:
4.7 MB
Dateiname:
GP01001FDE_1314.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Beschreibung Geräteparameter
Geführtes Radar
EN DE 09/06/201527/04/2012Sprache:
Deutsch
Version:
09/06/2015
Dateigröße:
3.5 MB
Dateiname:
GP01015FDE_0215.pdf
-