©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Spezifikation im Überblick
Prozessdruck / max. Überlastdruck
Prozessseitige Hauptmaterialien
Aluminium, Stahl, Edelstahl
Anwendungsgebiet
Der Silopilot FMM20 ist eine preiswerte Geräteausführung zur Füllstandsmessung in Bunkern oder Silos mit staubförmigen, fein- oder grobkörnigen Schüttgütern oder in Tanks mit Flüssigkeiten.
Für Füllstandsmessung leichter staubförmiger oder feinkörniger Schüttgüter wie z.B. Getreide, Kunststoffgranulat, Pulver in Bunkern oder Silos.
Prozessanschluss: Flansch
Temperatur: -20 bis +150 °C
Druck: 0,8 bis 1,1 bar
Messbereich: 32 m
Genauigkeit: ±2,5 cm
Internationale Explosionsschutzzertifikate
Vorteile
Bewährtes und verlässliches elektromechanisches Lotsystem für leichte Schüttgüter wie z.B. Getreide, Kunststoffgranulat, Pulver
Sichere Messung auch bei extrem staubiger Umgebung
Vollelektronische digitale Minimum-Sicherheitsschaltung, daher kein Ablaufen in den Siloauslauf, keine Beeinträchtigung der Fördersysteme
Einfache, menügeführte Vor-Ort-Bedienung über vierzeiliges Klartext-Display
Versorgung über Weitspannungsnetzteil (90 - 253 VAC) oder optional 24 VDC mit leistungsfähigem Motor (150 N Zugkraft)
Lean Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
©Endress+Hauser
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
FLEX Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Loading alternative products
Erfolgsstorys
Füllstandsmessung bei Baustellensilos
Erfahren Sie, wie Profibaustoffe Austria GmbH die Überwachung von Schüttgütern in Silos automatisiert hat, um "Just-in-time"-Nachfüllungen sicherzustellen.
Die ganze Geschichte
Merkmal / Anwendung
unabhängig von Schüttguteigenschaften Messbereich: 32m
Spezialitäten
Meldung: Wartung erforderlich
Versorgung / Kommunikation
90... 253V, 50/60Hz 20 - 28 VDC
Prozessdruck / max. Überlastdruck
Prozessseitige Hauptmaterialien
Aluminium, Stahl, Edelstahl
Beliebteste Downloads
TI Silopilot FMM20
Deutsche Version - 03/2024
Elektromechanisches Lotsystem
EN
DE
FR JA PL RU
20/03/2024
18/09/2017
07/07/2010
14/01/2008
29/01/2007
Sprache:
Deutsch
Version:
20/03/2024
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI00421FDE_1424-00.pdf
BA Silopilot FMM20
Deutsche Version - 03/2024
Elektromechanisches Lotsystem
EN
DE
FR JA RU
11/03/2024
18/09/2017
07/07/2010
14/01/2008
05/01/2007
Sprache:
Deutsch
Version:
11/03/2024
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
BA00334FDE_1424-00.pdf
12 Dokumente
Elektromechanisches Lotsystem
EN
DE
Französisch Japanisch Polnisch Russisch
20/03/2024
18/09/2017
07/07/2010
14/01/2008
29/01/2007
Sprache:
Deutsch
Version:
20/03/2024
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI00421FDE_1424-00.pdf
Elektromechanisches Lotsystem
EN
DE
Französisch Japanisch Russisch
11/03/2024
18/09/2017
07/07/2010
14/01/2008
05/01/2007
Sprache:
Deutsch
Version:
11/03/2024
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
BA00334FDE_1424-00.pdf
Elektromechanisches Lotsystem
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Dänisch Griechisch Estnisch Finnisch Kroatisch Ungarisch Indonesisch Koreanisch Litauisch Lettisch Niederländisch Norwegisch Polnisch Rumänisch Slowakisch Slowenisch Schwedisch Thai Türkisch
11/03/2024
Sprache:
Deutsch
Version:
11/03/2024
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
KA01692FDE_0124-00.pdf
XA Silopilot FMM20
XA Silopilot FMM50
Approval No.: BVS 05 ATEX E 049 ATEX II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T99°C Da/Db ATEX II 2 D Ex tb IIIC T99°C Db
EN
DE
Französisch
13/05/2024
21/03/2024
07/12/2017
04/08/2017
01/09/2011
Sprache:
Deutsch
Version:
13/05/2024
Dateigröße:
369.2 KB
Dateiname:
XA00425FDE_1724-00.pdf
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Sprache:
Englisch
Version:
14/10/2022
Dateigröße:
10.5 MB
Dateiname:
FA00001F00EN2522.pdf
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Sprache:
Deutsch
Version:
14/10/2022
Dateigröße:
10.6 MB
Dateiname:
FA00001F00DE2522.pdf
Catálogo Medición y Detección de nivel
Gama de productos para aplicaciones con líquidos y sólidos
Sprache:
Spanisch
Version:
01/06/2022
Dateigröße:
7.2 MB
Dateiname:
FA00001Fes Catalogo Nivel_24.22.pdf
Misura di livello Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusi
Sprache:
Italienisch
Version:
03/03/2023
Dateigröße:
46.9 MB
Dateiname:
FA00001F00IT2522.pdf
Selection Guide
Continuous level measurement in liquids and bulk solids
Selection and engineering guide for the process industry
Sprache:
Englisch
Version:
18/10/2022
Dateigröße:
18.3 MB
Dateiname:
CP00023F00EN1922.pdf
Product family: Silopilot M, Silopilot T
Product root: FMM20-, FMM50- Declaration number: EU_01079_01.22
EN
DE
Französisch
31/08/2022
Sprache:
Englisch
Version:
31/08/2022
Dateigröße:
1002.8 KB
Dateiname:
EU_01079_01.22.pdf
Ersatzteile nach Nummer in Zeichnung suchen
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Ersa-Kit, Abstreifer 70oC FMM20/FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
21
52028080
Ersa-Kit, Abstreifer 150/230oC FMM20/50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
21
52028081
Zeichnungsnummer
Bestellcode
18
71031701
Zeichnungsnummer
Bestellcode
18
71031702
Faltenbalg max 70oC, FMM20/FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
22
52028084
Faltenbalg max 150/230oC, FMM20/FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
22
52028085
Anlaufstück Band, Bronze FMM20/FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
24
52028087
Abstreifer Band 230mm 70oC Alu FMM20
Zeichnungsnummer
Bestellcode
25
71031621
Abstreifer Band 230mm 70oC VA FMM20
Zeichnungsnummer
Bestellcode
25
71031622
Abstreifer Band 230mm 150oC Alu FMM20
Zeichnungsnummer
Bestellcode
25
71031623
Abstreifer Band 230mm 150oC VA FMM20
Zeichnungsnummer
Bestellcode
25
71031624
Abstreifer Band 500mm 70oC Alu FMM20
Zeichnungsnummer
Bestellcode
25
71031625
Abstreifer Band 500mm 70oC VA FMM20
Zeichnungsnummer
Bestellcode
25
71031626
Abstreifer Band 500mm 150oC Alu FMM20
Zeichnungsnummer
Bestellcode
25
71031627
Abstreifer Band 500mm 150oC VA FMM20
Zeichnungsnummer
Bestellcode
25
71031628
Abstreifer Band 1000mm 70oC Alu FMM20
Zeichnungsnummer
Bestellcode
25
71031629
Abstreifer Band 1000mm 70oC VA FMM20
Zeichnungsnummer
Bestellcode
25
71031630
Abstreifer Band 1000mm 150oC Alu FMM20
Zeichnungsnummer
Bestellcode
25
71031631
Abstreifer Band 1000mm 150oC VA FMM20
Zeichnungsnummer
Bestellcode
25
71031632
Montagekit Fühlgew.,Band,Stahl,FMM20/50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
26
52028088
Montagekit Fühlgew., Band, VA, FMM20/50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
26
52028089
Drehbügel, Stahl FMM20/FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
27
52028100
Drehbügel, Edelstahl FMM20/FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
27
52028101
Zeichnungsnummer
Bestellcode
28
71031615
Fühlgewicht Edelstahl, FMM20
Zeichnungsnummer
Bestellcode
28
71031616
Fühlgew. Stahl + Faltschirm, FMM20
Zeichnungsnummer
Bestellcode
30
71031617
Fühlgew. VA + Faltschirm, FMM20
Zeichnungsnummer
Bestellcode
30
71031618
Fühlgewicht Füllgutbeutel, FMM20
Zeichnungsnummer
Bestellcode
31
71031619
Fühlgewicht Kunststoff, FMM20
Zeichnungsnummer
Bestellcode
29
71031620
Fühlgewicht PVC + Stachel 316Ti, FMM20
Zeichnungsnummer
Bestellcode
33
71456344
Fühlgew. Edelstahl+Faltschirm, FMM20,3.1
Zeichnungsnummer
Bestellcode
30
71456346
Fühlgewicht Schwimmer 316Ti, FMM20
Zeichnungsnummer
Bestellcode
34
71456353
Fühlgew. PVC + Stachel 316Ti, FMM20, 3.1
Zeichnungsnummer
Bestellcode
33
71456386
Ersatzteilkit Fühlgewicht
Zeichnungsnummer
Bestellcode
19
71031649
Kit Messrad Bandversion FMM20
Zeichnungsnummer
Bestellcode
13
71031650
Dichtung Elektronik/Schmutzraum, FMM20
Zeichnungsnummer
Bestellcode
5
71031652
Dichtung Elekt./Schmutzr.,Ex,Klima FMM20
Zeichnungsnummer
Bestellcode
5
71031653
Bandspule 15m, Stahl/Alu, FMM20
Zeichnungsnummer
Bestellcode
14
71031658
Bandspule 15m, VA/Alu, Klima, FMM20
Zeichnungsnummer
Bestellcode
14
71031659
Bandspule 32m, Stahl/Alu, FMM20
Zeichnungsnummer
Bestellcode
14
71031671
Bandspule 32m, VA/Alu Klima, FMM20
Zeichnungsnummer
Bestellcode
14
71031672
Kit Kabelverschraubung M20, FMM20
Zeichnungsnummer
Bestellcode
11
71031689
Kit Kabelverschraubung M20, Ex FMM20
Zeichnungsnummer
Bestellcode
11
71031694
Deckel-Elek., unbesch. FMM20
Zeichnungsnummer
Bestellcode
6
71031695
Deckel-Elek., besch., Klima FMM20
Zeichnungsnummer
Bestellcode
6
71031696
Deckel-Elek., unbesch. + Schauglas FMM20
Zeichnungsnummer
Bestellcode
6
71031697
Deckel-Elek.,besch.,Klima+Schaugl. FMM20
Zeichnungsnummer
Bestellcode
6
71031698
Deckel Schmutzraum, unbesch. FMM20
Zeichnungsnummer
Bestellcode
16
71031699
Deckel Schmutzraum, besch., Klima FMM20
Zeichnungsnummer
Bestellcode
16
71031700
Druckausgleichselement Kunstst. FMM20
Zeichnungsnummer
Bestellcode
9
71031705
Elektronikabdeckung, unbesch. FMM20
Zeichnungsnummer
Bestellcode
4
71031706
Elektronikabdeckung, besch. FMM20
Zeichnungsnummer
Bestellcode
4
71031707
Druckausgleichselement Metall FMM20
Zeichnungsnummer
Bestellcode
9
71032447
Leiterplatte FMM20, 90-253V 2Rel.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
71031711
Leiterplatte FMM20, 90-253V 4Rel.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
71031713
Leiterplatte FMM20 Ex, 90-253V 2Rel.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
71031745
Leiterplatte FMM20 Ex, 90-253V 4Rel.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
71031746
Leiterplatte FMM20, 90-253V 2Rel.+Heiz.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
71031747
Leiterplatte FMM20, 90-253V 4Rel.+Heiz.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
71031748
Leiterpl. FMM20 Ex, 90-253V 2Rel.+Heiz.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
71031749
Leiterpl. FMM20 Ex, 90-253V 4Rel+Heiz.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
71031750
Leiterplatte FMM20, 90-253V 2Rel.+Klima
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
71031751
Leiterplatte FMM20, 90-253V 4Rel.+Klima
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
71031752
Leiterpl. FMM20 Ex, 90-253V 2Rel.+Klima
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
71031753
Leiterpl. FMM20 Ex, 90-253V 4Rel.+Klima
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
71031754
Leiterplatte FMM20, 24V 2Rel.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
71031767
Leiterplatte FMM20, 24V 4Rel.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
71031768
Leiterplatte FMM20 Ex, 24V 2Rel.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
71031769
Leiterplatte FMM20 Ex, 24V 4Rel.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
71031770
Leiterplatte FMM20, 24V 2Rel.+ Heiz.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
71031771
Leiterplatte FMM20, 24V 4Rel.+ Heiz.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
71031772
Leiterplatte FMM20 Ex, 24V 2Rel.+ Heiz.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
71031773
Leiterplatte FMM20 Ex, 24V 4Rel.+ Heiz.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
71031774
Leiterplatte FMM20, 24V 2Rel. Klima
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
71031775
Leiterplatte FMM20, 24V 4Rel. Klima
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
71031776
Leiterplatte FMM20 Ex, 24V 2Rel. Klima
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
71031777
Leiterplatte FMM20 Ex, 24V 4Rel. Klima
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
71031778
LP Netzteil FMM20, 90-253VAC
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
71031779
LP Netzteil FMM20, 90-253VAC Klima
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
71031780
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
71031781
LP Netzteil FMM20, 24VDC Klima
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
71031782
Zeichnungsnummer
Bestellcode
3
71031783
Zeichnungsnummer
Bestellcode
3
71031784
Getriebemotor 24VDC FMM20
Zeichnungsnummer
Bestellcode
17
71031654
Getriebemotor 24VDC, Klima FMM20
Zeichnungsnummer
Bestellcode
17
71031655
Geräteheizung FMM20, 24VDC
Zeichnungsnummer
Bestellcode
2
71031709
Start-Taster FMM20, extern
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
71031710
Geräteheizung FMM20, 115/230VAC
Zeichnungsnummer
Bestellcode
2
71031795
Temperatursicherung, FMM20, Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
1
71062125
Abstreifst.Band, Bronze 2St. FMM20/FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
23
52028086
Verschluss Spülluftanschluss FMM20/FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
20
52028154
Befestigungssatz Schutzhaube FMM20
Adapterflansch 6" 150lbs 316TI
Adapterflansch 6" 150lbs Stahl
Adapterflansch 8" 150lbs 316TI
Adapterflansch 8" 150lbs Stahl
Adapterflansch DN150 PN16 316TI
Adapterflansch DN150 PN16 Stahl
Adapterflansch DN200 PN16 316TI
Adapterflansch DN200 PN16 Stahl
Adapterflansch DN100 PN25/40 316TI
Adapterflansch DN100 PN25/40 Stahl
Adapterflansch 4" 300lbs 316TI
Adapterflansch 4" 300lbs Stahl
Adapterflansch 4" 600lbs 316TI
Adapterflansch 4" 600lbs Stahl
Prozessadapter Sprühwasserreinigung
Prozessadapter DN50 PN16 316TI
Prozessadapter DN50 PN16 Stahl
Prozessadapter DN65 PN16 316TI
Prozessadapter DN65 PN16 Stahl
Prozessadapter DN80 PN16 316TI
Prozessadapter DN80 PN16 Stahl
Prozessadapter 2" 150lbs 316TI
Prozessadapter 2" 150lbs Stahl
Prozessadapter 3" 150lbs 316TI
Prozessadapter 3" 150lbs Stahl
Prozessadapter 4" 150lbs 316TI
Prozessadapter 4" 150lbs Stahl
Schutzhaube FMM20, Aluminium
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .
Anpassen
Nur notwendige akzeptieren
Alle akzeptieren