Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Die Cleanfit CPA474 Wechselarmatur ist entwickelt für die rauen Bedingungen in chemischen Prozessen.

Manuelle oder automatische Wechselarmatur Cleanfit CPA474

Armatur mit Kugelhahn für chemische und Industrieabwasseranwendungen

CPA474
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen

Spezifikation im Überblick

  • Prozesstemperatur

    PA-Version: max. 80 °C (max. 176 °F)
    Edelstahldruckzylinder: max. 120 °C (max. 248 °F)

  • Prozessdruck

    Kunststoffdruckzylinder aus PA: max. 6 bar (87 psi)
    Edelstahldruckzylinder:
    Max. 10 bar bei 40 °C (max. 145 psi bei 104 °F)

Anwendungsgebiet

Die Wechselarmatur Cleanfit CPA474 ist für Anwendungen konzipiert, die die sichere Trennung vom Prozess erfordern und Medien enthalten, die Edelstahl angreifen können. Sie bietet höchsten Bedienkomfort: Sie können bei laufendem Prozess Sensoren austauschen und die Armatur warten. Eine separat erhältliche, elektrische bzw. pneumatische Steuerung ermöglicht Ihnen zudem die automatisierte Reinigung und Kalibrierung auch in schwierigen Prozessen.

Cleanfit CPA474 ist für den Einbau in Tanks und Rohrleitungen vorgesehen in:

  • Chemischer Industrie

  • Industriellem Abwasser / Brauchwasser

  • Kraftwerken

  • Müllverbrennungsanlagen

Sie kann bei Drücken bis zu 10 bar (Edelstahl-Druckzylinder) oder 6 bar (PA-Druckzylinder) eingesetzt werden.

Vorteile

  • Sicheres und zuverlässiges Abschotten des Prozesses sogar unter rauen Bedingungen dank Kugelhahn

  • Für korrosive Medien geeignet: Nur Kunststoffe (PP/PVDF/PEEK) in Kontakt mit dem Medium

  • Reinigung und Kalibrierung des Sensors ohne Prozessunterbrechung - spart Wartungszeit und -kosten

  • Flexible Anpassung an alle Anwendungen dank vieler unterschiedlicher Materialien und Prozessanschlüsse

Vorgänger

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel