Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Cleanfit CUA451 ist eine Wechselarmatur für alle Bereiche der Messungen von Trübung und gelösten Feststoffen. Sie ist mit einem Anschlagbolzen, O-Ringen und einem Kugelhahn ausgestattet, was die vollständige Trennung von Prozess- und Sensorraum ermöglicht. Dies erlaubt Ihnen den Zugriff auf den Sensor ohne Unterbrechung des Prozesses oder Leeren der Leitung oder des Tanks. Außerdem profitieren Sie von erhöhter Prozess- und Betriebssicherheit und erheblich reduziertem Wartungsaufwand über die gesamte Messstelle.
Der Cleanfit CUA451 ist eine Trübungs-Wechselarmatur für:
Kläranlagen: - Schlamm in der Rezirkulationsleitung - Kontrolle von Schlammzentrifugen - Primärschlamm- und Schlammbehandlung
Trink- und Prozesswasser: - Schlammbehandlung (Absetzwasser) in Wasserwerken - Filterüberwachung und Filterrückspülung - Überwachung von Phasentrennprozessen
Utilities aller Industrien: - Schlammbehandlung - Rezirkulationsleitungen - Kühlwasserüberwachung
Vorteile
Eine Armatur für alle Anwendungen: Das 'Eine-für-Alles'-Prinzip optimiert Lagerhaltung, beschleunigt Projekthandhabung und erleichtert das Life Cycle Management.
Einfache und sichere Wartung: Sensorservice und -reinigung ohne Prozessunterbrechung.
Robustes Design: Prozessdruck bis zu 10 bar (145 psi), manueller Betrieb bis zu 2 bar (29 psi).
Komfortabler und zeitsparender Betrieb: Spülwasseranschluss erlaubt die Reinigung ohne Entfernung des Sensors vom Prozess.
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, verarbeitet bis zu 1,7 Millionen Tonnen Restmüll pro Jahr. Entdecken Sie, wie Sie ihre pH Messung dank Endress+Hauser optimiert haben.
Entdecken Sie, wie Heineken alle Vorschriften zum Schutz der brasilianischen Umwelt mit dem digitalen Nitrat- oder SAC-Sensor Viomax CAS51D von Endress+Hauser erfüllt.
Holiferm produziert nachhaltige Biotenside durch ein patentiertes Fermentationsverfahren mit Schwerkrafttrennung. Das Unternehmen suchte nach einer Möglichkeit, die Messung des kritischen Phasentrennungsschritts zu automatisieren.
Sicherheit und Bedienkomfort einer Messstelle beginnen mit dem Einsatz der richtigen Armatur. Dank unserer flexiblen Armaturenfertigung bekommen Sie genau die Armatur, die Ihren Anforderungen entspricht.
Manuelle Wechselarmatur mit Kugelhahn für Rohrleitungen oder Bypass Installationen.
Merkmal
- Reinigung des Sensors unabhängig vom Prozess möglich wegen integriertem Spülwasseranschluß.- Sensor Kontrolle und Kalibration ohne Prozessunterbrechung möglich.
Design
Manuelle Wechselarmatur mit Spülanschlüssen und externem Reinigungssystem. Spülanschluss alternativ als Sperrwasserzufuhr nutzbar.
Material
Edelstahl 1.4404 und Viton-Dichtungen.
Maße
Eintauchtiefe 170mm bzw. 270mm.
Prozesstemperatur
0 ... 85 °C (32 ... 185 °F).
Prozessdruck
max. 10bar (manuelle Bedienung bis max. 2bar erlaubt)
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .