Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Die Flowfit CPA250 ist eine Durchflussarmatur für pH-/ Redoxsensoren in der Wasser- und Abwasseraufbereitung.

Durchflussarmatur
Flowfit CPA250

Universell einsetzbare Armatur für die Wasser- und Abwasserindustrie

CPA250
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen

Spezifikation im Überblick

  • Prozesstemperatur

    max. 80°C

  • Prozessdruck

    max. 6bar (20°C)

Anwendungsgebiet

Die Durchflussarmatur Flowfit CPA250 ist für die Installation in Rohrleitungen in der Wasser- und Abwasseraufbereitung konzipiert. Sie bietet Platz für drei Sensoren und hält sie auch bei unterbrochenem Durchfluss feucht. Dies sorgt für eine längere Lebensdauer der Sensoren. Auch die Armatur selbst ist robust, da sie aus korrosionsbeständigem Polypropylen besteht. Mit Flowfit CPA250 haben Sie jederzeit das richtige Produkt für Ihre Standardanwendungen.

Flowfit CPA250 ist für den Einbau in Rohrleitungen vorgesehen in:

  • Kläranlagen

  • Trinkwasseraufbereitung

  • Utilities

Sie kann bei Drücken bis zu 6 bar eingesetzt werden.

Vorteile

  • Kostengünstige Durchflussarmatur für die Inline-Montage

  • Einfacher Ein- und Ausbau der Sensoren dank schraubbarer Haube

  • Einfache Kalibrierung ohne Sensorausbau: der untere Armaturenteil kann abgeschraubt und als Kalibriergefäß genutzt werden

  • Geringer Installationsaufwand durch drei Einbauplätze für 120-mm-Sensoren oder eine optionale Reinigungseinheit

Vorgänger

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel