Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
pH 0 ... 14
-
Prozesstemperatur
0 ... 140 °C (32 ... 284 °F)
-
Prozessdruck
1 ... 14 bar (15 ... 203 psi)
Anwendungsgebiet
Ceragel CPS71D ist der digitale Spezialist für anspruchsvolle Prozesse und hygienische Anwendungen. Sein kontaminationsbeständiges Gel garantiert stabile Messungen auch in fließenden Medien oder bei geringer Leitfähigkeit. Der Sensor misst zuverlässig bei hohen Temperaturen, er ist nicht toxisch und gewährleistet so maximale Sicherheit für Ihre Produkte. Ceragel CPS71D gehört nicht zur neuesten Memosens-Generation. Informationen zu den neuen Memosens-Sensoren mit erweiterter Funktionalität finden Sie unter CPS71E für chemische Anwendungen und unter CPS61E für hygienische Anwendungen.
Prozesstechnik und Überwachung von Prozessen mit:
- schnell wechselnden pH-Werten,
- hohem Anteil an Elektrodengiften wie z. B. H2SChemische Industrie
Hygienische und sterile Anwendungen:
- Fermenter
- Biotechnologie
- Life Sciences
Mit ATEX-, FM- und CSA-Zulassung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
Vorteile
Sensor widersteht starken Säuren und Basen und hohen organischen Frachten
CIP- / SIP- und autoklavierfähig
Frei von Materialien tierischen Ursprungs und von Acrylamid
Maximale Prozesssicherheit durch kontaktlose, induktive Signalübertragung
Ermöglicht vorausschauende Wartung durch Speicherung von Sensor- und Prozessdaten
Reduzierte Betriebskosten dank minimierter Prozessstillstandszeiten und längerer Sensorlebensdauer
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Ceragel CPS71D und CPS71 Technische Information
Deutsche Version - 09/2015
pH-Einstabmessketten, mit digitaler Memosens-Technologie oder analog
EN DE 14/09/201519/12/201201/10/200501/03/200401/09/2002Sprache:
Deutsch
Version:
14/09/2015
Dateigröße:
460.9 KB
Dateiname:
TI00245CDE_1515.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
pH-/Redox-Sensoren und Referenz-Halbzellen
Deutsche Version - 05/2020
Sensoren mit Memosens Technologie und analoge Sensoren
EN DE 04/05/202031/12/201730/11/2015Sprache:
Deutsch
Version:
04/05/2020
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
BA01572CDE_0320.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Ceragel CPS71D und CPS71 Technische Information
pH-Einstabmessketten, mit digitaler Memosens-Technologie oder analog
EN DE 14/09/201519/12/201201/10/200501/03/200401/09/2002Sprache:
Deutsch
Version:
14/09/2015
Dateigröße:
460.9 KB
Dateiname:
TI00245CDE_1515.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
pH-/Redox-Sensoren und Referenz-Halbzellen
Sensoren mit Memosens Technologie und analoge Sensoren
EN DE 04/05/202031/12/201730/11/2015Sprache:
Deutsch
Version:
04/05/2020
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
BA01572CDE_0320.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens pH/ORP Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN DE 11/11/201631/12/201101/04/2009Sprache:
Englisch
Version:
11/11/2016
Dateigröße:
3.7 MB
Dateiname:
XA00079CA3_1416.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens pH/ORP Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN DE 22/02/201604/03/201514/01/201321/10/201001/12/2006Sprache:
Englisch
Version:
22/02/2016
Dateigröße:
4.3 MB
Dateiname:
XA00376CA3_1616.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens pH-/Redox-Sensoren
pH- und Redox-Messung
Ergänzung zu: BA01572C, BA01109C
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN DE 01/03/202218/02/202108/03/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/03/2022
Dateigröße:
510.3 KB
Dateiname:
XA01437CDE_0322-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens ph/ORP sensors
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA01109C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T4/T6 GaSprache:
Englisch
Version:
08/12/2021
Dateigröße:
435.2 KB
Dateiname:
XA02786CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
SD Hygienische Anwendungen
Geräte für die Flüssigkeitsanalyse
EN DE 29/08/202330/04/2021Sprache:
Deutsch
Version:
29/08/2023
Dateigröße:
517 KB
Dateiname:
SD02751CDE_0223-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Memoclip
Äußere Kennzeichnung von digitalen Sensoren und Kabeln mit
Memosens-TechnologieEN DE 01/03/2007Sprache:
Englisch
Version:
01/03/2007
Dateigröße:
284.4 KB
Dateiname:
SD124Ca2.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Kurzanleitung pH-/Redox-Sensoren - Short Instructions pH/ORP sensors
pH-/Redox-Sensoren - pH/ORP sensors
EN DE 01/04/200701/09/1999Sprache:
Englisch
Version:
01/04/2007
Dateigröße:
361.7 KB
Dateiname:
SD050Ca2.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Sprache:
Tschechisch
Version:
12/01/2017
Dateigröße:
740.3 KB
Dateiname:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-