Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Der Sensor OUSTF10 misst Feststoffe, Emulsionen und nicht-mischbare Medien in Prozessflüssigkeiten.

Inline-Trübungssensor
OUSTF10

Trübungs- und Feststoffmessung durch Lichtstreuung und Absorption

OUSTF10
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
from CHF ??.-

Spezifikation im Überblick

  • Messbereich

    0 ... 200 FTU
    0 ... 200 ppm DE

  • Prozesstemperatur

    0 ... 90 °C (32 ... 194 °F) permanent
    Max. 130 °C (266 °F) für 2 Stunden

  • Prozessdruck

    Max. 100 bar (1450 psi)
    (ahängig von Durchflussmesszelle)

Anwendungsgebiet

Der Streulicht-Trübungssensor OUSTF10 wird zur Messung von ungelösten Feststoffen, Emulsionen und nicht-mischbaren Messmedien in Prozessflüssigkeiten verwendet. Er liefert Ihnen alle gewünschten Informationen von Produktreinheit bis Filterverblockungen. Als Ergebnis erhalten Sie mehr Kontrolle über die Qualität Ihrer Produkte und Prozesse. Der OUSTF10 ist bereit für alle Arten von Umgebungen, wie sehr hohe Temperaturen, explosionsgefährdete Bereiche (ATEX, FM) und hygienische Prozesse (CIP/SIP).

Der Sensor OUSTF10 misst Trübung für:

  • Qualitätskontrolle / Reinheitsüberwachung

  • Filterüberwachung

  • Kondensatüberwachung

  • Trübung in Brauereien

  • Leckagenerkennung bei Wärmetauschern

  • Trübung in Salzlake

Mit seinen internationalen Explosionsschutzzulassungen, wie ATEX und FM, eignet sich der Sensor auch für explosionsgefährdete Bereiche.

Vorteile

  • Genaue und hochsensitive Reinheitsüberwachung für eine bessere Produktqualität

  • Wartungsarmer Sensor mit langer Lebensdauer und stabilem Betrieb

  • Optionaler Langpass-NIR-Filter zur Minimierung farbbezogener Messfehler

  • Zuverlässige Leckagenerkennung bei Wärmetauschern

  • Geeignet für die Reinigung im Prozess (CIP) und Sterilisation im Prozess (SIP)

  • Zugelassen für explosionsgefährdete Bereiche

Extended Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products