![](https://portal.endress.com/picpool/sft/prodcont/thumb/cxa451_explosion.jpg)
![Die Armatur Cleanfit COA451 reduziert Ihren Wartungsaufwand an der gesamten Messstelle deutlich. Die Armatur COA451 hält Ihre Sauerstoffsensoren in der richtigen Position und bietet einen sicheren Prozessabschluss.](/__image/a/42034/k/3ca419e8e9f92d69e0e8850eeb84b94afe262554/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/COA451.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Prozesstemperatur
max. 80°C
-
Prozessdruck
Für manuelle Bedienung : max. 2bar
Mediumsdruck : max. 10bar
Anwendungsgebiet
Cleanfit COA451 ist eine Wechselarmatur für alle Bereiche der Sauerstoffmessung. Sie ist mit einem Anschlagbolzen, O-Ringen und einem Kugelhahn ausgestattet, was die vollständige Trennung von Prozess- und Sensorraum ermöglicht. So können Sie den Sensor entnehmen ohne dabei Ihren Prozess zu unterbrechen bzw. Rohrleitungen oder Tanks leeren zu müssen. Besser noch: Mit der Cleanfit COA451 profitieren Sie von erhöhter Prozess- und Betriebssicherheit und einem erheblich reduziertem Wartungsaufwand über Ihre gesamte Messstelle hinweg.
Cleanfit COA451 ist eine Wechselarmatur für Sauerstoffsensoren mit einem Durchmesser von 40 mm in:
Kläranlagen:
- Sauerstoffregelung im Belebungsbecken
- Prozesswasseraufbereitung und -überwachungWasserwerke:
- Statusüberwachung für Trinkwasser
- Wasserqualitätsüberwachung in Flüssen, Seen oder MeerenUtilities aller Industrien:
- Sauerstoffregelung in der biologischen Aufbereitung
- Prozesswasseraufbereitung und -überwachungFischzucht:
- Sauerstoffkontrolle für optimale Wachstumsbedingungen
Vorteile
Eine Armatur für alle Anwendungen: Das 'Eine-für-Alles'-Prinzip optimiert die Lagerhaltung, beschleunigt die Projekthandhabung und erleichtert das Lebenszyklusmanagement.
Einfache und sichere Wartung: Sensorservice und -reinigung ohne Prozessunterbrechung.
Robustes Design: Prozessdruck bis zu 10 bar (145 psi), manueller Betrieb bis zu 2 bar (29 psi).
Komfortable und zeitsparende Bedienung: Spülwasseranschluss erlaubt die Reinigung ohne Entfernung des Sensors vom Prozess.
Vorgänger
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Cleanfit COA451
Manuelle Wechselarmatur für Wasser, Abwasser und Betriebsmedien
EN DE 11/05/202025/11/201401/11/200301/03/2003Sprache:
Deutsch
Version:
11/05/2020
Dateigröße:
549 KB
Dateiname:
TI00368CDE_1420.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cleanfit COA451
Prozess-Wechselarmatur
EN DE 11/05/202025/11/201401/04/200601/11/200301/08/2003Sprache:
Deutsch
Version:
11/05/2020
Dateigröße:
828.4 KB
Dateiname:
BA00368CDE_1420.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
SD CleanFit Servicekits / Spare part kits
CleanFit Wechselarmaturen / Retractable assemblies
EN DE 01/07/2003Sprache:
Englisch
Version:
01/07/2003
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
Sd096ca2.pdf
-
-
-
Ausschreibungstext
Cleanfit COA451
Wechselarmatur zureinfachen Entnahme der Sonde aus dem Prozess unter
Prozessbedingungen mit SpülwasseranschlussSprache:
Deutsch
Version:
04/11/2009
Dateigröße:
23.5 KB
Dateiname:
TTCOA451DE.doc
-