Spezifikation im Überblick
-
Prozesstemperatur
max. 50°C
-
Prozessdruck
max. 6bar
Anwendungsgebiet
Flowfit COA250 ist eine Durchflussarmatur zur Wandmontage oder zum freitragenden Einbau in Rohrleitungen und die ideale Lösung, wenn der Eintauchbetrieb von Sensoren entweder nicht möglich oder unerwünscht ist. Ihre Konstruktion verkürzt die Sensoransprechzeit und vereinfacht die Entnahme des Sensors zur Kalibrierung an der Luft. Gleichzeitig ist sie unempfindlich für Verblockungen und bietet eine automatische Selbstentlüftung, so dass Sie jederzeit zuverlässige Messwerte erhalten. Darüber hinaus profitieren Sie dank der automatischen Reinigungsdüse von verlängerten Wartungsintervallen.
Flowfit COA250 ist eine Durchflussarmatur für Sauerstoffsensoren mit einem Durchmesser von 40 mm in:
Kläranlagen:
- Prozesswasseraufbereitung und -überwachung
- AbwasserüberwachungTrink- und Prozesswasser:
- Prozesswasseraufbereitung und -überwachung
- Überwachung der Wasserqualität in Flüssen, Seen oder MeerenUtilities aller Industrien:
- Prozesswasseraufbereitung und -überwachung
- Kühlwasserüberwachung
Vorteile
-
Flexibler Einbau: Geeignet für die Wandmontage oder den freitragenden Einbau in Rohrleitungen.
Schnelle Messwerte: Geringes Innenvolumen verkürzt die Sensoransprechzeiten.
Einfache und sichere Wartung: Automatische Sensorreinigung ohne Prozessunterbrechung.
Optimierte Sensorzugänglichkeit: Einfache Entnahme des Sensors zur Kalibrierung an Luft.
Schnelle Verfügbarkeit: Automatische Selbstentlüftung durch untenliegenden Zulauf und obenliegenden Auslauf
Robustes Design: Geeignet für Prozessdrücke bis zu 6 bar (87 psi).
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Technische Information COA250
Armatur zum freitragenden Einbau in
Rohrleitungen oder zur WandmontageEN DE 01/03/200701/10/200101/09/1997Sprache:
Deutsch
Version:
01/03/2007
Dateigröße:
457.9 KB
Dateiname:
TI111CDE.PDF
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Betriebsanleitung COA250
Durchflussarmatur für Sauerstoffsensoren
EN DE 28/02/200731/12/2003Sprache:
Deutsch
Version:
28/02/2007
Dateigröße:
554.1 KB
Dateiname:
BA111CDE.pdf
-
-
-
Hersteller Erklärungen
Product family: FlowFit W
Product root: COA250-
Declaration number: HE_01033_01.18
Manufacturer specification: RoHSEN DE 04/09/2018Sprache:
Englisch
Version:
04/09/2018
Dateigröße:
88.8 KB
Dateiname:
HE_01033_01.18.pdf
-