
Spezifikation im Überblick
-
Prozesstemperatur
max.130°C
266°F -
Prozessdruck
Edelstahl: max. 16 bar; PVDF: max. 4 bar
Anwendungsgebiet
Die Durchflussarmatur CYA680 ist die einfache Lösung für pH- und Leitfähigkeitsmessung in hygienischen und sterilen Anwendungen. Sie kann im Prozess gereinigt und sterilisiert werden und eignet sich perfekt für kleine Leitungsdurchmesser. So bietet sie maximale Sicherheit für Ihre Qualitätsprodukte. Auch für aggressive und korrosive Medien ist die Armatur als PVDF-Ausführung bestens geeignet.
Die Durchflussarmatur CYA680 wird mit 12-mm-Sensoren eingesetzt, für z.B.
pH-Messung
Leitfähigkeitsmessung
Sie eignet sich besonders für alle Anwendungen, die kleine Leitungsdurchmesser erfordern, wie:
Chromatographie
Filtration
Umkehrosmose
Vorteile
Optimierte Produktausbeute dank schneller Messwerte in geringem Volumen.
Hohe Produktsicherheit: Die Armatur eignet sich für die Reinigung im Prozess (CIP) und Sterilisation im Prozess (SIP).
Entspricht den strikten Standards der Life-Sciences-Industrie: Zertifizierte Biokompatibilität gemäß USP Class VI, FDA-gelistete Dichtungen und hygienische, elektropolierte Oberflächen Ra=0,38 µm (15 µinch).
Als PVDF-Ausführung auch für den Einsatz in aggressiven und korrosiven Medien geeignet.
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
TI CYA680
Durchflussarmatur für Life Sciences und chemische Industrie
EN DE 08/12/202325/04/201718/03/201603/03/2016Sprache:
Deutsch
Version:
08/12/2023
Dateigröße:
499.6 KB
Dateiname:
TI01295CDE_0323-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA CYA680
Durchflussarmatur
EN DE 08/12/202328/04/201730/03/2016Sprache:
Deutsch
Version:
08/12/2023
Dateigröße:
606.2 KB
Dateiname:
BA01597CDE_0323-00.pdf
-
-
-
Hersteller Erklärungen
Product family: Armaturen
Product root: CYA680-
Declaration number: HE_01377_01.20
Manufacturer specification: Explosion protectionEN DE 25/11/2020Sprache:
Englisch
Version:
25/11/2020
Dateigröße:
201.1 KB
Dateiname:
CYA680_HE Ex_HE_01377_01.20 unterschrieben.pdf
-
-
-
Hersteller Erklärungen
Product family: Armaturen
Product root: CYA680-
Declaration number: HE_01520_01.21
Manufacturer specification: PEDEN DE 18/10/2021Sprache:
Englisch
Version:
18/10/2021
Dateigröße:
325 KB
Dateiname:
Klassifizierungsbescheinigung nach DGRL f�r CYA680.pdf
-