
Memosens 2.0 – Die neue Generation der wegweisenden Sensortechnologie
Sensoren mit Memosens 2.0-Technologie machen Ihr Leben einfacher, erhöhen Ihre Prozesssicherheit und vernetzen Ihre Prozesse
pH 0 ... 14
0 ... 135 °C (32 ... 275 °F) (0 ... 100 °C (32 ... 212 °F) application range)
1 bar, nicht für die kontinuierliche Messung im Prozess vorgesehen
Memosens CPL59E zeigt seine Leistungsfähigkeit, wenn andere Sensoren den Bedingungen nicht gewachsen sind. Die pH-Elektrode ist für anspruchsvolle Bedingungen wie z.B. in der Chemie- und Prozessindustrie geeignet. Dank der Ionenfalle bietet er eine hohe Stabilität gegenüber Oxidationsmitteln. Dies schützt den Sensor und die Messstelle vor Drift und ungenauen Messungen.
Memosens CPL59E ist geeignet für:
Überprüfung von Online-Messstellen
Analyse von Stichproben (sowohl vor Ort als auch im Labor)
Messung an Prozesspunkten, an denen regelmäßige Kontrollen empfohlen werden
in den folgenden Applikationen:
pH-Wert-Einstellung in Medien
Prozesswasser in der chemischen Industrie
Neutralisierung
Überwachung von Mischungvorgängen
Die Ionenfalle bietet eine hervorragende Leistung und Langzeitstabilität, selbst in anspruchsvollen Umgebungen wie Oxidationsmitteln
Großes schmutzabweisendes PTFE-Diaphragma um Verstopfungen zu vermeiden
Innovative Memosens 2.0 Technologie mit echtem Plug and Play und optimaler Rückverfolgbarkeit
Automatische Registrierung und Temperaturkompensation mit dem integrierten Temperatursensor
Manipulationssichere Datenspeicherung einschließlich Seriennummer und Kalibrierungshistorie für das erforderliche Qualitätsmanagement
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
pH-Messung für die Labor- und Stichprobenmessungen
EN | DE | ||
31/01/2022
|
|
|
Sprache: |
Deutsch |
Version: |
31/01/2022 |
Dateigröße: |
1.1 MB |
Dateiname: |
TI01674CDE_0122-00.pdf |
pH-Laborsensoren mit Memosens 2.0 Technologie
EN | DE | ||
31/01/2022
|
|
|
|
23/01/2020
|
|
|
|
12/12/2019
|
|
|
Sprache: |
Deutsch |
Version: |
31/01/2022 |
Dateigröße: |
583.1 KB |
Dateiname: |
BA02016CDE_0221-00.pdf |
Einfache Messung und verlässliche Werte
Sprache: |
Deutsch |
Version: |
22/02/2023 |
Dateigröße: |
1.5 MB |
Dateiname: |
CP01516C_Einfach Messung und verlaessliche Werte.pdf |
Donnez-moi des valeurs fiables en toute simplicité
Sprache: |
Französisch |
Version: |
20/10/2023 |
Dateigröße: |
16.4 MB |
Dateiname: |
CP01516CFR01.23-Gamme Memosens pour laboratoire.pdf |
Make it easy and give me values I can trust
Sprache: |
Englisch |
Version: |
22/02/2023 |
Dateigröße: |
1.5 MB |
Dateiname: |
CP01516C_Make it easy and give me values I can trust.pdf |
取扱いが容易で信頼性の高い値を提供
Sprache: |
Japanisch |
Version: |
01/03/2023 |
Dateigröße: |
1.9 MB |
Dateiname: |
IN01241CJA_0122.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: HE_01610_01.22
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHS
EN | DE | ||
20/04/2022
|
|
|
Sprache: |
Englisch |
Version: |
20/04/2022 |
Dateigröße: |
352.1 KB |
Dateiname: |
Manufacturers Declaration_CPL5xE_China-RoHS.pdf |
Product root: CLS15D-, CLS16D-, CLS21D-, CLS50D-, CLS54D-, CLS82D-,
CML18-, COS21D-, COS22D-, COS51D-, COS81D-, CPF82D-, CPL51E-
,
CPS11D-, CPS12D-, CPS16D-, CPS171D-, CPS31D-, CPS341D-, CPS41D-,
CPS42D-, CPS441D-, CPS471D-, CPS47D-, CPS491D-, CPS71D-,
CPS72D-,
CPS77D-, CPS91D-, CPS92D-, CPS96D-, CPS97D-, CYK10-, CYK20-
Declaration number: EC_00828_02.20
EN | DE | ||
14/02/2022
|
|
|
Sprache: |
Englisch |
Version: |
14/02/2022 |
Dateigröße: |
281.9 KB |
Dateiname: |
EC_00828_03.22_D-Sensoren CML18 EMV_RoHS.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: EU_01000_01.22
EN | DE | ||
10/02/2022
|
|
|
Sprache: |
Englisch |
Version: |
10/02/2022 |
Dateigröße: |
284.1 KB |
Dateiname: |
EU_01000_01.22_nonEx_CPLxxE.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: UK_00482_01.22
Sprache: |
Englisch |
Version: |
10/02/2022 |
Dateigröße: |
296.3 KB |
Dateiname: |
UK_00482_01.22 CPLxxE_NonEx.pdf |